我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可在恶劣、污染环境中提供电机控制系统的可靠性。使用紧凑、持久的接触器时,我们的真空技术可在 600V 以上提供特别有效的灭弧。我们的真空接触器采用机械和电气互锁,以避免接触器同时闭合。
我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可在恶劣、污染环境中提供电机控制系统的可靠性。使用紧凑、持久的接触器时,我们的真空技术可在 600V 以上提供特别有效的灭弧。我们的真空接触器采用机械和电气互锁,以避免接触器同时闭合。
1102C /1104C NEMA 真空接触器
1502 中压真空接触器
您可能还对以下内容感兴趣