Bulletin 500 交流接触器
- 单个纸箱中的模块化部件
- 电机负载顶部布线
- 外壳额定值:NEMA 类型 1、3R/12、 4/4X 不锈钢和螺栓固定 7 和 9,以及 3R、7 和 9
Bulletin 500 NEMA 封闭式接触器
- 彩色编码组合接线
- 电机负载顶部布线
- NEMA 规格 00…2
我们的 Bulletin 500F 交流接触器(开放式)可采用 NEMA 规格为 0…5 的贯通布线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。可以使用这些接触器切换不需要或单独提供过载保护的交流电机负载。可以使用指示设备(如按钮、选择器开关、计时器、继电器或温控开关)远程操作我们的接触器。
Bulletin 500 交流接触器
Bulletin 500 NEMA 封闭式接触器
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。