Loading

SMC Flex 智能电机控制器
Allen-Bradley

我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5 至 1250 A。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(28)
(33)
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
  • smc flex 智能电机控制器
smc flex 智能电机控制器
Chevron LeftChevron Left
smc flex 智能电机控制器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5 至 1250 A。它们具有集成旁路 和灵活的通信功能,提供先进的性能、诊断和保护。


概述

  • 提供 5…1250 A 范围
  • 使用额定电压:200…690V AC,50/60 Hz
  • 包括九种启动和停止模式
  • 包括三种低速模式
  • 提供泵控制和制动控制选项
  • 提供内置电子电机过载保护
  • 提供内置硅控整流器 (SCR) 旁路/运行接触器
  • 提供内置多语言背光 LCD 显示屏,用于编程和监视
  • 提供可选通信模块,支持多种网络
  • 通过 Connected Components Workbench™ 软件进行编程
  • 希望利用 SMC-50 软启动器附加功能的用户现在可以访问该产品线上的内部旁路。此外,现在还提供套件,可将某些规格的 SMC-Flex 控制器升级为 SMC-50 功能。有关选择合适的 SMC-50 以满足当前 SMC-Flex 应用的相关信息,请参见 SMC Flex 到 SMC-50 具有内部旁路的迁移解决方案简介
  • 本产品适用于包括压缩机、冷却器、泵、传送带和破碎机在内的多种应用
其他信息

您需要软启动器还是交流变频器?您的应用需要什么?在软启动器和交流变频器之间进行选择时,您需要考虑什么?阅读以下博客以了解更多信息:

  • 为什么选择软启动器而不是交流变频器?
  • 为什么变频器比软启动器更易于应用?
  • 电机转速转矩曲线告诉您什么?
  • 旁路还是不旁路?这是个问题吗?
  • 三角形与星形-三角形
  • 电机的巡航控制

工具和资源

  • SMC 估算向导 — 获取设备和系统的更高级分析。
  • SMC 热向导 — 对给定应用进行简单的热分析和 SMC 产品选型。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
SMC™-3、SMC Flex 和 SMC-50 智能电机控制器规格 150-TD009_-EN-P
封闭式 SMC™-3、SMC Flex 和 SMC-50 智能电机控制器规格 150-TD010_-EN-P
User Manuals 出版
SMC Flex 控制器快速入门 150-QS001_-EN-P
SMC Flex 电机控制器用户手册 150-UM008_-EN-P
Program Guides 出版
星形-三角形和固态软启动器应用技术 150-AT005_-EN-P
Product Profiles 出版
封闭式智能电机控制器产品简介 150-PP007_-EN-P
SMC-Flex 到 SMC-50(带内部旁路)迁移简介 MIGRAT-PP038_-EN-P
全球短路电流额定值产品简介 SCCR-PP003_-EN-P
何时使用软启动器或交流变频器 150-SP007_-EN-P
带泵控制的 SMC 控制器白皮书 150-WP003_-EN-P
智能电机控制器中的软启动器旁路技术白皮书 150-WP006_-EN-P
何时使用 SMC 与 AC 变频器白皮书 150-WP007_-EN-P
Miscellaneous 出版
智能电机控制器软启动器系列宣传册 150-BR144_-EN-P
高效电机控制宣传册 IE3-BR001_-EN-P
SMC Flex 降压固态智能电机控制器采购规范 150-SR002_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
  • cULus 认证(开放式)(文件号 E96956,指南 NMFT、NMFT7)
  • CSA 认证(文件号 LR 1234)
  • CE 认证
  • CCC 认证
  • 适用于 IE3 电机(IEC 60034-30)
符合标准

 

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508
  •  

    认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
    2. Chevron LeftChevron Left 产品
    3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
    4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    5. Chevron LeftChevron Left SMC Flex 智能电机控制器