Loading

CENTERLINE 2100 低压电机控制中心
Allen-Bradley

指定智能电机控制中心。MCC 硬件和软件提供远程诊断、增强的安全性和更快的安装速度。符合 UL 845 和 NEMA 标准
Loading
  1. 概述
  2. 文档
Open All Close All
概述
  • 高大的金属工业柜内装有用于工厂电机控制的电气组件
  • centerline 2100 intellicenter extended
  • 大型灰色金属矩形工业结构,分为三段宽度,用于电动机组件
高大的金属工业柜内装有用于工厂电机控制的电气组件
centerline 2100 intellicenter extended
大型灰色金属矩形工业结构,分为三段宽度,用于电动机组件
Chevron LeftChevron Left
高大的金属工业柜内装有用于工厂电机控制的电气组件
Chevron LeftChevron Left
centerline 2100 intellicenter extended
大型灰色金属矩形工业结构,分为三段宽度,用于电动机组件
Allen-Bradley 徽标

各行业纷纷转向智能电机控制技术

动态的市场环境、技术限制和利润压力促使企业寻求更智能的设备和互联运营方式。

罗克韦尔自动化的工业自动化技术引领了这一趋势。20% 的制造商正在大规模使用智能制造,超过 55% 的制造商正在试点智能制造,20% 的制造商正在计划投资。了解转向智能电机控制中心如何为您的工厂带来所需的投资回报…

更智能的洞察力。更安全的设计

50 多年来,CENTERLINE® 2100 电机控制中心一直帮助制造商保持关键运营的正常运行。凭借快速、灵活的交付和简便的安装,它们将安全放在首位,帮助保护您的员工和工厂免受电气危险的侵害。此外,IntelliCENTER® 软件使远程监控变得简单,同时提供实时数据和预测性洞察力,帮助您做出更明智的决策。

选择电机控制中心领域的领导者

精确的电机控制和实时数据可提高生产率、盈利能力和安全性

CENTERLINE® 2100 电机控制中心 (MCC) 是北美市场领先的 MCC。它可帮助公司满足对智能、集成过程、电力和电机控制系统的需求。

当配备 IntelliCENTER® 电机控制中心软件和 ArcShield™ 电弧闪络抑制技术时,CENTERLINE 2100 电机控制中心可提供更好的可见性和更安全的环境,以运行您的关键工业应用。

采矿公司为磨机改造智能电机控制中心

一家将矿石加工和精炼为镍铜精矿的全球采矿公司,目前正在升级其一个磨矿场的电力和电机控制系统——更换其老化的MCC。

在进行风险分析后,他们确定有50多个MCC需要更换,并选择了CENTERLINE 2100 MCC,因其节省空间的设计、操作能力和安全特性。

他们不仅希望提升生产技术,还希望提高员工的安全性。凭借其专利的ArcShield弧闪防护技术,MCC为员工和设备提供了新的保护层。 阅读完整案例。

视频
CENTERLINE 2100 电机控制中心概述

观看此视频,了解我们的 CENTERLINE 2100 NEMA 电机控制中心如何设计为可扩展、智能和安全,以改善电机控制。

将人员、机器和数据连接到整个企业
黄昏时分,俯视通往海上石油平台的金属舷梯
宣传册
将人员、机器和数据连接到整个企业

CENTERLINE 2100 电机控制中心将过程控制和电源集成到一个集中式套件中。 我们的电机控制解决方案专为食品和饮料到石油和天然气行业而设计,有助于提高生产率、安全性和可靠性。

立即阅读

满足或超越您的电机控制中心规格

  • 水平母线额定值:600...3200 A
  • 电压额定值:208V、240V、380V、400V、480V、600V
  • 外壳额定值:NEMA/UL 类型 1、带垫圈的类型 1G、类型 12、类型 3R、类型 4X
  • 水平母线支撑:42 kA、65 kA、100 kA
  • 主模制壳断路器最高 3000 A;主抽出式空气断路器适用于 2500...3200 A,100% 额定值;或主熔断式断开装置最高 2000 A
  • 单元类型包括可逆和非可逆启动器,最高 400 Hp,变频器 (VFD) 最高 350 Hp,智能电机控制器 (SMC) 最高 400 Hp
  • ArcShield 电弧闪光抑制,最高 3000 A(480V)和最高 2500 A(600V)
  • 安全的 600V 以太网电缆,用于配置、操作和监控智能电机控制设备
CENTERLINE 2100 电机控制中心,采用 IntelliCENTER 技术,适用于工厂中的工业电机控制

CENTERLINE 2100 电机控制中心提供系统监控软件、预测性分析、预测性维护和弧闪抑制功能

要求严苛的行业需要可靠的电机控制解决方案

行业研究显示,全球对智能电机控制中心的需求每年以近 10% 的速度增长。由于制造业中自动化控制系统的快速采用,北美在智能电机控制中心市场占据主导地位。CENTERLINE 2100 电机控制中心引领了这一代智能工业自动化设备。

当我们的电机控制中心采用智能组件和 MCC 软件设计时,工程师可以收集关键的设备状态数据、预测性分析和预测性维护警报。

CENTERLINE 2100 MCC 提供坚固耐用的预配置套件,可加快安装、调试和上市时间。此外,CENTERLINE 2100 电机控制中心符合严格的 UL 845 和 NEMA 性能与安全标准,专为要求严苛的行业和应用而设计:

  • 石油和天然气 钻探、抽油和生产
  • 食品和饮料 制造、混合、加工和包装
  • 金属和采矿 开采、破碎、输送、精炼和研磨
  • 发电 使用风能、蒸汽、太阳能、水力发电
  • 水和废水 处理
  • 汽车和轮胎 制造和加工
  • 化工和石化 制造和生产

值得信赖的 MCC 组件

CENTERLINE 2100 MCC 是升级或更换老化或低效电气基础设施的明智投资。此外,它非常适用于新建项目和工厂扩建项目。

紧凑的设计采用模块化结构,可满足您所需的占地面积。可通过垂直分段、MCC 桶及组件进行定制,以满足您在电力、电机控制和安全方面的特定需求。

通过连接智能组件和软件,您可以查看有关联网资产的实时数据,帮助工厂持续运行。可使用行业验证且通过 UL 认证的组件定制您的 MCC:

  • PowerFlex® 变频器(VFD)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 带过载继电器的电机起动器
  • 支路断路器
  • 变压器
  • 控制电路
  • 安全装置
  • 框架安装单元或插件桶
  • 工业管理型以太网交换机
实时生产、过程和电力洞察
实时生产、过程和电力洞察
能力
能力
实时生产、过程和电力洞察
我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
了解更多

智能电机控制技术,坚固的结构设计

凭借行业领先的组件,CENTERLINE 2100 电机控制中心的结构设计符合或超越了 UL 845 和 NEMA 标准。这包括:

  • 在经过类型测试的机壳中具有高短路耐受额定值
  • 向前和向后兼容,可与以前或将来的硬件和结构配合使用
  • 连续母线支撑和坚固的接地系统
  • 桶和分段之间的结构隔离
  • 经过验证的中心安装母线,可改善散热
  • 自动安全挡板和互锁装置
  • 在此处下载完整的选型指南

智能电机控制中心 可提供实时工业自动化优势,传统系统制造商无法实现这些优势。

智能电机控制中心的特点:

  • 互联智能电机控制技术、控制器、安全设备和数据
  • 封闭式电源和电机控制设备结构
  • 可定制的模块化部分和 MCC 桶,旨在满足特定的电源和应用需求
  • 各种 MCC 桶尺寸,用于智能电机控制:可编程逻辑控制器 (PLC)、电机启动器、断路器、变频器 (VFD)、变压器、继电器、安全设备
  • MCC 软件可在控制室的单一监视器上提供实时设备状态、能源数据、预测分析和运营见解
  • 可拆卸 MCC 桶,可在不关闭 MCC 的情况下进行维护或更换
  • 远程系统可见性,通过互联以太网实现

智能电机控制中心的优势:

  • 通过实时电机控制数据、预测性分析和预测性维护数据缩短停机时间
  • 通过联网和预配置设备加快集成速度
  • 通过预组装、预配置的电机控制中心结构降低安装成本和时间
  • 通过智能变频器和能源监控软件降低能耗和成本
  • 通过结构组件、断路开关、电弧抑制设计和远程监控提高安全性

IntelliCENTER 电机控制中心软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
了解更多

IntelliCENTER 软件:电机控制中心的终极窗口

通过连接的网络基础设施、智能电机控制设备和 IntelliCENTER 软件,您几乎可以在任何地方监控您的电机控制中心资产。

这种可见性有助于延长生产正常运行时间并提高生产率。此外,还能降低维护和能源成本,从而快速实现投资回报。 

  • 降低工程、设备和安装成本。联网设备经过预配置和验证,因此设备连接、IP 地址、子网掩码、PowerFlex® 变频器的自定义参数设置和 E300™ 电子过载继电器端口设置均在出厂时设置
  • 加快 MCC 调试、启动和维护
  • 访问关键的运行数据和故障处理工具以缩短停机时间。获取联网电机控制设备的实时状态,包括就绪、运行、警告、故障和通信丢失
  • 通过远程电机控制中心访问提高安全性
  • 我们的基于云的 IntelliCENTER 扩展允许您在 FactoryTalk® Design Studio™ 环境中管理电机控制中心设备和文档

通过电弧抑制提高人员和电机控制中心的安全性

为帮助提高工作场所的安全性,CENTERLINE 2100 电机控制中心提供 ArcShield 抗电弧设备选项。电弧抑制适用于高电流应用 – 通常用于石油、天然气、采矿、水处理和发电行业。 

ArcShield 抗电弧设备符合 IEEE C37.20.7 定义的 2 类可接近性要求。该规范允许在发生电弧故障的情况下,人员在机柜的前面、后面和侧面受到保护。ArcShield 抗电弧设备提供:

  • 额定值高达 3000 A(480V)和 2500 A(600V)
  • 提供更多保护,防止 内部电弧故障
  • 所有门上都装有 抗电弧锁扣,以确保在电弧期间门保持锁定
  • 所有通风单元中都装有 抗电弧挡板,以实现充分的散热并提供电弧抑制

通过 SecureConnect™ 单元提供额外的电机控制中心安全性

通过断开电机控制中心插件单元的电源,无需打开机柜门即可减少电气危险的暴露。

  • 在需要维护时,更有效地隔离单元,从而简化维护并缩短停机时间
  • “快动”可伸缩插头机构有助于通过快速断开插头并将其隔离在百叶窗后面来减少电击和危险,即使单元仍然安装
  • 额外的上锁/挂牌位置有助于防止三相电源供应到单元
  • 集成的上锁机构臂可以在需要时拉出并锁定
  • 远程选项允许操作员从 MCC 连接和断开 SecureConnect™ 单元
视频
SecureConnect 远程操作员演示

观看此视频,了解如何在 2100 MCC 上安装和使用 SecureConnect 远程操作员。

一个高大的灰色矩形金属机柜,带有三个大型垂直部分和 16 个小门,用于容纳工业电气组件和电机控制技术。机柜的正面有 13 个带红色和绿色按钮的黑色安全手柄、四个小型黑色风扇和两个带 LED 灯的按钮键盘。

电机控制中心交付速度提升高达 80%

加快您的上市项目时间表

当工厂扩建或升级项目的时间表紧迫时,每一天都至关重要。这就是为什么我们为 CENTERLINE 2100 MCC 提供了多种交付计划,旨在满足您的时间表和技术需求。

  • 按订单配置 (CTO) 计划:从数千种选项中选择,仅需几周即可收到完全组装的智能电机控制中心
  • 按订单设计的解决方案:对于有特殊要求的项目,我们提供完全设计的 MCC……更快!当时间至关重要时,我们的 FasTrak 计划让您在很短的时间内获得许多按订单设计的解决方案
  • 快速接线计划:专为系统集成商和 OEM 设计,我们提供完整的电源组件和电源接线,同时保持控制的开放性以进行定制 – 让合作伙伴能够灵活地为其客户定制解决方案

工业自动化带来丰厚回报

您是否正在扩展工厂产能?在开始工厂扩建或新建项目之前,请与罗克韦尔自动化及其可信赖的生态系统进行沟通。我们在工业扩建的设计、测试、调试和支持方面拥有数十年的经验。

从咨询和前端工程设计评估到完整的系统集成和生命周期支持,我们帮助您确保项目高效、合规且可扩展。

此外,在系统投入使用后,我们还会在关键能力方面提供专业支持服务,帮助您实现运营的自动化、互联、保护和优化。

想要开始吗?请联系罗克韦尔自动化销售代表,安排评估或咨询。

工业维护和支持服务
工业维护和支持服务
能力
能力
工业维护和支持服务
通过利用我们的领域专业知识和技术,我们基于结果的服务可以帮您最大限度地提高生产效率并尽量降低运营风险。
探索我们的能力
什么是电机控制中心 (MCC)?

电机控制中心 (MCC) 是一种封闭式结构,包含用于操作工业电机的集成电源、安全和电机控制,适用于泵、风机和压缩机等应用。

  • MCC 是独立的金属封闭式结构,包含一条沿结构长度延伸的水平母线。MCC 设计有垂直部分,包含一条垂直母线,用于将电源分配到各个 MCC 桶(单元)。
  • 部分和桶的数量由每种情况所需的电机和负载的数量和大小决定。每个 MCC 桶都可以根据需要进行配置,以满足特定应用、负载和安全要求的需求。
  • 可以添加部分以满足不断增长的需求。每个部分都有垂直和水平走线槽,用于布置现场控制线和电源电缆。
  • 各个 MCC 桶都是模块化的,可以固定安装或可拆卸(插入式),以便进行维护、维修或更换。
什么是电机控制中心柜 (MCC 柜)?

电机控制中心柜(单元)通常为可抽出式,便于维护、修理或更换。MCC 通常包括:

  • 主进线单元,为进线电源与 MCC 提供连接。其可包括断路器、熔断式隔离开关或接线片隔室
  • 直接启动器,如全压不可逆(FVNR)和全压可逆(FVR)启动器。 这些 MCC 柜通常包含支路断路器或熔断式隔离开关、接触器和过载继电器,用于启动和停止电机
  • 全压照明接触器(FVLC)用于控制非电机负载
  • 馈线单元,包括断路器或熔断式隔离开关,用于为 MCC 之外的其他设备供电
  • 变频器(VFD)可精确控制电机的启动、停止、速度、方向和转矩
  • 软启动器在电机启动期间逐步提升电压,以减少机械应力
什么是智能电机控制中心 (MCC)?

智能电机控制中心包含以太网连接设备,包括变频器 (VFD)、软启动器和过载继电器。智能MCC支持高级系统监控、诊断和维护。

  • 通过将设备连接到工厂网络,操作员可以访问实时数据和设备状态,包括各个单元和整个MCC的电压、电流和功率。
  • 这些数据有助于提高工厂的整体运营效率和生产率。智能MCC有助于减少停机时间、能源和维护成本。
  • IntelliCENTER® 电机控制中心软件允许工程师从远程控制室安全地收集和访问实时电机控制数据,并以可视化方式呈现MCC设备。他们可以实时监控所有连接的设备,并查看运行、就绪、警告、故障和通信状态。
准备好与罗克韦尔自动化代表交谈了吗?

我们提供行业专长,帮助您设计、实施并支持您的自动化投资。

查找分销商

工具和资源

  • 更安全的MCC的三大设计特性
    更安全的MCC的三大设计特性
    博客
    博客
    更安全的MCC的三大设计特性
    您的MCC在设计时是否充分考虑了安全性?以下是我们为更安全的MCC设计的三大特性。
    立即阅读
  • IntelliCENTER 电机控制中心软件
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    软件
    软件
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
    了解更多
  • CENTERLINE Builder工具
    centerline mcc 徽标
    工具
    CENTERLINE Builder工具

    使用 CENTERLINE® Builder 设计 CENTERLINE MCC 组。该工具允许您输入带有关键特性的通用 MCC 设置信息、添加单元并创建 MCC 设计。 该工具会生成布局图、单线图和根据您的项目要求定制的典型示意图。需要登录。

    开始使用
  • 在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    博客
    博客
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    统一的工业控制系统简化了一切。通过整合过程控制与电力控制平台,企业能够获取可指导实践的实时数据,从而提升投资回报。
    立即阅读
  • 正在规划新建或扩建工厂项目?
    工程师和项目经理查看蓝图
    电子书
    正在规划新建或扩建工厂项目?

    将过程、电力和电机控制整合到单一平台,有助于加快上市速度、提升正常运行时间、 节能和投资回报。 

    了解更多
  • 实时生产、过程和电力洞察
    实时生产、过程和电力洞察
    能力
    能力
    实时生产、过程和电力洞察
    我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
    了解更多
  • 实时数据和预测分析
    实时数据和预测分析
    博客
    博客
    实时数据和预测分析
    我们的工业控制系统集成了过程和电力控制。 在一个 HMI 中获取实时生产数据。 减少设计时间、资本和能源成本。
    立即阅读
  • What is arc flash safety in oil & gas
    What is arc flash safety in oil & gas
    博客
    博客
    What is arc flash safety in oil & gas
    Learn how motor control center design and technology help reduce electric arc flash hazards and improve electrical safety in oil and gas operations
    立即阅读

案例研究

  • Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    案例研究
    案例研究
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Allen-Bradley® CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers with ArcShield™ technology are the new standard at a Canadian mining mill location
  • Greenfield 工厂加快奶酪生产
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    案例研究
    案例研究
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    一家大型奶酪制造商求助于 Tri Tech Automation,为其新建工厂实施自动化和控制系统。
  • Lake Chelan Water District 延长正常运行时间
    Lake Chelan Water District 延长正常运行时间
    案例研究
    案例研究
    Lake Chelan Water District 延长正常运行时间
    Control Systems NW 通过升级老化的控制和电气系统,帮助切兰湖水务区缩短停机时间。
  • 统一的过程控制带来运营清晰度
    统一的过程控制带来运营清晰度
    案例研究
    案例研究
    统一的过程控制带来运营清晰度
    内陆帝国公用事业局用 PlantPAx 分布式控制系统替换其 SCADA 企业系统,降低了操作员的复杂性
  • Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    案例研究
    案例研究
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 的新造纸厂使用数字技术提高产量,提升系统正常运行时间,实现可持续性发展目标。
  • Comact 将交货时间缩短多达80%,并提高了交付的可靠性
    Comact 将交货时间缩短多达80%,并提高了交付的可靠性
    Case Study
    Case Study
    Comact 将交货时间缩短多达80%,并提高了交付的可靠性
    通过标准化MCC实现现代化升级,可提高设计效率、项目执行和自动化可靠性。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CENTERLINE 2100 MCC 选型指南 2100-SG003_-EN-P
配备 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE MCC 现场支持套件 MCC-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 瞬时脱扣电机电路保护器(HMCP)规格 2100-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC反时限电机电路保护器规格 2100-TD002_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 电源熔断器规格 2100-TD003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 主电源和进线尺寸参考 2100-TD018_-EN-P
CENTERLINE 2100 电机电路保护规格 2100-TD032_-EN-P
CENTERLINE 2100隔离开关规格 2100-TD035_-EN-P
CENTERLINE 2100 LV MCC 65kA 电弧抗性设备限定与持续时间测试认证 2100-TD033_-EN-P
安装说明 出版
CENTERLINE 2100安装 2100-IN012_-EN-P
CENTERLINE 2100 连接和拼接垂直段安装 2100-IN010_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 门和单元(带垂直操作手柄)安装 2100-IN014_-EN-P
带水平操作手柄的 CENTERLINE 2100 MCC 单元安装 2100-IN060_-EN-P
User Manuals 出版
CENTERLINE 2100 MCC EtherNet/IP 网络适配器用户手册 2100-UM006_-EN-P
采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE MCC(使用 EtherNet/IP 网络)参考手册 MCC-RM001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 迁移指南 2100-RM005_-EN-P
Program Guides 出版
将低压MCC集成到采用Modbus TCP和Profibus DP通信协议的分布式控制系统中的应用技术 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE LV MCC 功能安全应用技术 MCC-AT007_-EN-P
产品选型应用技术中的电源系统配置注意事项 2100-AT003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 中绝缘母排的应用技术 2100-AT006_-EN-P
Bulletin 2100 MCC 启动器单元应用技术:功率因数校正电容器 2100-AT001_-EN-P
CENTERLINE MCC弧闪防护标记指南 2100-AT002_-EN-P
Product Profiles 出版
CENTERLINE 2100 SecureConnect 产品简介 2100-PP022_-EN-P
面向 OEM、系统集成商和电源包装商的快速接线计划 2100-SP005_-EN-P
虚拟工厂验收测试 MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 出版
CENTERLINE 2100 电机控制中心宣传册 2100-BR006_-EN-P
CENTERLINE 2100 规格检查表 2100-SR003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCCs 程序指南 2100-CA004_-EN-P
CENTERLINE 2100 NEMA 低压MCC门、单元和分段产品信息 2100-PC001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2100低压电机控制中心