- 馈通接线
- 双断触点
- 卡入式辅助触点
- 经过 UL 测试,适用于照明负载
- 快速连接端子
- 标准和高可靠性短路电流标称值 (SCCR)
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 400 固定用途接触器尺寸小,可以节省空间,同时仍具备很高的性能。这一接触器系列可以达到或超出对固定用途元件的电气和机械要求。
认证
- CCC
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- CSA 认证 — 文件号 221970
- SEMKO 认证
- UL 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX2
标准合规性
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-4-1
- UL 508
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。