我们的 IEC 开放式启动器包括直接启动、反转和变速操作模式,电流可达 97 A。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
特性
- cULus 认证 F 型组合电机控制器,1 型和 2 型协调
103S/107S
- 电流范围:0.1…90 A
- 非反转(Bulletin 103)和反转(Bulletin 107)
- 带电机保护断路器和 IEC 接触器的双元件启动器
- cULus 认证 E 型自保护组合电机控制器
- 安装在 Bulletin 141A 母排安装系统或面板安装模块上
103T/107T
- 电流范围:0.1…45 A
- 非反转(Bulletin 103)和反转(Bulletin 107)
- 带电机电路保护器或熔断器座、IEC 接触器和带可选通信模块的电子过载继电器的三元件启动器
- cULus 认证 E 型自保护组合电机控制器
- 安装在 Bulletin 141A 母排安装系统或面板安装模块上
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| IEC 开放式启动器规格 | 190-TD003_-EN-P |
| IEC 接触器规格 | 100-TD013_-EN-P |
| 双金属过载继电器规格 | 193-TD010_-EN-P |
| E1 Plus 过载继电器规格 | 193-TD011_-EN-P |
| IEC 启动器的近似尺寸 | 100-TD015_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| IEC 开放式和封闭式启动器产品简介 | 100-PP006_-EN-P |
| 全球短路电流额定值产品简介 | SCCR-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 高效电机控制宣传册 | IE3-BR001_-EN-P |