Loading

CENTERLINE 1500 中压软启动器
Allen-Bradley

CENTERLINE 1500 中压软启动器配备 MV SMC™-50 智能电机控制器,提供一系列工业应用的启动和停止模式。
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
一组六个高大的灰色金属机柜中安装有 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
系统设计师
系统设计师
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
立即探索
  1. 概述
  2. 文档
  3. 认证
Open All Close All
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

CENTERLINE 1500 中压软启动器配备 MV SMC™-50 智能电机控制器,提供一系列适用于工业应用的启动和停止模式。

MV SMC-50 智能电机控制器采用基于微处理器的设计,可在过程中提供精确的转矩控制。此外,中压软启动器还提供高级监控和保护功能,例如内置 DPI 通信、电子电机过载保护和功率因数校正,有助于保持应用的正常运行并缩短停机时间。从公用事业到采矿,NEMA CENTERLINE 1500 中压软启动器可满足要求严苛的行业需求。


概述

中压软启动器特性

标准控制模块

  • 可选突跳启动的软启动
  • 软停止
  • 可选突跳启动的电流限制启动
  • 可选突跳启动的线性加速(需要电机转速计)
  • 线性减速(需要电机转速计)
  • 可选突跳启动的双斜坡
  • 全压启动
  • 预设低速

SMC-50 控制器的标准功能

  • 电子电机过载保护
  • 测量功能
  • 内置 DPI 通信
  • 双行 16 字符背光 LCD 显示屏
  • 键盘编程
  • 三个可编程辅助触点

完整套装

  • 快速发货多种标准配置
    • Bulletin 1560F 改装控制器
    • Bulletin 1562F 组合控制器
  • 可选配件
    • 功率因数校正电容器
    • 专用仪表、传感器和继电器
  • 可立即安装
  • 完整的安装文档
  • 符合罗克韦尔自动化质量标准和 ISO9001:2000
  • 通过三相中压电机的全面负载测试

其他信息

了解我们 智能电机控制 产品组合中的信息如何帮助您做出更好的运营决策、提高系统性能并提升运营效率。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
中压控制器选型指南 1500-SG001_-EN-P
采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 1500 电机控制中心,使用 EtherNet/IP 网络 1500-TD001_-EN-P
CENTERLINE 中压 SMC 规格 1560F-TD001_-EN-P
MV SMC OEM 组件规格 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals 出版
CENTERLINE 中压 SMC-50 电机控制器用户手册 1560F-UM001_-EN-P
中压控制器General操作规程快速入门 MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400A 双高机柜、标准型和抗电弧型机柜用户手册 1500-UM055_-EN-P
CENTERLINE 400A 单层机柜、标准型和抗电弧型机柜用户手册 1512A-UM100_-EN-P
CENTERLINE 800A 单层机柜、General和抗电弧机柜用户手册 1512A-UM102_-EN-P
IntelliVAC 接触器控制模块(Series F)用户手册 1503-UM060_-EN-P
MV 400A 接触器(E和F系列)用户手册 1502-UM052_-EN-P
MV 450A 接触器(G 系列)用户手册 1502-UM060_-EN-P
MV 接触器 800A,2400~7200V(F 系列)用户手册 1502-UM054_-EN-P
MV SMC Flex 电机控制器(适用于 Series K 或更高版本)用户手册 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides 出版
MV 电弧隔室和烟囱系统安装指南 MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous 出版
中压智能电机控制器(SMC)规格指南 1560E-SR022_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7,类型 2B
  • NEMA
  • UL
  • 欧洲安全和 EMC 指令

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500中压软启动器