我们的 IEC 组合启动器包括直接启动、反转和双速操作模式。这些启动器采用旋转操作,包含 22.5 毫米的命令和指示设备。IEC 型组件可实现更紧凑的外形尺寸,功率高达 250 Hp (300 A)。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
带电机保护断路器的紧凑型 (103C/107C, 103H/107H)
- 适用于室内和室外应用
- 紧凑的尺寸需要最小的安装空间
公告 103C/107C
- 包括 1/8 至 10 Hp (0.1 至 16 A) 的范围
- 提供 IP66,类型 4/4X/12K 等级的塑料外壳
- 提供垂直安装的启动器
- cULus 列名,用于电机负载的控制和保护
Bulletins 103H/107H
- 包括 1/8 至 30 Hp (0.1 至 43 A) 的范围
- 提供 IP66、类型 3/4/12 等级的金属外壳
- 提供水平安装的启动器,允许安装控制变压器的空间
- cULus 列名,用于控制和保护电机负载
金属外壳(106-C、112-C/113-C)
- 包括 1/8 至 250 Hp (0.1 至 300 A) 的范围
- 提供 IP 42/66,类型 1/3/4/12 等级的金属外壳
- 提供水平安装方式,为安装控制变压器留出空间
Bulletin 106-C/112-C 提供高达 100 kA 的短路保护,带熔断型旋转隔离开关
Bulletin 113-C 提供高达 65 kA 的短路保护,配有塑壳断路器
- 工业控制面板增强功能 — 我们提供各种封装组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全定制的工业控制面板。观看 Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 分享一些最新的增强功能,包括卡扣式接线技术和定制解决方案,以满足 OEM 和最终用户的独特挑战。
- 我们的工业自动化和控制解决方案可帮助您构建更高效的工业自动化系统,以满足您的需求。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| IEC 接触器规格 | 100-TD013_-EN-P |
| IEC 启动器近似尺寸技术数据 | 100-TD015_-EN-P |
| 电机保护断路器和电机回路保护器规格 | 140M-TD002_-EN-P |
| E1 Plus 过载继电器规格 | 193-TD011_-EN-P |
| 旋转隔离开关规格技术数据 | 194R-TD001_-EN-P |
| 工业组件预防性维护、机壳和触点额定值规格 | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| IEC 开放式和封闭式启动器产品简介 | 100-PP006_-EN-P |
| 全球短路电流额定值分布 | SCCR-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 区域配置中心快速参考指南 | CMPNTS-QR002_-EN-P |