Loading

CENTERLINE 1500 中压电机控制中心
Allen-Bradley

我们的 MCC 可提高重工业制造和加工环境的工业自动化效率,并符合 UL 347 安全标准。
Loading
  1. 概述
  2. 文档
  3. 认证
Open All Close All
概述
  • 大型灰色金属矩形工业结构,宽三段,高两段,用于电动机组件
  • 一组六个高大的灰色金属机柜中安装有 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
  • 一排高大的灰色金属三段式工业机柜中安装着 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
大型灰色金属矩形工业结构,宽三段,高两段,用于电动机组件
一组六个高大的灰色金属机柜中安装有 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
一排高大的灰色金属三段式工业机柜中安装着 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
Chevron LeftChevron Left
大型灰色金属矩形工业结构,宽三段,高两段,用于电动机组件
Chevron LeftChevron Left
一组六个高大的灰色金属机柜中安装有 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
一排高大的灰色金属三段式工业机柜中安装着 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
Allen-Bradley 徽标

CENTERLINE® 1500 中压电机控制中心 (MCC) 提供定制控制格式,适用于重工业制造和加工环境。

电机控制器选项包括全压、反转、降压、固态降压、多速和同步控制,使用变频器 (VFD) 输入和旁路控制器。此外,这些电机控制器还包括负载断路开关,可为启动电机应用提供集成智能和解决方案。

电机控制器选项包括全压、反转、降压、固态降压、多速和同步控制,使用变频器 (VFD) 输入和旁路控制器。此外,这些电机控制器还包括负载断路开关,可为启动电机应用提供集成智能和解决方案。

概述

在制造过程中,所有电机中,中压电机对您的持续成功有着巨大的影响。 开发中压电机控制和保护是罗克韦尔自动化® 70 多年来的核心学科。

CENTERLINE 1500 中压 MCC 提供一个基础设施,以满足您所有的工业电力和控制需求。我们的智能、可扩展设计让您可以定制功能,以提高生产率和安全性。我们构建的中压 MCC 符合您的 UL 347 和 NEMA 要求,并提供抗电弧的 MCC 产品设计。

您的应用依赖于中压电机在恶劣的工业环境中安全、可重复地运行。为了提高系统的保护和性能,CENTERLINE 电机控制中心旨在满足严苛的应用需求:

  • 可用电压范围 2.4…6.9 kV,功率高达 9000 Hp
  • 额定电流高达 800 A
  • 设计符合 UL 347 标准
  • 电弧抗性根据 IEEE C37.20.7 评估
  • 可配置 Allen-Bradley® 变频器

与配置独立中压变频器和电机控制器系统的工业控制系统不同,集成的 CENTERLINE 中压电机控制中心在公共母线上创建单一阵列。结果是:布线更少,安装更快,占用空间更小,总拥有成本更低。

新的 CENTERLINE 1500 电机控制中心接地设备有助于提高安全性
新闻稿
新的 CENTERLINE 1500 电机控制中心接地设备有助于提高安全性

罗克韦尔自动化推出了一款新的 UL 认证产品增强功能,可帮助提高从石油和天然气精炼作业到食品和饮料加工厂等各种行业的工作场所安全性。

了解更多
  • 在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    博客
    博客
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    统一的工业控制系统简化了一切。通过整合过程控制与电力控制平台,企业能够获取可指导实践的实时数据,从而提升投资回报。
    立即阅读
  • 实时生产、过程和电力洞察
    实时生产、过程和电力洞察
    能力
    能力
    实时生产、过程和电力洞察
    我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
    了解更多
  • 视频
    提高工业自动化生产率和安全性

    我们的 CENTERLINE 1500 MCC 适用于重型制造和加工厂的工业控制系统。无论是石油和天然气精炼厂,还是采矿和发电厂。

    可通过全压、反转、降压、固态降压、多速和同步控制来定制您的 MCC。添加 ArcShield™ 抗电弧设计,以及 IntelliCENTER® 软件,实现实时电力和过程控制与诊断。

  • 正在规划新建或扩建工厂项目?
    工程师和项目经理查看蓝图
    电子书
    正在规划新建或扩建工厂项目?

    将过程、电力和电机控制整合到单一平台,有助于加快上市速度、提升正常运行时间、 节能和投资回报。 

    了解更多
  • What is arc flash safety in oil & gas
    What is arc flash safety in oil & gas
    博客
    博客
    What is arc flash safety in oil & gas
    Learn how motor control center design and technology help reduce electric arc flash hazards and improve electrical safety in oil and gas operations
    立即阅读

工业安全特性

集成保护性维护接地装置可将所有负载侧连接和负载电缆接地。这种经 UL 认证的创新技术无需使用危险的临时接地装置,从而提高了人员安全性。

集成接地装置:

  • 通过转动手柄快速轻松地将所有负载侧连接(包括负载电缆)接地
  • 无需连接笨重且危险的公用事业型接地球和临时接地电缆组件
  • 无需打开 MCC 电源单元门即可将输出(负载侧连接)接地
  • 无缝集成在 MCC 电源单元中

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 1500

  • 有助于减少电弧危险,并提供更强的内部电弧故障防护
  • 符合 IEEE C37.20.2 标准,提供更强的内部电弧故障防护
  • 提供强化机柜和电源单元门,包括电源单元门闭合机构,可在高达 40 kA、0.5 秒或 50 kA(符合 IEEE C37.20.7)故障时封闭电弧物质
  • 机柜顶部设有电弧排气口,可将电弧能量排出(符合 IEEE C37.20.7,2B 型可接近性要求)
  • 设有三个隔离舱室:电源母线、低压和电源单元
  • 提供强化的大型低压面板密封门,防止电弧物质进入
  • 包括带可见指示的隔离开关,指示电源单元未通电
  • 提供带可拆卸盖板的水平电源母线,方便操作
使用此在线工具快速轻松地配置 CENTERLINE 1500 MCC
RA 顾问徽标四色 2023
工具
使用此在线工具快速轻松地配置 CENTERLINE 1500 MCC

在几分钟内即可收到完整的工程文档和电机控制中心的初始定价。

了解更多

什么是中压电机控制中心?

中压电机控制中心是一种工业金属外壳,内部装有用于工厂机器运行的电机的电机控制和电气设备。内部包括变频器 (VFD)、电机启动器、软启动器、安全控制、功率和性能采集设备。MCC 可集中放置,从而将工厂控制系统从可能炎热、潮湿、多尘或拥挤的制造环境中移除。

 

CENTERLINE 1500 中压电机控制中心符合 UL 347 和 NEMA 安全标准,采用材料和功能设计,可在恶劣的工业控制系统环境中提高性能和保护。

 

使用带 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 1500 提高对操作系统的可见性

该技术可捕捉信息,用于预测性维护、过程监控和高级诊断,以查看电机、控制设备和应用程序的性能状况。此外,IntelliCENTER 技术使用安全的 EtherNet/IP 网络协议,可远程访问设备数据,并实现工厂基层与企业运营之间的集成:

  • 提供对数据的远程访问,尽可能减少接近 MCC 的需要
  • 使用 EtherNet/IP 网络实现工厂基层与企业运营之间的增强集成
IntelliCENTER 电机控制中心软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
软件
软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
了解更多

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CENTERLINE 1500中压控制中心选型指南 1500-SG001_-EN-P
保护与控制设备编号及功能规范 1500-TD210_-EN-E
中压产品规格的典型工厂测试流程 1500-TD220_-EN-E
CENTERLINE 1500 电机控制中心(采用 IntelliCENTER 技术,使用 EtherNet/IP 网络)规格 1500-TD001_-EN-P
安装说明 出版
DeviceNet 中压控制器安装 1500-IN057_-EN-P
User Manuals 出版
中压控制器快速入门的General处理程序 MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400A 双高机柜、标准型和抗电弧型机柜用户手册 1500-UM055_-EN-P
CENTERLINE 400A 单层机柜、标准型和抗电弧型机柜用户手册 1512A-UM100_-EN-P
CENTERLINE 600 A单层机柜、标准型和抗电弧型机柜用户手册 1512A-UM101_-EN-P
CENTERLINE 800A 单层机柜标准和抗电弧机柜用户手册 1512A-UM102_-EN-P
IntelliVAC 接触器控制模块(Series G)用户手册 1503-UM065_-EN-P
MV 400A 接触器(E和F系列)用户手册 1502-UM052_-EN-P
MV 450A 接触器(G 系列)用户手册 1502-UM060_-EN-P
MV Contactor 800A,2400~7200V(Series F)用户手册 1502-UM054_-EN-P
SyncPro IIB 刷式同步电机现场应用及保护系统用户手册 1902-UM001_-EN-P
Program Guides 出版
与第三方设备紧密耦合时保持抗电弧等级的应用技术 1500-AT002_-EN-P
与 ArcShield MVMCC 应用技术紧密耦合时,保持抗电弧等级 1500-AT003_-EN-P
中压电弧风道和烟囱系统安装指南及应用技术 MV-AT001_-EN-P
Product Profiles 出版
为 UL 347 电机控制中心添加人员安全层白皮书 MCC-WP003_-EN-P
虚拟工厂验收测试 MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 出版
CENTERLINE 1500 电机控制中心宣传册 1500-BR003_-EN-P
中压电机控制器规格指南 1500-SR020_-EN-P
认证
认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7,2B 型
  • NEMA
  • UL
  • 安全和 EMC 欧洲指令

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left centerline 1500 中压电机控制中心