我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 规格,有助于减小宽度和重量,同时节省面板空间。通用电子交流/直流线圈使选择更加轻松,并为 100 A 以上的接触器提供显著的节能效果和与 PLC 的直接连接。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
- 符合 IEC、UL、CSA 和 RoHs 标准要求
- 通过电子宽范围交流/直流线圈简化选型
- 线圈端子 ≤ 100 A 可反向,无需拆卸
- 提供适用于 100 A 以上接触器的集成 PLC 接口
- 低功耗,节能
- 包括内置浪涌抑制
- 设计面板时,接触器如何节省成本? — 阅读此博客,了解有关接触器选型成本影响的更完整讨论。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| IEC 接触器产品简介 | 100C-PP002_-EN-P |
认证
认证
- CE 认证,符合所有适用指令
- cULus 认证(文件号 E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47(使用条件可根据要求提供)
符合标准
- IEC/EN 60947-1,低压开关设备和控制设备
- IEC/EN 60947-4-1,低压开关设备和控制设备,接触器和电机启动器
- IEC/EN 60947-5-1,低压开关设备和控制设备,控制电路设备和开关元件
- UL 60947-4-1,工业控制设备(美国)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1,工业控制设备(加拿大)
- 机械连接触点:IEC 60947-5-1,附录 L
- 镜像触点:IEC 60947-4-1,附录 F
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。