我们的 Bulletin 100-K IEC 微型接触器专为面板空间有限的商业和轻工业应用而设计。这些微型设备宽度为 45 mm,深度较浅,对面板深度的要求也比标准 IEC 接触器低。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
- 体积小巧
- 交流和直流产品尺寸相同
- 全压非反转和反转接触器
- 5、9 和 12 A 接触器,额定电压 690V
- IP2X 手指保护
- 可选集成浪涌抑制器
- 兼容 Bulletin 193-K 双金属过载继电器
- 主单元上具有符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点和符合 IEC 60947-5-1 的机械连接触点
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| IEC 接触器产品简介 | 100C-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 高效电机控制宣传册 | IE3-BR001_-EN-P |
认证
认证
- CE 认证
- cULus 认证 (文件号 E41850,指南号 NLDX、NLDX7)
- CCC 认证
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
符合标准
- CSA 22.2,No. 14
- UL 508/UL 60947-4-1
- IEC/EN 60947-1
- IEC 60947-4-1 附录 F — 镜像触点
- IEC 60947-5-1 附录 L — 机械连接触点
- IEC 60947-5-4
- 符合欧盟指令 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C) 的材料限制要求
- NF F 62-000
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。