想象一下能够更快地响应客户需求并快速解决生产问题。使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉,就能管理、配置和启用与自动化设备的安全连接。发现一种从任何地方提供强大支持的更快捷方法,扩大您的员工队伍,并创造新的创收机会。
了解 FactoryTalk Remote Access 解决方案如何工作
深入了解构成此完整远程访问解决方案的功能。
了解远程访问解决方案对您的影响
缩短响应时间
立即远程访问和支持客户设备!当客户来电时,无论您身在何处,都可以快速接通。
降低成本
通过远程访问,您无需花费昂贵的差旅时间和费用来提供帮助。客户会感激这一点,您的银行帐户也会如此。
尽可能提升生产率
当您可以按需为客户设备提供服务时,您就可以快速修复、减少停机时间并尽可能地提高生产力。
安全连接
保护您的工作是一件严肃的事情。从多因素身份验证和加密协议到本地访问控制等等,您都可以将安全放在首位。
完整的工业远程访问解决方案
利用通过 FactoryTalk Hub 提供的 FactoryTalk Remote Access Manager 功能。然后,使用其中一个能更好地支持您应用的远程访问就绪端点,来创建与自动化设备的安全连接。
远程访问正在成就更多可能性
随时随地安全连接到客户设备的能力开启了一个充满可能性的新世界。这种级别的支持避开了差旅和费用,直接解决了任何问题——有助于提高机器正常运行时间并保持生产运转。
广泛的按需支持
现在,即使是较远的操作也触手可及!能够远程支持客户设备意味着无论您的专业技术人员和工程师在世界何处,他们随时都可以提供支持。
在任何阶段迅速行动
认为远程访问只是一种支持解决方案? 再想想!无论是虚拟调试还是远程固件管理,FactoryTalk Remote Access 解决方案都可以帮助您的机器更快地运行并保持良好运行状态。
为未来做好准备
提供强大支持的一部分是能够预测客户需求。借助 FactoryTalk Remote Access 解决方案,您可以满足当今的数据需求,同时也可以接受新兴应用,例如增强现实或虚拟现实 (AR/VR) 环境中的远程支持。
解锁更好的方式来支持您的资产
通过使用 FactoryTalk Remote Access 解决方案,您可以随时随地提供安装支持、编程升级、中断修复应用程序、远程服务和诊断。
关键特征:
- 基于 Web 的简单直观的用户界面
- 不受物理位置影响,启用和维护远程连接
- 集中管理帐户、用户、权限和设备注册
FactoryTalk 软件版本记录
FactoryTalk Remote Access 的新功能
需要了解有关之前和当前版本 FactoryTalk Remote Access 关键特性的全新详细信息吗? 不用再找了!我们的 FactoryTalk 软件版本历史包括对软件版本或最近添加的主要特性的增量更改。
保护您所做的工作
我们知道安全是一个关键问题。我们的解决方案使您能够从任何地方启动和维护安全连接。
安全功能包括:
- VPN 技术针对仅具有出站连接的工业连接进行了优化
- 用户组管理、权限控制和基于角色的访问
- 审计和记录管理更改和远程连接
- 允许通过 VPN 隧道配置权限策略的集成防火墙
- 确认只能将受信任设备注册到帐户域的身份验证
- 启用和禁用远程连接
- 资产管理,其支持以分层形式组织远程设备并增强基于角色的访问
准备好下单您的软件了吗?
内容推荐
您可能还对以下内容感兴趣