Loading
FLEXLINE 电机控制中心
新产品

FLEXLINE 3500 电机控制中心 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

FLEXLINE™ 3500 低压电机控制中心 (MCC) 可帮助您提高生产率、改善工厂安全、缩短停机时间、节约能源等。
  1. 概述
  2. 文档
  3. 认证
Open All Close All
概述
  • FLEXLINE 3500 电机控制中心
  • flexline-3500-rok-front-facing-two-front-cable-access-three-column-doors-open(正面朝向,两个前部电缆入口,三个柜门打开)
  • flexline-3500-rok-front-facing-two-rear-cable-access-three-column
  • flexline rok 左侧角度单元处于测试位置
  • 灰色抽屉,带黑色手柄和正面的电子监视器,内含 Allen-Bradley 变频器
FLEXLINE 3500 电机控制中心
flexline-3500-rok-front-facing-two-front-cable-access-three-column-doors-open(正面朝向,两个前部电缆入口,三个柜门打开)
flexline-3500-rok-front-facing-two-rear-cable-access-three-column
flexline rok 左侧角度单元处于测试位置
灰色抽屉,带黑色手柄和正面的电子监视器,内含 Allen-Bradley 变频器
Chevron LeftChevron Left
FLEXLINE 3500 电机控制中心
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-front-facing-two-front-cable-access-three-column-doors-open(正面朝向,两个前部电缆入口,三个柜门打开)
flexline-3500-rok-front-facing-two-rear-cable-access-three-column
flexline rok 左侧角度单元处于测试位置
灰色抽屉,带黑色手柄和正面的电子监视器,内含 Allen-Bradley 变频器
Allen-Bradley 徽标

凭借无与伦比的灵活性和更好的可见性,助力您的生产。FLEXLINE™ 3500 低压电机控制中心 (MCC) 可帮助您提高生产率、改善工厂安全、缩短停机时间、节约能源等。

该低压 MCC 解决方案将电机控制、配电和电气开关设备集成到一个集中式套件中。该智能控制解决方案面向全球市场,符合 IEC 标准 61439-1 和 2。

灵活设计 + 智能组件

概述

面向全球市场的电机控制中心

凭借我们广泛的产品组合和全球解决方案,您可以解锁生产数据、连接系统并提高生产率。

FLEXLINE 电机控制中心以您的需求为核心,将 CUBIC 灵活的模块化机壳系统与 Allen‑Bradley® 组件相结合,打造适合您当前和未来应用及工厂车间的智能控制。FLEXLINE 3500 低压电机控制中心可帮助您:

  • 提高生产效率
  • 缩短停机时间
  • 获取实时数据
  • 降低维护成本和时间
  • 节约能源
  • 改善工作场所安全
  • 符合 IEC 标准 61439-1&2
FLEXLINE 3500 电机控制中心
FLEXLINE 电机控制中心
系统设计师
FLEXLINE 3500 电机控制中心

立即探索

视频
使用 FLEXLINE 3500 电机控制中心为您的生产提供动力

为全球市场推出了新的 Allen-Bradley 电机控制中心、配电和电气开关设备。模块化低压电机控制中心设计适合您当前的工厂车间和应用,并且可扩展以满足您未来的需求。符合 IEC 标准 61439 -1 和 2。


智能电机控制中心技术

将您的工厂转变为战略优势。您可以访问实时数据,从智能电机控制中更快地做出明智的决策。

FLEXLINE 3500 电机控制中心中的设备通过 EtherNet/IP 无缝连接。嵌入式网络:

  • 增强集成
  • 缩短控制系统的设置时间
  • 允许您监控、诊断和排除电机控制故障
  • 使用与整个企业通信的网络

此外,通过我们的集成网络基础设施和智能设备,您可以从任何地方访问电机控制中心数据。通过实时数据,帮助您减少停机时间和意外维护成本。

面向全球市场的灵活低压电机控制中心
天然气厂的户外照片
宣传册
面向全球市场的灵活低压电机控制中心

FLEXLINE 3500 电机控制中心可帮助您提高生产率、实时数据、安全性、正常运行时间等。

了解更多信息
实时生产、过程和电力洞察
实时生产、过程和电力洞察
功能
功能
实时生产、过程和电力洞察
我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
了解更多信息

强大的技术参数满足您的低压 MCC 应用需求

  • 主母线:485…6000 A
  • 垂直母线:770…2000 A
  • 固定和抽出式单元
  • 抽出式单元的电流容量高达 630 A
  • 控制电源:24V DC,110…240V AC
  • 频率:50/60 Hz
  • 短时额定值 (lcw):高达 100 kA
  • 工作电压高达 690V
  • 符合 IEC 61439-1 和 2
  • 外壳防护等级高达 IP54
罗克韦尔自动化俄亥俄州特温斯堡工厂 | 2017 年 8 月

电机控制中心、电气开关设备和配电设备安全

帮助保护人员和工厂免受电气危害。 除了满足 IEC 标准 61439-1 和 2 的安全要求外,每个 FLEXLINE 3500 电机控制中心都设计有一级保护,以减少电气暴露。

通过联网的电机控制中心,您可以在控制室的安全环境中进行监控和故障排除。当工程师必须接近设备时,我们的电气开关设备采用全球安全标准的设计和材料制造。

  • 符合 EC 指令、认证和标准
  • 提供 100% 远程监控和故障排除
  • 将智能控制和配电集成到一个封闭的集中式套件中,远离人员
  • 智能电机控制设备减少维护频率和电气暴露

采用 Allen-Bradley 智能组件

我们的智能技术可帮助您提高生产率、性能、质量和安全性。

FLEXLINE 低压电机控制中心中的 Allen-Bradley® 组件在全球大型制造和加工厂中随处可见——从航空航天和汽车到水和废水处理。FLEXLINE 电机控制中心包括:

  • 直接和可逆在线启动器:E300™ 电子过载继电器、100-C 或 100-E 接触器、140MT 电机保护断路器或 140MG 电机电路保护器
  • 馈线单元:140UT 保护断路器、140G 塑壳断路器
  • 变频器:带有控制热量和灰尘的风扇/过滤器组件的 PowerFlex® 520 或 750 系列变频器
  • 电源、电源监视器和 Stratix® 网络交换机
灰色金属抽屉,面板上带黑色手柄和电子模块,内部装有 E300 电动机启动器

节能。 FLEXLINE 3500 低压电机控制中心中的智能组件可提高能源效率,降低整个运营过程中的能耗。我们的变频器 (VFD) 可精确控制电机的速度、方向和转矩,从而减少能源浪费并降低碳足迹。

森林鸟瞰图 森林树木鸟瞰图 雨林生态系统和健康环境概念以及森林鸟瞰图的背景纹理 从上方看绿色树木 文本复制空间。

可持续性和零排放目标

我们创造成果,帮助您提高弹性、敏捷性和可持续性:

  • 智能技术有助于提高生产力、绩效和质量
  • Allen-Bradley 变频器通过优化电机转速来节能
  • 实时数据和预测性维护工具有助于减少计划外停机和成本
  • 模块化 FLEXLINE MCC 设计延长了其生命周期,减少了更换的需要

罗克韦尔自动化与您共同致力于可持续发展

使用全新的低压 IEC FLEXLINE™ 3500 电机控制中心彻底改变您的电机控制
FlexLine 3500
活动(网络研讨会)
使用全新的低压 IEC FLEXLINE™ 3500 电机控制中心彻底改变您的电机控制

了解 FLEXLINE 3500 电机控制中心。这种新型解决方案将电机控制、配电和电气开关设备集成到一个集中式套件中。该智能技术面向全球市场,旨在提高生产率、安全性、正常运行时间和能源效率,并符合 IEC 标准 61439-1&2。

了解更多信息

工具和资源

  • 视频
    智能电机控制解决方案

    将您的工厂转变为战略优势。FLEXLINE 电机控制中心可以帮助您提高现有运营的生产率,节约能源并提高安全性。此外,还可以访问实时数据,以做出更好的生产和维护决策。了解详情。

  • 视频
    智能电机控制中心有助于节能

    了解我们的高效变频器、预测性维护、可扩展设计和能源使用可视化工具如何帮助您实现可持续发展和零排放目标。FLEXLINE 电机控制中心的设计以您的需求为中心。

  • 视频
    通过 MCC 抽屉设计提高工厂和工作场所安全

    了解如何在不使用工具的情况下抽出 FLEXLINE 3500 电机控制中心的多抽屉单元,并了解测试上锁挂牌单元的安全性有多简单。其他安全功能包括可选的弧闪抑制技术和 100% 远程 MCC 监控和故障排除。

  • 使用此在线工具快速轻松地配置 FLEXLINE 3500 MCC
    RA 顾问徽标四色 2023
    工具
    使用此在线工具快速轻松地配置 FLEXLINE 3500 MCC

    在几分钟内收到项目的配置规范和初始定价。

  • 3 大智能工厂趋势带来丰厚投资回报
    3 大智能工厂趋势带来丰厚投资回报
    博客
    博客
    3 大智能工厂趋势带来丰厚投资回报
    联网电机控制中心技术可加速投资回报、产能、节省和安全。
    立即阅读
  • 在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    博客
    博客
    在单一平台上整合电力控制与过程控制的五大原因
    统一的工业控制系统简化了一切。通过整合过程控制与电力控制平台,企业能够获取可指导实践的实时数据,从而提升投资回报。
    立即阅读
  • 正在规划新建工厂或工厂扩建项目?
    工程师和项目经理正在查看蓝图
    电子书
    正在规划新建工厂或工厂扩建项目?

    将过程、动力和电机控制整合到一个平台上,有助于加快上市速度、提升正常运行时间、节约能源并提高投资回报。

    了解更多信息
  • IntelliCENTER 电机控制中心软件
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
    了解更多信息
准备好迈出下一步了吗?

填写联系表格,我们的专家将与您联系。

与专家交谈

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
FLEXLINE 3500低压电机控制中心和开关设备组件选型指南 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals 出版
FLEXLINE 3500低压电机控制中心和开关设备组件用户手册 FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
虚拟工厂验收测试宣传单(MCC 和中压变频器) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 出版
FLEXLINE 低压 IEC 电机控制中心宣传册 FLXLN-BR001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证
  • DEKRA 认证
  • 抗震认证
  • RETIE 认证

符合标准

  • 2011/65/EU 及扩展 2015/863/EU RoHS 指令
  • 2014/30/EU EMC 指令
  • 2014/35/EU 低压指令
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3: 2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXLINE 3500 电机控制中心 | IEC 61439-2