准备好通过前沿功能提升您的电机控制系统了吗?M100 电子电机启动器可帮助您简化面板接线,并通过先进的功能安全解决方案和更精细的电机启动功能降低组件和工程复杂性。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
关键应用的先进技术 确保系统成功
在电机控制应用中,可靠的定时对于系统的成功至关重要。波峰切换技术允许通过在电压波形中更优点触发切换动作来精确控制电气负载。这可减少组件上的电气应力,尽可能地减少浪涌电流并降低电磁干扰。采用这项技术设计的 M100 可帮助您延长电气设备的使用寿命和可靠性,提高能效并构建更安全的系统。
保护 您的电机控制解决方案
M100 配备了过载保护、缺相检测、相间不平衡监测和焊接检测等高级功能,这些功能协同工作,可帮助保护电机在运行期间免受损坏。此外,其在控制电机速度和转矩方面的精度得到了增强,并且致力于功能安全标准,这可以帮助您重新构想您的应用。使用 M100,您可以体验到改进的产品质量、一致性和运行可靠性,同时自信地满足严格的安全标准。
简化的机器设计,极致潜力
灵活性和空间优化
M100 支持零堆叠,额定电流最高可达 23A,安装灵活且不影响性能,便于优化控制面板内的空间。
嵌入式安全措施
嵌入式功能(如过载保护、缺相检测和相间不平衡监测)有助于为您的电机控制系统构建全面的安全网。
减少接线
M100 的简化设计可减少接线和面板制造成本。这不仅节省了材料成本,还提高了整体运营效率。
高级功能安全解决方案
M100 符合高达 61508 SIL 3 PL-e 的功能安全标准,提供强大的安全框架。这有助于确保电机启动器在关键应用中的可靠性,提高系统的整体安全性。
经过验证的效率指标
通过可量化的效率提升,包括所需组件数量减少多达 75%、接线成本降低多达 56% 和所需面板空间减少多达 78%,M100 使您能够将应用提升到一个新的水平。
适用于多种操作场景
M100 变频器支持直接启动 (DOL) 和反转操作,且采用相同的外形尺寸,使其成为适用于各种操作场景的多功能解决方案。
简单、可扩展、经过认证。
高效的分支电机控制和保护对于任何工业运营都至关重要。通过确保电机以峰值性能运行以实现安全和效率,您可以帮助防止停机、降低能源成本并提高整体生产率。
了解 M100 启动器如何与分支电机控制和保护产品组合集成。
您可能还对以下内容感兴趣
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| M100 电子电机启动器规格 | M100-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| M100 电子电动机启动器用户手册 | M100-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| M100 电子电机启动器电子书销售简介 | M109-SP001_-EN-P |