当您的应用需要符合 NEMA 标准的紧凑型接触器时,我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器可为需要 NEMA 级电机控制的应用提供节省空间且经济实用的替代方案。
- 产品
- 概述
- 认证
概述
概述
- NEMA 尺寸 00…8
- 安全型,尺寸 00…1 和 4...8
- 节能通用线圈设计,适用于各种交流和直流控制电压,尺寸 00…1 和 4...8
- 尺寸 00…1 线圈端子可反转,无需拆卸
- 直接安装的固态过载继电器,最大尺寸为 4
- 紧凑型尺寸,节省空间设计
| 标准 | 节能 | |
| 产品线广度 | NEMA 尺寸 0...3 | NEMA 尺寸 00...8 |
| 节省空间 | 比传统 NEMA 小 40% | |
| 节能,宽范围线圈 | X | |
| 提供安全版本 | X | |
| 手指保护 | X | X |
| 可选集成 PLC 接口,无插入式继电器 | X | |
| 可安装 DIN 导轨 | X | 尺寸 3 |
| 集成浪涌抑制 | X | |
| 符合全球标准 | X | X |
| 机械互锁消除反转接触器之间的空间 | X | |
您可能还对以下内容感兴趣