- 概述
- 产品
概述
严苛的制造、加工和商业环境依赖 Allen-Bradley® 工业电机控制产品以保持工业运营高效运行。我们的电机控制解决方案涵盖面向各行业低压和中压应用的全面电机控制系统产品组合。我们的电机控制产品按照全球 NEMA 和 IEC 标准制造,有助于提升生产率、最大化正常运行时间、增强安全性并改善能源效率。
电子电机启动器
固态软启动器
电气接触器
智能电机控制中心
适用于可扩展、高效工业自动化的电机控制解决方案
探索一整套协同工作的产品,打造完整的电机控制系统,包括电机控制器、组合启动器、接触器、电机控制中心和软启动器。这些电机控制解决方案经过专门设计,可优化电机性能、提升安全性、简化操作并符合全球标准,支持在各种工业应用中实现可靠运行。
工业电机控制应用
工业电机控制解决方案支持广泛的行业应用,这些应用对电机的可靠、高效运行至关重要,包括:
- 制造业: 电力生产线、传送带、包装设备和物料搬运系统。
- 加工: 控制食品和饮料、化工及水处理设施中的泵、搅拌机、压缩机、风机及其他关键过程设备。
- 能源和关键基础设施: 管理发电、公共事业、可再生能源及其他关键基础设施应用中使用的电机。
- 工业自动化: 提升自动化系统中的电机性能、设备保护、运行安全和能源效率。
适用于工业自动化的智能电机控制解决方案
探索全面的智能硬件、高级软件和专家服务组合,旨在优化电机控制性能、提升高级诊断能力,并简化整个工业运营中的工业自动化流程。
电机控制系统常见问题解答
提供哪些类型的 Allen-Bradley® 电机控制产品?
软启动器如何提升电机性能?
低压和中压 MCC 有什么区别?
Allen-Bradley 电机控制产品能否与自动化系统集成?
有哪些软件工具可用于配置电机控制产品?
电机控制系统由哪些组件构成?
如何为我的应用选择合适的电机控制设备解决方案?
电机控制系统在工业自动化应用中用于哪些领域?
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动
产品
显示
1
-
1
关于
0
结果
FLEXLINE 3500 电机控制中心 | IEC 61439-2
FLEXLINE 低压 IEC 电机控制中心 (MCC)。专为工业电机控制、配电和开关设备需求而设计。符合 IEC 61439 1 和 2
Bulletin 100-K 微型接触器
我们的 Bulletin 100-K IEC 微型接触器专为面板空间有限的商业和轻工业应用而设计。这些宽度为 45 毫米的微型设备比标准 IEC 接触器更浅,对面板深度的要求也更低。
Bulletin 100Q-C 电容开关接触器
我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专为切换电容器组而设计。前置电阻元件可限制严重的高浪涌电流,从而减轻接触器和电容器的应力。我们的接触器结构紧凑、经济实用,不使用空气芯电抗器。
Bulletin 500 电机负载顶部接线
我们的 Bulletin 500 交流接触器采用顶部接线结构,规格为 NEMA 00 至 9。所有电源连接都位于接触器顶部,可在不需要过载保护或过载保护单独提供的情况下切换交流电机负载。
1503隔离开关
我们的 Bulletin 1503 隔离开关是一种非负载断开型开关,可与 1502 真空接触器和 1503HM 隔离开关手柄配合使用,当隔离开关手柄移至 OFF 位置时,可隔离动力电池。