Loading

电机控制器、接触器、软启动器、MCC
Allen-Bradley

探索符合 NEMA 和 IEC 标准的各种低压和中压电机控制器、电机启动器、接触器、软启动器和电机控制中心
Loading
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
M100 电机系列

严苛的制造、加工和商业环境都依赖于 Allen-Bradley® 电机控制产品。我们的工业电机解决方案适用于无数行业以及低压和中压应用。我们的电机控制器符合全球 NEMA 和 IEC 标准,可帮助您提高生产率、正常运行时间、安全性和能源效率。

Allen-Bradley 徽标

主要特性

电子式电机启动器

我们的新型电机启动器 Ml00 电子式电机启动器 通过先进的功能安全解决方案和电机启动功能简化了面板接线,降低了组件和工程的复杂性。尽可能减少机械应力并延长电机使用寿命。

固态软启动器

软启动器的完整系列包括 SMC™-3、SMC™ Flex 和 SMC™-50。这些软启动器旨在尽可能减少机械应力并延长电机使用寿命。它们可作为带熔断器断开或断路器的组合启动器提供。

电气接触器

查找完整系列的 NEMA 和 IEC 额定电气接触器,规格从 NEMA 00 ... 8 或 IEC 5 ... 2650 安培不等。电气接触器可作为独立产品提供,也可与兼容的断路器和过载继电器组合使用,以提供两组件或三组件启动系统。

智能电机控制中心

行业领先的 CENTERLINE™ 和 FLEXLINE™ 电机控制中心提供集成的过程和电源控制。通过智能电机控制设备、IntelliCENTER® 电机控制软件和电弧抑制技术,我们的电机控制中心提供实时设备数据、远程监控功能和更安全的工业应用操作环境。

Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
博客
博客
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Your IntelliCENTER® dataset identifies the critical Ethernet/IP-enabled motor control components in your MCC – helping keep your equipment running profitably
立即阅读

可扩展、高效的工业自动化电机控制解决方案

了解全系列电机控制产品 — 从启动器和接触器到电机控制中心和软启动器 — 旨在优化性能、增强安全性并支持工业应用中的全球标准。

产品

接触器

Bulletin 500、100-C、100-E 和 100-K 系列提供紧凑型、节能的电机控制,适用于广泛的电流范围。安全接触器 (100S/104S) 为安全应用中的反馈电路提供镜像触点性能。

接触器

产品

控制和负载开关

控制和负载开关在低压和中压应用中提供更安全、高效的电机隔离和负载断开功能。

控制和负载开关

产品

机壳

为工业电机控制组件提供耐用且节省空间的外壳,防护环境危害和电气干扰。

机壳

产品

低压电机控制中心

低压电机控制中心可帮助您满足对集成过程、电源和智能电机控制系统的需求。通过指定智能变频器、PlantPAx® DCS、lntelliCENTER® 电机控制软件和 ArcShield™ 电弧闪光抑制技术,它们可为您的关键应用提供更好的可见性和更安全的操作环境。

低压电机控制中心

产品

低压软启动器

低压软启动器可为各种标准工业应用提供受控的电机启动和停止。它们有助于减少所连接设备的磨损,提高运行效率,并为现代自动化和控制架构提供灵活的配置选项。

低压软启动器

产品

低压启动器

低压电机启动器为工业应用提供可靠的电机控制,设计紧凑,具有过载保护和软启动功能,可增强设备性能、减少磨损并支持节能操作。 这些电机启动器符合 NEMA 和 IEC 标准,可简化安装并提高各种应用要求的系统正常运行时间。

低压启动器

产品

中压电机控制中心

中压电机控制中心提供一套基础设施,以满足您的工业电力和电机控制需求。 我们的可扩展设计通过高级诊断、远程监控和电机控制以及抗电弧设备帮助提高正常运行时间、能源效率和安全性。 符合 UL 347 安全标准。

中压电机控制中心

产品

中压软启动器

中压软启动器可管理大型高功率电机的平稳加速和减速,有助于减少启动期间的机械应力和电力需求。它们专为高功率应用而设计,支持更可靠的性能,延长设备寿命,并提高严苛工业环境中的安全性。

中压软启动器


适用于工业自动化的智能电机控制解决方案

探索全面的智能硬件、高级软件和专家服务组合,旨在优化电机控制性能、增强诊断能力并简化整个运营过程中的工业自动化。

提供哪些类型的 Allen-Bradley® 电机控制产品?

Allen-Bradley 电机控制器包括电机启动器、接触器、软启动器、变频器、电机控制中心以及用于低压和中压应用的控制/负载开关。

Allen-Bradley 软启动器如何提高电机性能?

软启动器(如 SMC-5O)可在电机启动和关闭期间减少机械应力,有助于延长设备寿命、降低能耗并提高运行效率。

低压和中压 MCC 有什么区别?

低压 MCC 用于低于 600V 的电机。它们提供紧凑的模块化设计和智能电机控制诊断。中压电机控制中心处理高于 1000V 的电机,专为重工业制造和加工应用而设计。

Allen-Bradley 电机控制产品能否与自动化系统集成?

是的,Allen-Bradley 电机控制解决方案可轻松集成到罗克韦尔自动化集成架构中,包括以太网、Studio 5000® 和 FactoryTalk® 平台,以实现统一的设计、控制和诊断。

有哪些软件工具可用于配置电机控制产品?

Studio 5000®、FactoryTalk® Design Studio™ 和 Connected Components Workbench™ 等工具可简化电机起动器、变频器和电机控制中心的编程、配置和诊断,从而缩短设置时间并提高系统性能。

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
Stratix 5200 交换机
黑色 Stratix 5200 交换机正面
产品
Stratix 5200 交换机

探索 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。这些交换机与 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 软件实现了优化集成,从而简化了配置和监控。

产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
M100 电机启动器
M100 电机启动器提供了监视电机性能的功能,例如电流水平和电压,使用户能够保持系统的理想状态并提高效率。
FLEXLINE 电机控制中心
FLEXLINE 3500 电机控制中心 | IEC 61439-2
FLEXLINE 低压 IEC 电机控制中心 (MCC)。专为工业电机控制、配电和开关设备需求而设计。符合 IEC 61439 1 和 2
SecureConnect 远程操作器演示
CENTERLINE 2100 电机控制中心概述
观看此视频,了解我们的 CENTERLINE 2100 NEMA 电机控制中心如何实现可扩展的、智能的以及安全的优化电机控制。
HiLine 800 IEC
HiLINE 800™ IEC 智能低压动力中心无论在设计还是制造上,都考虑了安全和智能这两大特性
IEC 标准承包商
IEC 标准接触器
我们的 Bulletin 100-C 接触器系列提供节省空间的高性能设计,适用于 9...97 A 接触器。这些低功耗接触器旨在控制电机和其他负载。
Bulletin 100-E 产品系列
IEC 大型接触器
我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 规格,有助于减小宽度和重量,同时节省面板空间。
Bulletin 141 MCS 安装系统
我们的 Bulletin 141 模块化控制系统 (MCS) 安装系统为 IEC 负载馈线提供了多种不同的安装解决方案。
NEMA 组合接触器
NEMA 组合接触器
我们的 NEMA 组合接触器可作为隔离开关或断路器提供,安装在通用设备上。我们的产品还具有各种外壳,以满足各种应用需求。
Bulletin 100-k 微型承包商
Bulletin 100-K 微型接触器
我们的 Bulletin 100-K IEC 微型接触器专为面板空间有限的商业和轻工业应用而设计。这些宽度为 45 毫米的微型设备比标准 IEC 接触器更浅,对面板深度的要求也更低。
IEC 安全承包商
IEC 安全接触器
我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供机械连接或镜像触点,性能高达 750 A,满足现代安全应用反馈电路的要求。
bulletin 100q-c 电容器开关接触器
Bulletin 100Q-C 电容开关接触器
我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专为切换电容器组而设计。前置电阻元件可限制严重的高浪涌电流,从而减轻接触器和电容器的应力。我们的接触器结构紧凑、经济实用,不使用空气芯电抗器。
bulletin 300 交流承包商
Bulletin 300 交流接触器
我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器为需要 NEMA 级电机控制的应用提供了节省空间且经济实用的替代方案。
Bulletin 400 固定用途接触器
Bulletin 400 固定用途接触器尺寸小,可以节省空间,同时仍具备很高的性能。
Bulletin 500F 电机负载贯通布线
我们的 Bulletin 500F 交流接触器(开放式)可采用 NEMA 规格为 0…5 的贯通布线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。
bulletin 500 电机负载的顶部接线
Bulletin 500 电机负载顶部接线
我们的 Bulletin 500 交流接触器采用顶部接线结构,规格为 NEMA 00 至 9。所有电源连接都位于接触器顶部,可在不需要过载保护或过载保护单独提供的情况下切换交流电机负载。
真空承包商
真空接触器
我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可在恶劣、污染环境中提供电机控制系统的可靠性。
156c 固态接触器
156C 固态接触器
我们的 Bulletin 156-C 固态接触器与我们的 Bulletin 700 固态继电器系列相辅相成,为您提供完整的固态解决方案系列。
1503 隔离开关
1503隔离开关
我们的 Bulletin 1503 隔离开关是一种非负载断开型开关,可与 1502 真空接触器和 1503HM 隔离开关手柄配合使用,当隔离开关手柄移至 OFF 位置时,可隔离动力电池。
1592 负载断路开关
1592 负载断路开关
我们的 Bulletin 1592 中压负载断路开关提供熔断和非熔断选项以及馈线和电源的特殊中压控制选项。
598 通用外壳
598 General Purpose 外壳
我们的 Bulletin 598 机壳系列包括通用型接线盒和替换机壳,适用于室内和室外应用。
598 按钮外壳
598 按钮外壳
我们提供 1 孔至 4 孔配置的按钮外壳,适用于室内和室外应用。
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTERLINE 2100 低压电机控制中心
指定智能电机控制中心。MCC 硬件和软件提供远程诊断、增强的安全性和更快的安装速度。符合 UL 845 和 NEMA 标准
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER 电机控制中心软件
工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
工业控制面板增强
我们提供多种一体化组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全自定义的工业控制面板,可谓应有尽有。Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 向大家展示一些最新增强功能,这些增强功能将卡扣接线技术和自定义解决方案结合在一起,以应对 OEM 和最终用户面临的独特挑战。
centerline 1500 中压电机控制中心
CENTERLINE 1500 中压电机控制中心
我们的 MCC 可提高重工业制造和加工环境的工业自动化效率,并符合 UL 347 安全标准。
smc-50 固态
SMC-50 固态
我们的 SMC™-50 软启动器的电流范围为 108…480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器的电流范围为 90...520 A。
smc flex 智能电机控制器
SMC Flex 智能电机控制器
我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5 至 1250 A。
smc-3 智能电机控制器
SMC-3 智能电机控制器
我们的 SMC™-3 软启动器的电流范围为 3 至 480 A,具有紧凑、真正的三相控制,经济实用。它们包括过载保护、集成旁路以及电机和系统诊断。
stc 启动转矩控制器
STC 启动转矩控制器
我们的 Bulletin 154 STC™ 启动转矩控制器为低马力单相和三相鼠笼式感应电机提供经济实用的软启动解决方案。
CENTERLINE 1500中压软启动器
CENTERLINE 1500 中压软启动器配备 MV SMC™-50 智能电机控制器,提供一系列工业应用的启动和停止模式。
1503 中压软启动器 OEM 组件
1503 中压软启动器 OEM组件
我们的 1503 中压软启动器配备 SMC-50 控制器,可为各种三相交流感应电机提供微处理器控制的启动。
低压 IEC 组合启动器
低压 IEC 组合启动器
我们的 IEC 组合启动器包括直接启动、反转和双速运行模式。
低压 NEMA 组合启动器
低压 NEMA 组合启动器
我们的 NEMA 组合启动器包括全压、反转和双速工作模式。这些启动器采用法兰操作,包含 30.5 毫米命令和指示设备,功率高达 510 Hp (810 A)。
armorstart 分布式电机控制器
ArmorStart 分布式电机控制器
我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器使用快速断开连接器来实现 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。
封闭式启动器
封闭式启动器
我们的 IEC 封闭式启动器提供包括直接启动、反转和双速在内的多种工作模式。它们包括 22.5 毫米的命令和指示设备,电流可高达 85 A。
软启动器,封闭式
软启动器,封闭式
我们随附的 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器可作为非组合、组合熔断器断开或组合断路器启动器提供。
美国电气制造商协会手动电机起动器
我们的 NEMA 手动电机启动开关专门用于电机启动装置。
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
NEMA 开放式/封闭式全压启动器
NEMA 开放式/封闭式全压启动器
我们的 NEMA 开放式和封闭式全压启动器包括全压、可逆和双速工作模式,电流可高达 2250 A。
开放式启动器
开放式启动器
我们的 IEC 开放式启动器包括直接启动、可逆和变速操作模式,电流可达 97 A。
Bulletin 1109 真空启动器
我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括全压和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。
一个大型灰色金属机柜正对着观众。这个工业容器被分成四个垂直部分,配有 18 个不同大小的门,带有手柄、LED 灯、开关、键盘、通风口和/或多色按钮。
CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心
自 2025 年 7 月 31 日起,我们的 CENTERLINE 2500 电机控制中心将停产,不再销售。​
IEC onegear 软启动器
IEC OneGear 软启动器
OneGear 软启动器将停产,自 2025 年 2 月 28 日起不再销售
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC