Loading

运动控制
Allen-Bradley

我们的运动控制产品系列包括各种伺服驱动器、伺服电机和执行器,可以满足您的独特应用需求。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

您是否希望更快地实现价值,同时具有更好的集成度和更高的灵活性? 我们的运动控制系列产品定位独特,可帮助您创建功能强大、可扩展且互相连接的机器,推动您的业务发展。凭借 Rockwell Automation 的全球影响力,您可以确保自己的设备在整个企业内得到支持并顺利使用。

视频
智能机器的完整运动控制系统

面对当前激烈的市场竞争,简化机器设计、提升系统灵活性和增强机器整体性能才是取胜关键。无论是构建小型独立机器还是大型复杂系统,Allen-Bradley Kinetix 运动控制产品都能帮助您达成目标。

Allen-Bradley logo

准备好带来转变了吗? 了解运动控制的新功能

您需要的机器,应该能够达到不断提高的生产目标,并适应需求变化以实现盈利。值得庆幸的是,您可以使用我们的运动控制解决方案,将您的机器转化为更高效、更智能、更灵活的自动化资产,从而实现该目标。了解我们的运动控制产品组合的新功能,了解更智能的运动控制技术如何帮助您充分发挥运营潜力。

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器
瓶子在转塔下面的机器中旋转,转塔正在向瓶子注水。
电子书
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器

更快的部署速度,更强大的智能机器——让我们了解下其背后的伺服驱动器技术。了解我们的 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助您简化设计、缩短构建时间并使机器比以往任何时候都更强大。

立即下载
独立推车技术
多个黄色 Fanuc 机器人在 iTRAK 智能跟踪系统载体上抓取-放下零件。
电子书
独立推车技术

现在,可以克服传送带和链条传送机的局限性,打造更智能的生产未来。了解我们的独立推车技术解决方案如何帮助您消除瓶颈、提高灵活性并尽可能改善系统性能。

立即下载
线性解决方案
安装在 MagneMover LITE 智能传送系统上的机器内部有两个 Kinetix 灰色线性平台。
电子书
线性解决方案

使用我们的高性能 Kinetix 线性解决方案提高过程效率,赋予您的机器更多价值。了解我们的领先技术如何帮助您提高产量、增强灵活性并拓展更智能的生产可能性。

立即下载

现在是部署智能化系统的时候了。现代化可以助您一臂之力。

为什么要将您的运动解决方案现代化? 因为您可以向关键流程添加更多的功能与控制。现代化是经济实用的方式,能为机器带来您在当今不断变化的市场中取得成功所需的性能、灵活性和耐用性。现代设备也可以帮助您推动智能制造的目标。凭借触手可及的可靠信息,您可以利用数据的力量,获得对流程的宝贵见解,并实现未来的创新。

现代化升级
现代化升级
能力
能力
现代化升级
对自动化技术进行现代化升级,旨在提高系统特性、安全性、生产率和寿命。我们创建路线图以对您的操作进行现代化升级。
了解更多信息
考虑运动现代化
前景中是正在电脑前工作的女工程师,背景中是装满 Kinetix 驱动器和其他 Allen-Bradley 组件的电气机柜。
白皮书
考虑运动现代化

现代化来势汹汹,可能会让人不知所措,但借助合适的合作伙伴与解决方案,就能顺势而为,取得成就。

立即下载
Loading

运动控制客户成功案例

Loading
Loading
Loading
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(7)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
EtherNet/IP 伺服驱动器中的 Kinetix 5700 集成运动
请观看视频,详细了解选择 Kinetix 5700 伺服驱动器的优势。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 安全速度模块化伺服驱动器
Kinetix 6200伺服驱动器
我们的 Kinetix 6200 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Kinetix 6000 伺服驱动器
我们的 Kinetix 6000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Kinetix 2000 伺服驱动器
自 2022 年 12 月起,我们的 Bulletin 2093 Kinetix 2000 伺服驱动器将停产,不再出售。
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
通过 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器实现更简化、更节能的机器,并释放分布式运动控制的力量。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。
Kinetix 6500伺服驱动器
自 2025 年 12 月起,我们的 Kinetix 6500 伺服驱动器将停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix 5300 伺服驱动器
这些单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器在简化的产品系列中提供设计灵活性,以满足您的基本机器制造需求。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
Kinetix 7000 伺服驱动器
我们的 Kinetix 7000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 伺服驱动器
我们的 Kinetix 5500 伺服驱动器提供多功能 EtherNet/IP 运动控制解决方案,有助于简化设计并创建灵活、经济高效的解决方案。
<span class="ff-primary-bold-rte">Kinetix 350 伺服驱动器</span>
我们的 Kinetix 350 伺服驱动器已停产,不再销售。
2094 Kinetix 6000M 集成
Rockwell Automation 宣布,Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 集成驱动电机系统已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Kinetix 3 伺服驱动器
自 2022 年 12 月起,我们的 Bulletin 2071 Kinetix 3 组件伺服驱动器将停产,不再出售。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 分度伺服驱动器
Kinetix 300 伺服驱动器
我们的 Kinetix 300 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100伺服驱动器
多功能 Kinetix 5100 伺服驱动器可提升中小型机器的性能和可扩展性。
Kinetix® Ultra™ 3000 数字伺服驱动器正视图
Ultra 3000 伺服驱动器
我们的 Kinetix® Ultra™ 3000 伺服驱动器已停产,不再销售。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机
凭借出色的功率与尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机在提供卓越性能的同时,尽可能地减少了空间需求。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 伺服电机
这些电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
这些低惯量、高性能的紧凑型伺服电机旨在优化您的低功率工业应用。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL 低惯量伺服电机
使用我们的 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机,以快速加速和卓越的精度移动负载,尽可能地发挥机器的潜力。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 食品级伺服电机
这些食品级伺服电机提供卓越的性能和耐用性,使您能够满足卫生标准,同时尽可能提高生产率。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 不锈钢伺服电机
即使在高压或强腐蚀性冲洗环境中,也可使用这些电机来实现您的制造目标。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC 连续运行伺服电机
选择这些电机可优化您的连续负载应用,并在更高的转速下提供更高的效率和更大的转矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 低惯量伺服电机
使用这些高输出无刷电机提高您的竞争优势,这些电机提供更高的扭矩,同时占用空间更小。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ 大功率异步电机将大功率与精确定位功能相结合。
Kinetix HPK 系列异步伺服电机
我们的 Kinetix HPK 大功率异步电机已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH 卫生型伺服电机
这些卫生型伺服电机具有 IP69K 防护等级,设计用于在恶劣环境中运行并承受高压冲洗清洁。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 直接驱动伺服电机
我们的直接驱动伺服电机可实现更简单、更灵敏且能效更高的运动解决方案。
Kinetix MMA 异步主电机
我们的 Kinetix MMA 异步主电机可让您从需要高功率和转矩输出的各种重载应用中获得更多收益。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 食品级伺服电机
通过将高效、高转矩电机功能与专为食品和饮料应用设计的功能相结合,提升您的运营水平。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 中惯量伺服电机
这些电机采用紧凑、高密度设计和高分辨率绝对编码器,可尽可能地发挥过程潜力。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT系列线性平台
这些直线运动平台结合了速度和加速度、峰值推力以及直接驱动技术,以尽可能地提高性能和可靠性。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS线性平台
我们的 Kinetix® MPAS 直线运动平台可支持重载并承受较大的力矩负载。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA 多轴直线运动平台
我们的 Kinetix® MPMA 多轴直线运动平台提供开箱即用的解决方案,可实现精确的二维定位和速度控制。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI 电动缸
我们的 Kinetix® MPAI 电动缸是紧凑、轻量、高力的执行器,可作为液压解决方案的经济实用替代品。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 和 MPAR 电动缸
我们的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
2098 UltraWARE 软件
UltraWARE 软件可为 Ultra 1500、Ultra 3000、Ultra 5000 及 Kinetix 3 伺服驱动器的试运转提供协助。
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
运动控制分析器
运动控制分析器是运动应用规模调整工具,用于您 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选择及验证。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 电缆
使用我们的标准和连续弯曲电缆系列安全连接伺服电机和执行器。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
编码器输出模块
该编码器输出模块通过同步集成基于 EtherNet/IP 的运动控制系统上的设备来提高机器设计的灵活性。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高分辨率增量式光电编码器
该编码器系列具有坚固的机械设计和高分辨率反馈,可帮助您在各种应用中实现生产目标。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高频增量式光电编码器
利用这些编码器的高频响应来改善生产系统的功能和控制。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
单圈绝对式编码器
使用这些重载 NEMA 类型 4 单圈编码器来延长机器的正常运行时间和使用寿命。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP绝对式编码器
通过将这些编码器与集成运动控制和 CIP 安全选项集成,扩展 EtherNet/IP 运动控制系统的优势。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
正弦/余弦绝对式编码器
使用这些编码器设计高性能数字伺服驱动系统,所有换向、速度调节和位置控制功能均集成在一台设备中。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
单圈高性能绝对式编码器
使用这些 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对式编码器,即使在恶劣环境中也能提供丰富的运动数据,从而提高机器价值。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
带零位设置销的单圈绝对式编码器
这些设备采用紧凑型设计,提供高分辨率输出,非常适合定位精度要求高但空间有限的应用。
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
多圈磁绝对值编码器
这些编码器能提供精确的运动数据,并且使用同步串行接口,仅通过五根线提供 24 位分辨率。
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
DeviceNet 多圈磁绝对值编码器
这些编码器会提供位置数据(不需要专用的输入卡),以提高您 DeviceNet 网络的价值。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix LDC 和 LDL 直线伺服电机
我们的 Kinetix® LDC 和 Kinetix LDL 线性伺服电机直接连接到负载,并以高速提供精确的线性定位。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT 智能传送系统
使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统,搬运重达数千公斤的重载货物,实现更灵活、更高效的流程。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730智能轨道系统
通过更快、更智能、更灵活的方式在机器内移动货物,消除瓶颈并提高整体生产力。
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover® LITE 智能传送系统
使用我们的 MagneMover LITE 智能传送系统更快、更高效地移动小到中等负载。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick 150 智能传送系统
我们的 OuickStick® 150 智能传送系统可通过更快、更清洁、更高效的货物运输方式,让您的运营获得更多收益。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 Intelligent Track System
我们的 iTRAK 5750 智能轨道系统可让您重新定义机器生产率,并以更高的灵活性和控制能力移动更高的有效负载。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700伺服驱动器
我们的 Kinetix 5700 伺服驱动器提供简单性、强大功能和节省空间的优势,有助于优化运动性能并尽可能提高机器价值。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制