Loading
Allen-Bradley 硬件产品

Kinetix TL 系列伺服电机

  • Allen-Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。
  • Allen-Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服电机系列
Allen-Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。
Allen-Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服电机系列

我们的 Kinetix® TL-Series™ 伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。Kinetix TLP Plus 伺服电机将功率扩展到 15 kW,并且包含一个 24 位的高分辨率绝对值反馈选项。Kinetix TLP 多用途伺服电机可提供广泛的电源范围,通过 Kinetix 5100 伺服变频器平台优化。Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机是低功率应用程序的理想之选。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持
DistributorDistributor
查找产品合作伙伴
TL 系列
  • 概览
  • 产品选择
  • 软件
  • 文档
  • 文档
  • 应用项目
  • 应用项目
联系分销商

概览

  • 提供了一个经济实惠的解决方案,可以满足各种应用项目的需求
  • 经过优化以匹配变频器额定值,便于确定最佳系统规格
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件

Kinetix TLP 多用途伺服电机

  • 200V 和 400V 产品提供以下 8 种框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
  • 额定功率从 50 W 到 15 kW
  • 内置 24V 直流制动选项
  • 24 位高分辨率反馈
  • 符合适用的 UL 和 CSA 标准的 UL 认证组件;获得 CE 认证,符合适用指令
  • 经过最佳设计,与 Kinetix® 5100 伺服驱动器配合可实现最佳系统性能
  • Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
  • 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
  • 严格位置控制,具有 17 位分辨率

Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机

  • 200V 产品提供 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 的框架尺寸
  • 内置 24V 制动选项
  • 严格位置控制,具有 17 位分辨率

典型的应用包括:

  • 机器人
  • 物料输送
  • X-Y 工作台
  • 特种机械
  • 半导体制造
  • 医药/实验室设备
  • 轻型包装机械
  • 办公机械

产品选型

BETA 我们的产品选择得到更新!看看新的体验。
BETA
SearchSearch
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
Loading

No products found for .

搜索提示:

  • 请尝试搜索不同的产品目录号、产品名称或通用关键字
  • 检查您的搜索是否有拼写错误
Catalog Number 描述 首选可用性 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
FlagFlag

软件

使用以下软件可对您的 TL-Series™ 伺服电机进行编程。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息

文档

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001
 
您正在寻找技术文档吗?

请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。

查看 Kinetix TLP 伺服多功能电机技术出版物和认证 查看 Kinetix TL 与 TLY 紧凑型伺服电机技术出版物和认证

认证

  • CE 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 旋转伺服电机 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL 紧凑型伺服电机 Chevron RightChevron Right
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题