Loading
Allen-Bradley 硬件产品

MP 系列集成线性平台

  • Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 集成线性平台可支持重载,并可承受弯矩负载。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 集成线性平台可支持重载,并可承受弯矩负载。

Bulletin MPAS MP-Series™ 集成线性平台可支持重载,并可承受弯矩负载。这些执行器对于清洁环境中的高精度应用非常理想。它们是采用滚珠丝杠和直线电机技术设计的。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持
DistributorDistributor
查找产品合作伙伴
MP 系列集成直线运动平台
  • 概述
  • 产品选择
  • 软件
  • 文档

概述

  • 通过 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)提供完全设置和编程支持
  • 集成直线运动平台型执行机构
  • 直接驱动直线电机型可提供高达 5 m/s 的速度
  • 滚珠丝杠驱动型通过绝对式多圈提供较大的力
  • 150 mm、200 mm 和 250 mm 框架尺寸,适合 230V 和 460V

MP-Series 集成线性平台的典型应用包括:

  • 电子装配
  • 机械手
  • 机器人
  • 检验
  • 标签
  • 配料
  • 微阵列

产品选型

BETA 我们的产品选择得到更新!看看新的体验。
BETA
SearchSearch
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
Loading

No products found for .

搜索提示:

  • 请尝试搜索不同的产品目录号、产品名称或通用关键字
  • 检查您的搜索是否有拼写错误
Catalog Number 描述 首选可用性 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
FlagFlag

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Loading

文档

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005
 
您正在寻找技术文档吗?

请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。

查看 MP 系列集成线性平台技术出版物和认证

认证

获得 CE 认证,符合所有应用指导

  1. Chevron LeftChevron Left 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 线性解决方案 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 集成平台 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAS 直线运动平台 Chevron RightChevron Right
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题