Loading

2098 UltraWARE 软件
Allen-Bradley

UltraWARE 软件可为 Ultra 1500、Ultra 3000、Ultra 5000 及 Kinetix 3 伺服驱动器的试运转提供协助。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Bulletin 2098 UltraWARE™ 软件用于调试您的 Ultra™ 1500、Ultra™ 3000、Ultra™ 5000 和 Kinetix® 3 伺服驱动器。此软件具有一套完整的故障处理和诊断工具。该软件与我们的运动控制系列中的各种驱动器兼容,从而简化了集成与调试。

  • 使用 PC 上的串行端口与 Ultra™ 1500、Ultra™ 3000、Ultra™ 5000 及 Kinetix® 3 伺服驱动器进行通信
  • 您可在伺服驱动器中选择运行模式或定义运动功能
  • 您可通过配置功能对系统进行离线调试和编程
  • 功能强大且经过现场测试的生产率工具,包括内置示波器、屏幕上的量表以及快速调试和测量工具
  • 监视驱动器上的各种状态和运动参数
  • 支持标准 ANSI C 编程(仅限 Ultra5000 驱动器)
  • 与 Windows® 95、Windows 98、Windows 2000 及 Windows NT 操作系统兼容
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left 2098 UltraWARE 软件