我们提供的 Allen-Bradley 和 ASEM 6300 计算机与监视器可实现可扩展的高性能计算与可视化解决方案,专为工业自动化打造。这些坚固耐用的工业计算机与监视器可与 FactoryTalk 软件和 ThinManager 实现无缝集成,旨在支持整个工厂车间的 HMI、IIoT、数据记录和控制应用。从紧凑型箱式PC和面板PC,到在机器上使用的监视器和危险环境计算机,我们的产品专为智能制造系统中的耐用性、可配置性和简化部署而设计。
- 概述
- 产品
概述
主要功能
预装 ThinManager Ready BIOS
提供无风扇、书架式安装结构
宽工作温度范围及内置危险环境保护
On-Machine 工业计算机和监视器可帮助您节省时间和空间
工业计算机与瘦客户端
可扩展的高性能 工业计算机,适用于 HMI、IIoT 网关和数据记录应用。
工业监视器
工业计算机监视器经过专为耐用性设计,并针对与工业PC和瘦客户端配合使用进行了优化,可实现实时可视化与控制。
VersaVirtual Appliance
虚拟化就绪平台,将多个工业应用整合为一个安全且易于管理的系统。
无缝集成
通过更智能的可视化和控制为您的工厂车间赋能。更快部署,更易管理,自信提升生产力。
工业计算机和监视器的应用
Rockwell Automation工业计算机和工业监视器专为在严苛工业环境中提供可靠性能而设计。常见应用包括:
- 人机界面(HMI)工作站,为操作员提供制造过程的实时可视化和控制。
- 机器控制应用,使用坚固耐用的工业计算机支持自动化系统、PLC和工业软件。
- 制造执行系统(MES)和SCADA工作站,用于监控生产、收集运营数据和提升决策能力。
- 边缘计算和IIoT部署,工业计算机在靠近机器的位置处理数据,实现更快洞察和更低延迟。
- 控制室和运营中心,依靠高性能工业监视器持续可视化关键生产数据。
- 工厂车间和恶劣环境安装,需采用无风扇、防震的工业计算机和显示器,以抵御灰尘、振动和极端温度。
- 物料搬运、包装和装配系统,依赖可靠的计算和可视化以支持自动化生产线。
- 远程监控和维护应用,使操作员和维护团队能够安全访问设备状态并排查系统故障。
推动工业可视化创新
在各类行业、应用和制造环境中, 工业计算机和监视器能够加速开发并提升运营。
工业计算机和监视器常见问题解答
Allen-Bradley 工业计算机与监视器之间的主要区别在于,工业计算机集成了处理器、内存、存储等硬件,可独立运行操作系统和应用程序,适用于需要数据处理、控制和智能制造等复杂任务的工业自动化场景;而监视器则仅用于显示图像或数据,通常作为人机界面(HMI)或与工业计算机配套使用,不具备独立的数据处理能力。
哪些 Allen-Bradley 型号适用于危险环境?
哪些软件与 Allen-Bradley 工业计算机和监视器兼容?
工业计算机与标准商用PC有何区别?
如何选择合适的工业显示器?
工业计算机通常用于哪些场合?
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动
产品
显示
1
-
1
关于
0
结果
高效运营
了解 Rockwell Automation 的 ASEM 6300 工业个人计算机、瘦客户端和监视器如何与 FactoryTalk® View 和 ThinManager® 搭配使用,为高效的工业运营提供安全、可靠且经过优化的可视化系统。
ASEM 6300B 箱式PC
我们的 ASEM™ 6300B 箱式 PC 提供各种外形尺寸和处理器,可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用。
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC 配备强大的 Intel Core i3、i5 或 i7 处理器,是高端人机界面 (HMI) 应用的理想选择。单板设计确保了高可靠性,紧凑的壁挂式封装节省了电气机柜内的空间。
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱式 PC 解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。