Loading

VersaVirtual Appliance
Allen-Bradley

我们的 VersaVirtual™ 设备旨在托管需要许多应用程序(如 FactoryTalk® View 和操作员/工程师工作站)的小型系统。
Loading
  1. 概述
  2. 文档
Open All Close All
概述
  • Allen Bradley 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化

    VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Allen Bradley 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化

VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

VersaVirtual™ C 系列设备:

  • 适用于入门级虚拟化的超融合(计算、网络和存储)设备

  • 提供附加电话支持、系统支持和全面的托管服务,帮助您管理基础设施

  • 预设计和预配置的虚拟化环境

  • 机架安装的工业化服务器


虚拟化可将总体拥有成本平均降低 74%,而且好处远不止于此。借助全新的 VersaVirtual™ 设备,您还可以减少停机时间、增强计算能力,并通过我们值得信赖的 IT/OT 服务和支持轻松应对各种挑战。

  • 通过附加服务轻松实现基础设施管理,包括:
    • 全天候电话支持、客户成功管理和价值报告
    • 托管服务包括全面的远程监控、管理、修补等
  • 通过冗余选项尽可能减少停机时间并提高生产力
  • 预配置并开箱即用,便于购买和部署
  • 根据客户需求进行扩展,提供多种规格选项
  • 工业级硬件可随时安装在机器附近或机器上

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
VersaVirtual Appliance 安装 GMSN-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
VersaVirtual Appliance 用户手册 GMSN-UM001_-EN-P
9300-VVB-PRJ VersaVirtual Appliance 用户手册 GMSN-UM003_-EN-P
认证 出版
9300 系列 VersaVirtual 认证文档 9300-CT008_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left VersaVirtual 虚拟设备