Loading

ASEM 6300P-SW0 平板电脑
Allen-Bradley

我们的 ASEM™ 6300P-SW0 面板式个人计算机可处理复杂的工业应用项目,采用触摸屏技术,增强了易用性,并提供各种尺寸。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(36)
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
  • ASME 6300P 矮型面板 PC 的正面朝左。边框为黑色。背景为白色。

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • ASEM 6300P 矮型面板 PC 的背面,显示端口。背景为白色。

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • ASEM 6300P 不锈钢面板电脑的正面。背景为红色和黑色。监视器放置在桌子上。

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 的背面。背景为红色和黑色

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 底部,显示端口。背景为红色和黑色

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

ASME 6300P 矮型面板 PC 的正面朝左。边框为黑色。背景为白色。

6300P Low Profile Panel PC (Front)

ASEM 6300P 矮型面板 PC 的背面,显示端口。背景为白色。

6300P Low Profile Panel PC (Back)

ASEM 6300P 不锈钢面板电脑的正面。背景为红色和黑色。监视器放置在桌子上。

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 的背面。背景为红色和黑色

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 底部,显示端口。背景为红色和黑色

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
ASME 6300P 矮型面板 PC 的正面朝左。边框为黑色。背景为白色。
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300P 矮型面板 PC 的背面,显示端口。背景为白色。
ASEM 6300P 不锈钢面板电脑的正面。背景为红色和黑色。监视器放置在桌子上。
ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 的背面。背景为红色和黑色
ASEM 6300P 不锈钢面板 PC 底部,显示端口。背景为红色和黑色
Allen-Bradley 徽标

我们的 ASEM™ 6300P 平板电脑基于第七代 Core i3、i5 和 i7 Intel Kaby Lake H 以及 Intel Celeron Skylake 处理器,能够处理复杂的工业应用。触摸屏技术包括模拟电阻式和投射电容式(用于多点触控操作),可增强易用性。此平板电脑提供各种显示屏尺寸和分辨率。可选标准或低轮廓边框单元,两者的分辨率均高达全高清。

IP65/IP66(取决于型号)环境保护使 ASEM 6300P 平板电脑成为冲洗应用(如食品加工和生命科学)的理想选择。无风扇结构有助于确保低维护操作并延长使用寿命。

ASEM 6300B 盒式电脑通过集成 ThinManager® 软件增强了网络安全性。分布在工厂车间的多个本地存储应用程序的 PC 会增加攻击面和安全风险。ThinManager 软件允许从中央安全位置运行和维护应用程序。新型 ThinManager 就绪 BIOS 预装在 ASEM 6300B 和 6300P 工业计算机中,允许您将新计算机从包装中取出并直接放入 ThinManager 环境中。ThinManager 控制台下载所有必要的应用程序固件和软件,无需预执行 (PXE) 或 DHCP 基础设施。只需更改新计算机的启动顺序,定义其 IP 地址,然后启动到 ThinManager。内置的 ThinManager 就绪 BIOS 提供 100,000 多种配置可供选择,是业界独有的。此外,您将获得罗克韦尔自动化对整个 ThinManager 系统的支持保障。


  • 提供 12.1 至 24 英寸显示屏
  • 分辨率包括 FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • 提供标准或低轮廓边框
  • 采用铝和玻璃边框单元,支持各种分辨率,包括全高清显示屏
  • 采用低轮廓单元,提供标准分辨率和全高清显示屏,具有以下边框变体:
    • 铝制
    • 铝制玻璃真平面
    • 不锈钢宽屏 IP69K(模拟电阻式),带可更换的蓝色食品级垫圈
  • 包括模拟电阻式和投射电容式(用于多点触控操作)
  • 支持“巨型帧”和“局域网唤醒”网络标准
  • 提供长距离支持的变体,可支持最多两个附加显示屏
  • 采用无风扇结构
  • 提供 TPM、PCI 扩展插槽、附加通信等附加选项
  • 兼容 ThinManager
     

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载并开始使用。

视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

 

标准边框铝制 低矮边框铝制
和铝制玻璃真平面
LED 背光 TFT LCD

12.1” - 1024x768*

15.0” - 1024x768

17” - 1280x1024

19” - 1280x1024

12.1” W - 1280x800 不锈钢

15.6” W - 1920x1080

18.5” W - 1920x1080

21.5” W - 1920x1080

24” W - 1920x1080

触摸屏 模拟电阻式 P-CAP 多点触控铝制玻璃纯平式 
或模拟电阻式 – 铝制
防护等级 铝制边框 - IP65/IP66(取决于型号)- 不锈钢边框 - IP69K
处理器
(仅配备 i5 处理器的型号才有不锈钢边框)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz,2 核心/2 线程,2 MB L2 智能缓存,焊接式

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz,2 核心/4 线程,3 MB 智能缓存,焊接式

Intel Core i5-7440EQ,2.90 GHz(3.60 GHz Turbo),6 MB 智能缓存,4 核心 – 4 线程

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz(3.7 GHz Turbo),4 核心/8 线程,8 MB 智能缓存

芯片组

Intel HM170 PCH(平台控制器集线器)

Intel HM175 PCH(平台控制器集线器)- 包含在处理器芯片中

视频控制器

Intel HD Graphics 510,集成在 Intel Celeron 微处理器中,950MHz

Intel HD Graphics 630,集成在 i3-7100E 中,350/950 MHz 时钟频率

Intel HD Graphics 630,集成在 i5-7440EQ / i7-7820EQ 中,350 MHz/1 GHz 时钟频率

系统内存 - RAM

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 x SODIMM DDR4-2400 模块)

不锈钢边框仅适用于 8 GB 版本

大容量存储

1 个板载连接器,可直接插入 mSATA,最高支持 1 TB SSD SATA III

1 个板载连接器,支持 2.5 英寸 SSD SATA III,最高支持 1 TB

LAN

4 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 个 Intel I210,1 个 Intel I219-LM)

不锈钢边框 - 3 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 个 Intel I210,1 个 Intel I219-LM)

USB
(USB 端口数量取决于具体型号)

3 个 USB 3.0 后置端口 (Type-A)

2 个 USB 2.0 后置端口 (Type-A)

1 个 USB 2.0 前置端口 (Type-A)

3 个 USB 3.0 后置端口 (Type-A)

2 个 USB 2.0 后置端口 (Type-A)

串口 1 个 RS232 (DB9M)
视频输出 1 x DVI-D
扩展插槽 1 个 PCIe x4 (5 Gb/s)
电源 24V DC(18 至 32V DC)隔离型
认证操作系统 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 位
工作温度

使用 Celeron/Core i3 处理器时为 0...50 °C (32…122 °F)

使用 Core i7 处理器时为 0...45 °C (32…113 °F)

认证
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus 认证 (UL61010)
  • RCM
  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
可视化解决方案选型指南 VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 工业PC、瘦客户端和监视器规格 6300-TD001_-EN-P
安装说明 出版
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 安装 6300B-IN001_-EN-P
6300B On-Machine 箱式 PC 安装 6300B-IN003_-EN-P
6300B 壁挂式 PC 安装 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 紧凑型箱式PC安装 6300B-IN004_-EN-P
6300MA、6300PA On-Machine 监视器和 On-Machine 面板 PC 安装 6300-IN001_-EN-P
6300P DC供电Panel PC 6300P-IN001_-EN-P
6300B 箱式 PC 和 6300T 箱式瘦客户端的远程视频链路接收器 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 的远程视频链路发射器 6300V-IN005_-EN-P
存储驱动器安装套件安装 6300V-IN001_-EN-P
DC连接器组件和替换安装夹的安装 6300V-IN003_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 安装用壁挂式和 DIN 导轨支架 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
6300B Book/DIN 导轨安装箱式 PC 和 6300T Book/DIN 导轨安装箱式 Thin Client 用户手册 6300B-UM001_-EN-P
6300B On-Machine 箱式 PC 用户手册 6300B-UM003_-EN-P
6300B 壁挂式箱式 PC 用户手册 6300B-UM002_-EN-P
6300P Panel PC 用户手册 6300P-UM001_-EN-P
6300PA On-Machine Panel PC 用户手册 6300-UM002_-EN-P
6300V RVL Receiver 和 RVL Transmitter 用户手册 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1 和 6300P-EW1 入门级工业计算机用户手册 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 6300P 平板电脑产品简介 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
6300V On-Machine 附件产品信息 6300V-PC005_-EN-P
6300V 替换套件产品信息 6300V-PC004_-EN-P
6300B 箱式 PC 替换风扇及风扇滤网产品信息 6300V-PC007_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW0 平板电脑