Loading

ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC

ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱式 PC 解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。2026 年第一季度可供客户使用。
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
  • ASEM 6300B Box PC 视图,D2 配置下的可用输入



  • ASEM 6300B Box PC 视图,S0 配置下的可用输入
  • ASEM 6300B Box PC 视图,S1 配置下的可用输入
  • ASEM 6300B Box PC 视图,SL 配置下的可用输入
ASEM 6300B Box PC 视图,D2 配置下的可用输入



ASEM 6300B Box PC 视图,S0 配置下的可用输入
ASEM 6300B Box PC 视图,S1 配置下的可用输入
ASEM 6300B Box PC 视图,SL 配置下的可用输入
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B Box PC 视图,D2 配置下的可用输入
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B Box PC 视图,S0 配置下的可用输入
ASEM 6300B Box PC 视图,S1 配置下的可用输入
ASEM 6300B Box PC 视图,SL 配置下的可用输入
Allen-Bradley 徽标

更新后的高性能箱式 PC ASEM 6300B-SW2 为生产自动化带来了可靠且高度可配置的解决方案。我们的 ASEM 6300B-SW2 壁挂式箱式 PC 是基于 Intel Raptor Lake Refresh 第 13代 CPU(包括 15W、28W 和 45W CPU 型号)的高性能箱式 PC。

该 PC 提供不同尺寸的配置,包括:

  • SL - 无通信端口和扩展插槽(超薄型号)
  • S0 - 带通信端口但无扩展插槽
  • S1 - 带 PCIe 扩展插槽、可选通信端口和可选内部 2x SSD 2.5”
  • D2 - 带可抽取式磁盘 2x SSD 2.5”和可选通信端口

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备以及您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载并开始使用。


  铝框架 (AF) 玻璃 (GL) 不锈钢 (SR) 铝框架 (AF) 铝制 TrueFlat (AT)
触摸屏 电阻式 PCAP 多点触控 电阻式 电阻式 电阻式
LED 背光 TFT LCD
  • 12.1″ W - 1280×800 (16:10)
  • 15.6″ W - 1920×1080 (16:9)
  • 18.5″ W - 1920×1080 (16:9)
  • 21.5″ W - 1920×1080 (16:9)
  • 24″ W - 1920×1080 (16:9)
  • 12.1″ - 1024×768 (4:3)
  • 15″ - 1024×768 (4:3)
  • 17″ - 1280×1024 (5:4)
  • 19″ - 1280×1024 (5:4)
前置 USB - 1×USB 2.0 (Type-A),受保护
徽标 AB 或无品牌
防护等级 IP65(正面) IP69K(正面) IP65(正面)
UL Type 1, 4x(仅限室内) UL Type 1, 4x(仅限室内)和 12
处理器 15W(SL/S0 版本)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE,1.20GHz(最大睿频 4.50GHz)
    • 6 核/8 线程 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE,1.30GHz(最大睿频 4.90GHz) 
    • 10 核/12 线程
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE,1.25GHz(最大睿频 4.60GHz)
    • 10 核/12 线程
处理器 15W(S0/S1/D2 版本)
  • Intel® Core™ i3-1320PE,1.70GHz(最大睿频 4.50GHz)
    • 8 核/12 线程
  • Intel® Core™ i5-1350PE,1.80GHz(最大睿频 4.60GHz)
    • 12 核/16 线程 
  • Intel® Core™ i7-1370PE,1.90GHz(最大睿频 4.80GHz)
    • 14 核/20 线程
处理器 45W(S0/S1/D2 版本)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE,2.1GHz(最大睿频 4.60GHz)
    • 8 核/12 线程
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE,2.70GHz(最大睿频 4.80GHz) 
    • 12 核/16 线程
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE,2.5GHz(最大睿频 5.00GHz) 
    • 14 核/20 线程
芯片组 Intel® Raptor Lake PCH(平台控制器集线器)• 集成于处理器芯片(SoC)
视频控制器 Intel® UHD Graphics 集成于 Intel® Core™ i3;Intel® Iris® Xᵉ Graphics 集成于 Intel® Core™ i5 和 i7
TPM Intel® PTT(集成 TPM);独立 TPM(可选)
系统内存 RAM
  • 8GB (DDR5-4800)
  • 16GB (DDR5-4800)
  • 32GB (DDR5-4800)
  • 48GB (DDR5-4800)
大容量存储
  • Cfast:1×可启动 CFast SATA III 插槽,板载,带外部访问(最高 240GB)
  • M.2 SSD:1×板载连接器,直接插入 M.2 NVMe PCIe SSD(最高 2TB)
  • 2.5 SATA SSD:1×板载连接器,适用于 2.5 SATA III SSD,带内部安装套件(最高 1TB)*仅限 SL
接口
  • LAN:2×板载连接器,适用于 2.5 SATA III SSD,带外部安装套件(最高 1TB)*仅限 S0/S1/D2
  • USB:4×USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10Gbps
  • 串口:1×RS232/RS422/RS485 (DB9M) 隔离型
  • 视频:1×DisplayPort++ v1.4a
附加接口(可选),SL 版本不可用
  • 位置 A(最多 1 个)60 针: 
    • 1×2.5G 以太网 + 1×USB 2.0 (Type-A)
    • 2×隔离型多标准串口 RS232/RS422/RS485 (DB9M)
    • 2×USB3.0 (Type-A)
  • 位置 B(最多 1 个)26 针: 
    • 1×2.5G 千兆以太网 (RJ45)
    • 1×RVL(远程视频链路 RJ45)
    • 2×RVL(远程视频链路 RJ45)
    • 2×DisplayPort++ v1.4a
    • 2×USB 3.2 (Type-C)
扩展插槽(仅限 S1 版本) 1×PCIe x4,位于转接卡上
NOVRAM(可选) 512kB MRAM 模块,用于保持变量
电源输入 24VDC (18~32VDC) 隔离型
电源附加功能(可通过 BIOS 选择) 远程电源按钮 1×输出信号电源状态 + 1×输入信号系统关闭
电池 1×CR2032 内部访问
操作系统认证
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit
工作温度 0°C~50°C
存储温度 −20°C~65°C
工作/存储相对湿度 20%~90% RH(无冷凝)
认证
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - 摩洛哥
  • KCC - 韩国
  • RCM - 澳大利亚和新西兰
  • REACH
  • RoHS 符合

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
技术规格 VIEW-SG001_-EN-P
技术数据 6300-TD007_-EN-P
安装说明 出版
安装说明 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 出版
用户手册 6300-UM004_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - 摩洛哥
  • KCC - 韩国
  • RCM - 澳大利亚和新西兰
  • REACH
  • RoHS 合规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC