Loading

ASEM 6300M 面板监视器
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300M 面板监视器包括一个边到边的全玻璃四点多点触摸屏,也可以戴着手套操作。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(21)
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
  • ASEM 6300M 工业监视器,低矮边框朝左。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像

    Low Profile Bezel

  • ASEM 6300M 工业监视器,正面朝向标准边框。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像

    Standard Bezel

  • ASEM 6300M 工业监视器,带不锈钢边框,面向右侧。背景为灰色和浅绿色。监视器放置在桌面上,显示 Rockwell Automation 软件的图像

    Stainless Steel Bezel

ASEM 6300M 工业监视器,低矮边框朝左。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像

Low Profile Bezel

ASEM 6300M 工业监视器,正面朝向标准边框。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像

Standard Bezel

ASEM 6300M 工业监视器,带不锈钢边框,面向右侧。背景为灰色和浅绿色。监视器放置在桌面上,显示 Rockwell Automation 软件的图像

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M 工业监视器,低矮边框朝左。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M 工业监视器,正面朝向标准边框。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像
ASEM 6300M 工业监视器,带不锈钢边框,面向右侧。背景为灰色和浅绿色。监视器放置在桌面上,显示 Rockwell Automation 软件的图像
Allen-Bradley 徽标

我们的 Allen-Bradley® ASEM™ 6300 是一套完整的开放式架构工业 PC、瘦客户端和监视器产品组合。该系列产品广泛且适应性强,提供满足您特定性能要求所需的灵活性。该产品系列是需要高性能人机界面 (HMI) 解决方案的工业环境客户的理想选择。通过与我们的 FactoryTalk® View SE 和 FactoryTalk View ME 软件的完全集成,它允许在您的工厂内无缝整合。

ASEM 6300M 工业监视器包括一个可戴手套操作的十点多点触摸屏。触摸屏经过预校准,因此无需重新校准。这些监视器经过优化,可与 ASEM 6300 计算机和瘦客户端产品组合配合使用,以创建可视化、维护、控制或信息计算解决方案。

设计考虑因素在机器制造商领域变得越来越重要。宽屏显示器和监视器上的低轮廓边框提供了超现代的外观,使该设备在视觉上与众不同。此外,ASEM 6300M 提供各种设计选项,使该坚固的产品系列成为工厂车间环境的理想选择。


  • 提供高达全高清 (FHD) 分辨率,采用 1600 万色 LED 背光显示屏,尺寸和纵横比从 10.1 英寸到 24 英寸不等。
  • 所有监视器均提供 DVI 和 DisplayPort 输入
  • 面板安装变体采用标准和宽屏格式
  • 分辨率包括 FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • 模拟电阻式或投射电容式显示屏(用于多点触控操作)
  • 提供标准和低轮廓边框
视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

  标准铝制边框 标准
不锈钢真平边框
低矮铝制边框 低矮铝制和玻璃边框 铝制真平边框 不锈钢宽屏边框
TFT LCD 液晶背光 8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12.1” W ‑ 1280x800
15.5” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
触摸屏 5 线电阻式 P-CAP 多点触控(十点) 5 线电阻式
T/S 控制器 USB
前面板 铝制 不锈钢真平面 铝制 铝制玻璃真平面 铝制 不锈钢
防护等级 IP65 IP66K IP65  IP69K
视频输入 DVI / DisplayPort
USB

3 个 USB 2.0

1 个 USB 2.0

(Type-A,前置)

3 个 USB 2.0 3 个 USB 2.0,后置

3 个 USB 2.0

1 个 USB 2.0

(Type-A,前置)

3 个 USB 2.0,后置
电源 24V DC 隔离型
100V / 230V AC
工作温度 0…50 °C (32…122 °F)
认证 UL 12 型认证

 

UL 12 型认证  

CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)、cULus LISTED (UL61010)、RCM
仅限直流供电型号:UL 1 类 2 分区危险场所认证
摩洛哥、KC(韩国)、EAC(欧亚俄罗斯)

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
6300M 面板和 VESA 显示器安装 6300M-IN001_-EN-P
6300M 危险场所面板监视器安装 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
6300M 面板监视器用户手册 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
ASEM 6300M 工业监视器产品简介 6300M-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus 认证
  • CE 认证
  • C-Tick/RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300M 面板监视器