Loading

ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式个人计算机
Allen-Bradley

全新的紧凑型盒式 PC ASEM™ 6300B-JB1 为生产自动化带来了可靠且高度可配置的解决方案。
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
  • 两个 ASEM 6300B-JB1 PC 的正视图,通风侧
  • ASEM 6300B-JB1 PC 的侧视图,贴纸侧
  • ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
  • ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
两个 ASEM 6300B-JB1 PC 的正视图,通风侧
ASEM 6300B-JB1 PC 的侧视图,贴纸侧
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
Chevron LeftChevron Left
两个 ASEM 6300B-JB1 PC 的正视图,通风侧
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B-JB1 PC 的侧视图,贴纸侧
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
Allen-Bradley 徽标

我们的 ASEM™ 6300B-JB1 箱式 PC 提供两种外形尺寸和处理器,以满足您的应用需求。这些 PC 可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用,在罗克韦尔自动化® 互联企业® 生产系统中提供理想的人机界面体验。所有 PC 标配 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 操作系统,但也可选择不带操作系统的版本。

ASEM 6300B-JB1 箱式 PC 预装了 ThinManager® 就绪 BIOS,以增强网络安全性。在工厂车间分布的多台本地存储应用程序的 PC 会增加攻击面和安全风险。ThinManager 软件允许从中心安全位置运行和维护应用程序。ASEM 6300B-JB1 提供两个或四个 DisplayPort 连接,是在有限空间内安装多台显示器的场所的理想瘦客户端。

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载并开始使用。

现提供可选的 ECC RAM 和 6300T-JB1 瘦客户端。


概述

Intel Core i 系列箱式 PC

  • 包括适用于中型应用的 Core i3、i5 和 i7 双核和四核第 11 代 64 位处理器
  • 提供 4 个以太网端口、4 个 USB 3.1(A 型)、1 个 RS-232(DB9M)、1 个 DVI-D、1 个 RS232/422/485 隔离端口(DB9M;仅限四显示端口配置)
  • 提供无风扇设计,带书架式安装或 DIN 导轨安装
  • 预装 ThinManager 就绪 BIOS,并可选择 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
操作系统 Windows 10 LTSC 2021 或无操作系统
处理器
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz,2 核心 - 2 线程 - 4 MB 智能缓存
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20GHz(3.90 GHz 突发频率),2 核心 - 4 线程 - 6 MB 智能缓存
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50GHz(4.10 GHz 突发频率),4 核心 - 8 线程 - 8 MB 智能缓存
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80GHz(4.40 GHz 突发频率),4 核心 - 8 线程 - 12 MB 智能缓存
芯片组 Intel Tiger Lake PCH(平台控制器集线器),集成到处理器芯片(SoC)中
视频控制器
  • Intel UHD Graphics,集成于 Intel Celeron 和 Intel Core i3 处理器中
  • Intel Iris X Graphics,集成于 Intel Core i5-1145G7E 和 i7 处理器中
系统内存 – RAM
  • Celeron:4 或 8 GB (LPDDR4X)
  • i3、i5:8 或 16 GB (LPDDR4X)
  • i7:16 或 32 GB (LPDDR4X)
大容量存储
  • 无存储
  • 30…480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB…2 TB M.2 2280 (M.2PCIe NMVe)
局域网 4 个 2.5 千兆以太网端口 (RJ45) 控制器 Intel i226
视频输出 2 或 4 个 DisplayPort++ V1.4a
音频 1 个立体声线路输出音频端口
1 个麦克风输入端口
电源 24V DC (18…32V DC) 隔离型
操作系统认证 Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64 位
工作温度 0…50 °C (32…122 °F)
储存温度 -20…+65 °C (-4…+149 °F)
串口 1 个 RS-232/422/485(DB9M;仅四显示屏)
USB 4 个 USB 3.2 Gen2(A 型)端口,10Gbps
安装 DIN 导轨或书架式安装,无风扇
扩展插槽 无扩展
电池 4 个 USB 3.2 Gen2 (Type-A) 端口,10 Gbps
视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
  • ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功
    水厂 - 纯净泉水加工和装瓶生产线,将纯净泉水装入蓝色小瓶中。选择性聚焦。
    电子书
    ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功

    通过结合自动化、运营信息和高级分析,正确实施的制造执行系统 (MES) 可以为各行各业的各种规模的公司带来显著的竞争优势。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
ASEM 6300B 箱式 PC 和 6300T 盒式瘦客户端产品简介 6300B-PP001_-EN-P
认证
认证
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2- 201)
  • Cmim
  • cULus 认证 (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC