Loading

ASEM 6300MA-YA0 机旁工业监视器
Allen-Bradley

我们的 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 工业监视器旨在使操作更加灵活和可靠。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(59)
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
  • ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
  • ASEM 6300 纵向监视器,左侧附件呈角度
ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
ASEM 6300 纵向监视器,左侧附件呈角度
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300 纵向监视器,左侧附件呈角度
Allen-Bradley 徽标

我们的 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 工业监视器旨在使操作更加灵活和可靠。这些工业监视器提供可适应的安装选项,允许机器设计师将监视器放置在理想的位置。这些监视器可以通过可选附件进一步定制,包括手柄、键盘托盘和指示设备。此外,ASEM 6300 监视器采用无风扇设计和广泛的温度规格,创建了一个整体上更可靠的工业系统。

我们的 ASEM 6300MA On-Machine 工业监视器提供 60 多种工厂配置组合,包括带有硬接线 22 毫米指示设备的可选按钮区域,这些设备的接线引至两个端子块。这些监视器还包含设备背面的 USB 端口,该端口用螺纹盖密封。螺纹盖使临时连接外围设备变得容易,增加了以后更换盖子的能力,以保持 IP65 等级。 


概述

  • 提供横屏和竖屏版本:
    • 横屏版本配备 15.6”、18.5”、21.5” 和 24” TFT LCD 宽屏显示器
    • 竖屏版本配备 21.5” 和 24” TFT LCD 宽屏显示器
  • 支持全高清分辨率
  • 提供各种外部特性:
    • VESA 75/100 或顶部/底部臂式安装
    • 粉末涂层压铸铝机箱,带防刮处理
    • 全 IP65 防护等级  
  • 提供各种边框选项:
    • 铝制边框,带单点触控电阻式触摸屏(仅限横屏版本)
    • 铝制和玻璃真平面边框,带多点触控投射电容式触摸屏
  • 提供可选的出厂配置按钮区域,带 22 毫米指示设备

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
ASEM 6300MA 机旁监视器产品简介 6300MA-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300MA-YA0 机旁工业监视器