Loading

6181X 危险场所箱式个人计算机
Allen-Bradley

使用我们的箱式 PC 和瘦客户端提高您的过程效率,这些设备被评定为可在危险和极端环境中运行。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
(8)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 6181X 危险和极端环境箱式 PC 和瘦客户端采用英特尔第 11 代双核 i3 CPU,具有极端温度额定值、高抗冲击和抗振动额定值,并且可以壁挂或书架式安装(带附件)。全球危险场所认证包括 UL CL I DIV 2 和 I 类 2 区、ATEX、UK Ex、CCC Ex 和 INMETRO 以及全球普通场所认证。


  • Intel i3-1115GRE 双核,2.2 GHz,第 11 代 Tiger Lake
  • 经 IECEx、cULus I 类 2 分区、II 类 2 分区、III 类 1 分区和 I 类 2 区、II 类 22 区、ATEX、UK Ex、CCC Ex 和 INMETRO 认证,适用于危险场所
  • 普通场所认证:EAC、BSMI、摩洛哥、KC、RCM、NOM、中国 RoHS、土耳其 RoHS、UAE RoHS、KSA RoHS、REACH、WEEE 和 BIS
  • 标配 256 GB、512 GB 或 1 TB 固态硬盘
  • 包括一个 CFAST 卡槽和一个半长 PCIe x1 扩展插槽
  • DRAM 选项包括 16 GB、32 GB 或 64 GB
  • 连接性:2 个 COM 端口、4 个 USB 3 端口、2 个 1 GB 以太网端口、1 个 DisplayPort、1 个 DVI 端口
  • 包括可在线下载的系统备份和恢复克隆实用程序
  • 可使用 Windows® 10 IoT Enterprise 操作系统,并与 Windows 11 IoT Enterprise 兼容
  • 可信平台模块 (TPM) 选项包括:硬件模块 TPM、固件 TPM (Intel PPT) 或无 TPM
  • 所有型号均配备 ThinManager® 就绪 BIOS
  • 工作温度范围为 -20...+70 °C (-4...+158 °F)
  • 直流供电 (18…32V DC)

6181X 箱式 PC 和瘦客户端附加特性

  • 标配壁挂安装支架。
  • 提供书架安装附件 6189V-BOOKBRKT,可优化空间

6181X 瘦客户端附加特性

  • 专用瘦客户端设备
  • 无固态硬盘或操作系统,节省成本并简化管理

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
6181X 危险场所工业计算机产品简介 6181X-PP001_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • IECEx
  • INMETRO
  • RCM
  • RoHS

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X 危险场所箱式 PC