Loading

ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂箱式 PC
Allen-Bradley

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC 配备强大的 Intel Core i3、i5 或 i7 处理器,是高端人机界面 (HMI) 应用的理想选择。单板设计确保了高可靠性,紧凑的壁挂式封装节省了电气机柜内的空间。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(83)
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
  • 6300B 壁挂式安装箱 PC 端口

    6300B-SW0

  • asem 6300b pbc 箱 pc 前视图
  • 工业计算机 ASEM 6300B-PBC 箱式 PC 后视图
  • 工业计算机 ASEM 6300B-PBD 盒式 PC,带单插槽

    6300B-TW0

  • 工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带 3 个 PCIe 插槽
  • 工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带三个 PCIe 插槽,侧视图
6300B 壁挂式安装箱 PC 端口

6300B-SW0

asem 6300b pbc 箱 pc 前视图
工业计算机 ASEM 6300B-PBC 箱式 PC 后视图
工业计算机 ASEM 6300B-PBD 盒式 PC,带单插槽

6300B-TW0

工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带 3 个 PCIe 插槽
工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带三个 PCIe 插槽,侧视图
Chevron LeftChevron Left
6300B 壁挂式安装箱 PC 端口
Chevron LeftChevron Left
asem 6300b pbc 箱 pc 前视图
工业计算机 ASEM 6300B-PBC 箱式 PC 后视图
工业计算机 ASEM 6300B-PBD 盒式 PC,带单插槽
工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带 3 个 PCIe 插槽
工业计算机 ASEM 6300B-PBD 箱式 PC,带三个 PCIe 插槽,侧视图
Allen-Bradley 徽标

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC 配备强大的 Intel Core i3、i5 或 i7 处理器,是高端人机界面 (HMI) 应用的理想选择。单板设计确保了高可靠性,紧凑的壁挂式封装节省了电气机柜内的空间。

  • 24V 直流隔离电源输入,带可选 ATX 模式
  • 预装或不预装 Windows 10 IoT LTSC (2019)
  • 提供可信平台模块 (TPM) BIOS
  • 可选远程视频链接 (RVL) 连接,允许连接到兼容 RVL 的工业监视器及其 USB 外围设备
  • ThinManager® 就绪

FactoryTalk® Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备以及您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载并开始使用。


概述

系列可配置功能 6300B-SW0 6300B-TW0
处理器
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 Ghz 64 位 • 2 核心/4 线程 • 3 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 Ghz (3.60 GHz Turbo) 64 位 • 4 核心/4 线程 • 6 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 Ghz (3.70 GHz Turbo) 64 位 • 4 核心/8 线程 • 8 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90 Ghz 64 位 • 2 核心/2 线程 • 2 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90 Ghz 64 位 • 2 核心/4 线程 • 3 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40 Ghz (3.80 GHz Turbo) 64 位 • 4 核心/4 线程 • 6 MB 智能缓存 • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60 Ghz (4.20 GHz Turbo) 64 位 • 4 核心/8 线程 • 8 MB 智能缓存 • 14nm
芯片组 Intel® HM175 PCH(平台控制器集线器),带集成 RAID 控制器 Intel® C236 PCH(平台控制器集线器),带集成 RAID 控制器
视频控制器
  • Intel® Core® i3 处理器集成的 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/950 MHz
  • Intel® Core® i5 和 i7 处理器集成的 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/1 GHz
  • Intel® Celeron® 处理器集成的 Intel® HD Graphics 610 • 350 MHz/1 GHz
  • Intel® Core® i3 和 i5 处理器集成的 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/1.10 GHz
  • Intel® Core® i7 处理器集成的 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/1.15 GHz
系统内存 - RAM
  • 4 GB(1 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 8 GB(2 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 16 GB(2 个 8 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 32 GB(2 个 16 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 4 GB(1 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 8 GB(2 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 16 GB(2 个 8 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 32 GB(2 个 16 GB SODIMM DDR4 模块)
操作系统安装位置
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1 
  • 无
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1
  • 无
  • M.2 2280 256 GB
  • M.2 2280 512 GB
  • M.2 2280 1 TB
操作系统
  • 无
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64 位
  • 无
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64 位
系统配置
  • 无扩展
  • 1 个 PCI/PCIe
  • 2 个 2.5” SSD 插槽 (RAID 1)
  • 无扩展
  • 1 个 PCI/PCIe
  • 3 个 PCIe
  • 3 个 PCIe + 2 个可抽出抽屉 (RAID 1)
  • 1 个 PCI/PCIe + 2 个可抽出抽屉 (RAID 1)
电源
  • 24V 直流隔离型
  • 24V 直流隔离型,带 ATX 模式
  • 110/230V 交流
  • 24V 直流隔离型
  • 110/230V 交流,带 ATX 模式
  • 24V 直流隔离型,带 ATX 模式
PCI 扩展
  • 1 个 PCI.PCIe
  • 2 个 2.5” SSD 插槽 (RAID 1)
  • 无
  • 1 个 PCIe x16
  • 1 个 PCIe x16,1 个 PCIe x4,1 个 PCIe x1
  • 2 个 PCIe x8 + 1 个 PCIe x4
COM 端口 1
  • 无
  • 1 个非隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 1 个隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 2 个串行 RS232
  • 2 个 USB 2.0
  • 无
  • 1 个非隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 1 个隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 2 个串行 RS232
  • 2 个 USB 2.0
COM 端口 2
  • 无
  • 1 个以太网端口
  • 两个附加 DisplayPort
  • 无
  • 1 个以太网端口
  • 两个附加 DisplayPort
存储 1 (2.5” SSD)
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
存储 2 (2.5” SSD)
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
存储 3 (CFAST) 无
  • 无存储
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
TPM
  • 无
  • Intel® PTT(集成 TPM)
  • 无
  • Intel® PTT(集成 TPM)
风扇 无风扇 风扇
长距离
  • 无
  • 1 个 RVL 视频输出
  • 2 个 RVL 视频输出
  • 无
  • 1 个 RVL 视频输出
  • 2 个 RVL 视频输出
系列标准功能 PBC PBD
安装 壁挂式安装 壁挂式安装
附加 BIOS 板载 支持 ThinManager 支持 ThinManager
工作温度 0…50 °C (32…122 °F) 0…50 °C  (32…122 °F)
储存温度 -10…+60 °C (14…140 °F) -10…+60 °C  (14…140 °F)
湿度 20…90% RH(无冷凝) 20…90% RH(无冷凝)
USB 2 个 USB 2.0 端口,A 型 + 3 个 USB 3.0 端口,A 型 无  4 个 USB 3.0(A 型)
局域网 4 个千兆以太网端口 (RJ45) 4 个千兆以太网端口 (RJ45)
串口 1 个 RS232 (DB9M) 1 个 RS232 (DB9M)
视频 1 个 DVI-D(分辨率高达 1920x1080 全高清) 1 个 DVI-D(分辨率高达 1920x1080)
防护指南 IP20 IP20
电池 1 个 CR2032 内部访问 1 个 CR2032 内部访问

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 6300B 箱式 PC 和 6300T 箱式瘦客户端产品简介 6300B-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • KCC
  • RCM
  • RoHS
  • UKCA 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC