Loading

ASEM 6300B-SB0 iClass 书架式安装箱 PC
Allen-Bradley

使用 ASEM 6300B iClass 书架式安装箱式 PC 优化您的 HMI 体验,它为任何工业环境提供可定制的解决方案。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(19)
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
  • 6300B 书架式安装盒 pc
  • ASEM 6300B 书架式无风扇箱式 PC,配备 iClass 处理器
6300B 书架式安装盒 pc
ASEM 6300B 书架式无风扇箱式 PC,配备 iClass 处理器
Chevron LeftChevron Left
6300B 书架式安装盒 pc
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B 书架式无风扇箱式 PC,配备 iClass 处理器
Allen-Bradley 徽标

通过将第三方模块放置在多达四个 PCIe 插槽中,现场定制 iClass 书架式 ASEM™ 6300B-SB0 箱式 PC。该产品配备四个以太网端口、多标准串口、用于工业监视器的 DVI 连接器和三个 USB 端口,用户可以轻松连接到该 PC。可选的冷却风扇可提高在恶劣工业环境中的可靠性。ASEM 6300B-SB0 PC 标配 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 操作系统,但也可选择不带操作系统。

与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配对,在罗克韦尔自动化® 互联企业® 生产系统中提供理想的人机界面体验。所有 ASEM 6300 PC 都预装了 ThinManager® 就绪 BIOS,以增强网络安全性。多个在工厂车间分布的本地存储应用程序的 PC 会增加攻击面和安全风险。ThinManager 软件允许从中心安全位置运行和维护应用程序。

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的 产品兼容性和下载中心 下载并开始使用。


概述

Intel Core iClass 书架式安装箱式 PC

  • 包括适用于中型应用的 Core i3、i5 和 i7 双核和四核第 7 代 64 位处理器
  • 提供 4 个以太网端口、5 个 USB(A 型)、1 个 RS-232(DB9M)、1 个 DVI-D、1 个 RS232/422/485 隔离(DB9M;仅限四显示端口配置)
  • 可选配或不带冷却风扇
  • 预加载 ThinManager 就绪 BIOS 和 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 选项
6300B-SB0
SB0 的系列可配置功能 处理器
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64 位,2 核心/4 线程,3 MB 智能缓存,14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz(3.60 GHz Turbo)64 位,4 核心/4 线程,6 MB 智能缓存,14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz(3.70 GHz Turbo)64 位,4 核心/8 线程,8 MB 智能缓存,14 nm
芯片组
  • Intel® HM175 PCH(平台控制器集线器),带集成 RAID 控制器
  • 2 个 PCIe x4 版本:Intel® CM236 PCH(平台控制器集线器),带集成 RAID 控制器
视频控制器
  • Intel® Core™ i3 处理器集成 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/950 MHz
  • Intel® Core™ i5 和 i7 处理器集成 Intel® HD Graphics 630 • 350 MHz/1 GHz
系统内存 – RAM
  • 4 GB(1 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 8 GB(2 个 4 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 16 GB(2 个 8 GB SODIMM DDR4 模块)
  • 32 GB(2 个 16 GB SODIMM DDR4 模块)
大容量存储
  • 无存储
  • 128 GB … 1 TB SSD (NMVe)
操作系统安装位置
  • 128 GB SSD 2.5 英寸 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 英寸 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 英寸 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 英寸 SSD1
  • 无
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
操作系统
  • 无操作系统
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 位
芯片组 Intel Kaby Lake H 代(平台控制器集线器),集成到处理器芯片(SoC)中
系统配置
  • 无扩展,无可拆卸存储
  • 无扩展,1 个可拆卸存储
  • 无扩展,2 个可拆卸存储(RAID 1)
  • 2 个 PCIe 扩展插槽,1 个可拆卸存储
  • 2 个 PCI 扩展插槽,无可拆卸存储
  • 2 个 PCI 扩展插槽,2 个可拆卸存储(RAID 1)
PCI 扩展
  • 无
  • 2 个 PCIe x4
  • 1 个 PCIe x4 和 PCI 半尺寸
通信端口 1
  • 1 个非隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 1 个隔离 RS232 + 1 个 USB 2.0
  • 2 个串行 RS232
  • 2 个 USB 2.0
  • 无
Com 端口 2
  • 两个附加 DisplayPort
  • 无
存储 1
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
存储 2
  • 无存储
  • 128 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 英寸 TLC
  • 1TB SSD 2.5 英寸 TLC
存储 3
  • 无存储
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
TPM
  • 无 TPM
  • Intel® PTT(集成 TPM)
2 个 PCI 扩展配置可选配风扇
  • 无风扇

- 工作温度 0…50 °C (32…122 °F)(Core i3 和 15 处理器)

- 工作温度 0…45 °C (32…113 °F) (24x7 HDD 或 Core i7 处理器)

  • 可选强制通风:

 (2 个转速计风扇,40x40x20 mm),确保:

 - 工作温度 0…50 °C (32…122 °F)(24x7 HDD 或 Core i7 处理器)

 - 使用扩展卡,最大总功率 20 W

远程
  • 无
  • 1 个 RVL 视频输出
  • 2 个 RVL 视频输出
系列标准功能,适用于 SB0 安装
书架式安装
附加 BIOS 板载 ThinManager 就绪
电源 24V DC(18V 至 32V DC)隔离型
工作温度
  • 无可选风扇

0…50 °C (32…122 °F)

5…45 °C (41…113 °F) (24x7 HDD 或 Intel® Core™ i7 处理器)

5…45 °C (41…113 °F) (标准 HDD)

  • 有可选风扇

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F) (24x7 HDD 或 Core i7 处理器)

5…45 °C (41…113 °F) (标准 HDD)

储存温度 -10 … +60 °C (14…140 °F)
湿度 20… 90% RH(无冷凝)
USB 2 个 USB 3.0(A 型)、2 个 USB 2.0(A 型)、1 个 USB 3.0(A 型)前置端口
局域网 4 个千兆以太网端口 (RJ45)
串口 1 个 RS232 (DB9M)
视频 1 个 DVI-D(分辨率高达 1920x1080)
防护等级 IP20
电池 1 个 CR2032 可拆卸前置电池
认证
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus 认证
  • KCC
  • RCM
  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
  • ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功
    水厂 - 纯净泉水加工和装瓶生产线,将纯净泉水装入蓝色小瓶中。选择性聚焦。
    电子书
    ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功

    通过结合自动化、运营信息和高级分析,正确实施的制造执行系统 (MES) 可以为各行各业的各种规模的公司带来显著的竞争优势。

    立即阅读
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus 认证
  • KCC
  • RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SB0 iClass 书架式安装箱式 PC