Loading

6181X 危险场所面板式个人计算机
Allen-Bradley

使用我们的面板电脑和瘦客户端,改变您在危险和极端环境中运营的可能性。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 6181x带屏幕的集成显示屏
  • 6181x 集成显示屏,带遮阳罩,带屏幕
6181x带屏幕的集成显示屏
6181x 集成显示屏,带遮阳罩,带屏幕
Chevron LeftChevron Left
6181x带屏幕的集成显示屏
Chevron LeftChevron Left
6181x 集成显示屏,带遮阳罩,带屏幕
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 6181X 危险和极端场所面板式 PC 和瘦客户端采用 Intel 第 11 代双核 i3 CPU、高亮度显示屏、阳光可读性、极端温度额定值、高抗冲击和抗振动额定值、手套使用设置以及用于直接阳光应用的遮阳罩附件。全球危险场所认证包括 UL CL I DIV 2 和 I 类 2 区、ATEX、UK Ex、CCC Ex 和 INMETRO 3 类(适用于气体和灰尘)以及全球普通场所认证。


  • Intel i3-1115GRE 双核,2.2GHz,第 11 代 Tiger Lake
  • 通过 IECEx、cULus I 类 2 分区、II 类 2 分区、III 类 1 分区和 I 类 2 区、II 类 22 区、ATEX、UK Ex、CCC Ex 和 INMETRO 认证,适用于危险场所
  • 普通场所认证:EAC、BSMI、摩洛哥、KC、RCM、NOM、中国 RoHS、土耳其 RoHS、UAE RoHS、KSA RoHS、REACH、WEEE 和 BIS
  • 配备 256 GB、512 GB 或 1 TB 固态硬盘
  • 包括一个 CFAST 卡槽和一个半长 PCIe x1 扩展插槽
  • DRAM 选项包括 16GB、32GB 或 64GB
  • 连接性:2 个 COM 端口、4 个 USB 3 端口、2 个 1 GB 以太网端口、1 个 DisplayPort、1 个 DVI 端口
  • 包括可在线下载的系统备份和恢复克隆实用程序
  • 可使用 Windows® 10 IoT Enterprise 操作系统,并与 Windows 11 IoT Enterprise 兼容
  • 可信平台模块 (TPM) 选项包括:硬件模块 TPM、固件 TPM (Intel PPT) 或无 TPM
  • 所有型号均配备 ThinManager® 就绪 BIOS
  • 在机柜内部的工作温度范围为 -20...70 °C (-4...158 °F)(背板安装版本和无显示屏版本)。面板安装版本的显示屏侧在机柜外的工作温度范围为 -20...55 °C (-4...131 °F)。
  • 直流供电 (18 至 32 VDC)

6181X 平板电脑和瘦客户端的附加功能

  • 12.1” 1028 x 764 分辨率,4:3 宽高比
  • 高亮度阳光下可读显示屏 (1300 cd/m2)
  • 25°C 下显示屏的使用寿命为 100,000 小时
  • 投射电容式多点触控触摸屏,提供简单且响应迅速的智能手机屏幕的熟悉体验。
  • 干到湿的触摸屏操作,适合室内和室外使用
  • 触摸屏设置适用于手指、薄手套和厚手套,提供灵活性。
  • 进入保护等级(显示屏型号):UL 类型 1、4、4X、12、13 和 IP66
  • 提供 6189X-SUNSHIELD 太阳防护罩附件,可延长产品在阳光直射应用中的使用寿命

6181X 瘦客户端附加功能

  • 专用瘦客户端设备
  • 无固态驱动器或操作系统,节省成本并简化管理

超越期望 – 受欢迎的功能

  • PCAP 多点触摸屏
  • 高亮度阳光下可读显示屏,亮度达 1300 cd/m2
  • 可选遮阳罩
  • 户外使用等级
  • 极端环境适用
  • 宽工作温度范围 -20° 至 + 70°C
  • 2G/3G 抗振动和 15G/30G 抗冲击
  • 防护等级(显示屏型号):UL 类型 1、4、4X、12、13 和 IP66
  • 全球危险场所认证

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
6181X 危险场所工业计算机产品简介 6181X-PP001_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • CE 认证
  • 中国 RoHS
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA RoHS
  • 摩洛哥
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • 土耳其 RoHS
  • 阿联酋 RoHS
  • UKEx
  • WEEE

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X 危险场所面板式个人计算机