Loading

ASEM 6300B 箱式 PC
Allen-Bradley

我们的 ASEM™ 6300B 箱式 PC 提供各种外形尺寸和处理器,可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(83)
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
  • 6300B-书架式安装箱-PC-左侧

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • 在一个大型灰色金属柜上,十几个带黑色手柄和电子开关的抽屉处于略微不同的打开位置

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 正面

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-书架式安装箱-PC-左侧

Intel Core i Class Book Mount Box PC

在一个大型灰色金属柜上,十几个带黑色手柄和电子开关的抽屉处于略微不同的打开位置

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 正面

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-书架式安装箱-PC-左侧
Chevron LeftChevron Left
在一个大型灰色金属柜上,十几个带黑色手柄和电子开关的抽屉处于略微不同的打开位置
ASEM 6300B-JB1 正面
VersaView-6300B-Box-PC
Allen-Bradley 徽标

我们的 ASEM™ 6300B 箱式 PC 提供多种外形尺寸和处理器,以满足您的应用需求。这些 PC 可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用,在罗克韦尔自动化® 互联企业® 生产系统中提供理想的人机界面体验。所有 PC 标配 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 操作系统,但也可选择不带操作系统的版本。

ASEM 6300B 箱式 PC 通过集成 ThinManager® 软件来增强网络安全性。工厂车间中分布着多台本地存储应用程序的 PC,这会增加攻击面和安全风险。ThinManager 软件允许从一个中心安全的位置运行和维护应用程序。

新型 ThinManager 就绪 BIOS 已预装在 ASEM 6300B 和 6300P 工业计算机中,您可以将新计算机从包装中取出并直接放入 ThinManager 环境中。ThinManager 控制台下载所有必要的应用程序固件和软件,无需预执行 (PXE) 或 DHCP 基础设施。只需更改新计算机的启动顺序,定义其 IP 地址,然后启动到 ThinManager。内置的 ThinManager 就绪 BIOS 提供超过 400 万种配置,是业界独有的。此外,您还将获得罗克韦尔自动化对整个 ThinManager 系统的支持保障。

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载并开始使用。


Intel Atom 级别箱式 PC

  • 包括 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、IIoT 网关和数据记录应用
  • 提供单个 DisplayPort 单元,支持高达 4K 的高分辨率,并且具有 2 个以太网和 2 个 USB 3.0 (A 型) 端口
  • 提供由 M.2 SSD 提供的高容量存储,容量高达 240 GB(仅限 PC)
  • 提供 4 GB 或 8 GB DDR4 RAM,永久焊接到主板上,以帮助防止冲击和振动引起的问题
  • 提供无风扇、书架式安装结构,非常适合需要低维护的应用
  • 兼容 ThinManager
操作系统 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 位
处理器 Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst),4 核/4 线程,2 MB L2 缓存)
视频控制器   Intel HD Graphics 505,x7-3950、500/650 MHz 集成显卡
系统内存 - RAM 4 GB/8 GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接)
大容量存储 M.2 尺寸 2242,B 键 SSD SATA III(最高 240 GB)
局域网 2 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)
USB 单个 DisplayPort - 2 个 USB 3.0(A 型)/双 DisplayPort - 4 个 USB 3.0(A 型)
视频输出 1 个 DisplayPort 或 2 个 DisplayPort(取决于型号)
音频输出 标准 3.5 毫米音频输出插孔(仅双显示屏型号提供)
电源 24V DC (18...32V DC) 隔离型
安装 DIN 导轨安装,壁挂式安装(单个显示端口型号)
外壳材料 铝合金
工作温度 0...50 °C (32…122 °F)
储存温度 -10...+60 °C (+14…140 °F)
认证
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus 认证 (UL61010)
  • RCM
湿度 80%(无冷凝)

注意:瘦客户端出厂时不带 SSD 或操作系统 

Intel Core i 系列箱式 PC

  • 包括 Core i3、i5 和 i7 双核和四核第 7代 64 位处理器,适用于中型应用项目
  • 提供 4 个以太网端口、3 个 USB 3.0(A 型)、2 个 USB 2.0(A 型)、1 个 RS-232(DB9M)、1 个 DVI-D
  • 提供多达 3 个 PCIe 扩展插槽
  • 提供无风扇设计,带书架安装、壁挂安装,24V 直流电源
  • 提供风扇冷却单元,带壁挂安装,适用于高温严苛环境

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

操作系统

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 位或无操作系统

Windows 10 LTSC 2021 或无操作系统

处理器

Intel Core i3-7100E 2.90GHz 64 位,2 核心 / 4 线程,3MB 智能缓存

 

Intel Core i5-7440EQ,2.90 GHz (3.60GHz Turbo),6MB 智能缓存,4 核心,4 线程

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70GHz Turbo) 64 位,4 核心 / 8 线程,8MB 智能缓存

Intel Core i3-7101E 3.9Ghz,2 核心 - 4 线程 - 3MB 智能缓存

 

Intel Core i5-7500,3.40 GHz (3.80GHz Turbo) 6MB 智能缓存,4 核心 - 4 线程

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2GHz Turbo),4 核心 - 8 线程 - 8MB 智能缓存

Intel Celeron 6305E 1.8GHz,2 核心 - 2 线程 - 4MB 智能缓存

Intel Core i3-1115G4E 2.20GHz (3.90GHz Burst),2 核心 - 4 线程 - 6MB 智能缓存

Intel Core i5-1145G7E 1.50GHz (4.10GHz Burst),4 核心 - 8 线程 - 8MB 智能缓存

Intel Core i7-1185G7E 1.80GHz (4.40GHz Burst),4 核心 - 8 线程 - 12MB 智能缓存

芯片组

Intel HM175 PCH(平台控制器集线器)

Intel C236 PCH(平台控制器集线器)

Intel Tiger Lake PCH(平台控制器集线器),集成到处理器芯片(SoC)中

视频控制器

Intel HD Graphics 630,集成在 Intel Core 微处理器中,950 MHz/1 GHz 视频 RAM(共享)

Intel HD 630 Graphics,集成在 Intel Core i3 和 i5 中,350 MHz/1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics,集成在 Intel Celeron 微处理器 Intel Core i7 中,350 MHz/1.15 GHz

Intel UHD Graphics,集成在 Intel Celeron、Intel Core i3-1115G4E 和 i3-1115GRE 中

Intel Iris X Graphics,集成在 Intel Core i5-1145G7E、i7-1185G7E 中

系统内存 – RAM

最多 32GB DDR4-2400 2 SODIMM 模块

Celeron:4 或 8GB (LPDDR4X)

i3、i5:8 或 16GB (LPDDR4X)

i7:16 或 32GB (LPDDR4X)

大容量存储

高达 1 TB 2.5” SSD SATA III 1 个 mSATA SATA III 接口

高达 1 TB 2.5” SSD SATA III 1 个 M.2 2280 板载连接器,PCIe

无存储

128 GB … 2 TB M.2 SSD (NMVe)

局域网

4 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (RJ45)

视频输出

1 个 DVI-D 单链路(最大分辨率:1920x1080 全高清)

2 或 4 个 DisplayPort++ V1.2

电源

24V DC (18…32V DC) 隔离型

100V/230V AC

24V DC (18V 至 32V DC) 隔离型

工作温度

0…50 °C (32…122 °F),配备 Core i3 处理器

0…45 °C (32…113 °F),配备 Core i7 处理器

0…50 °C (32…122 °F) 

0…50 °C (32…122 °F)

储存温度

-10…+60 °C (14…140 °F)

-20…+65 °C (-4…+149 °F)

认证

  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2- 201)
  • cULus 列名 (UL61010)
  • RCM
  • KC

串行

1 个 RS-232 (DB9M)

1 个 RS-232 (DB9M;仅四显示屏)

USB

1 个 USB 3.0(前置,Type-A)

2 个 USB 2.0(顶部,Type-A)+ 2 个 USB 3.0(顶部,Type-A)

  4 个 USB 3.1 Gen2(Type-A)

安装

仅限书架式安装,带风扇或无风扇选项

仅限壁挂式安装,无风扇

仅限壁挂式安装,带风扇

DIN 导轨或书架式安装,无风扇

扩展插槽

无扩展

1 个 PCIe x4 和 PCI 半尺寸

2 个 PCIe x4

无扩展

1 个 PCI/PCIe

2 个 2.5'' HDD/SDD 插槽 (RAID 1)

无扩展

1 个 PCIe x16

1 个 PCIe x16,1 个 PCIe x4,1 个 PCIe x1

2 个 PCIe x8 + 1 个 PCIe x4

无扩展
电池 1 个 (CR2032 或 BR2032) 内部访问

 

ASEM 6300B 配置为订购箱式 PC

  • 可使用启用 TPM 的 BIOS
  • 具有附加的系统配置扩展选项(包括对 RAID 的支持)
  • 可使用附加的通信端口
  • 具有存储选项,包括 CFAST
  • 可使用远程视频链接 (RVL) 连接
  • 具有 Intel Atom 系列的选项
    • 可使用可选的 DIN 导轨安装
    • 可使用双核 Intel Atom x5-E3950 和四核 Intel Atom x7-E3950 CPU
    • 可使用单显示器和双显示器版本
    • 可使用 4GB 和 8GB 版本
视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
可视化解决方案选型指南 VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 工业PC、瘦客户端和监视器规格 6300-TD001_-EN-P
安装说明 出版
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 安装 6300B-IN001_-EN-P
6300B On-Machine 箱式 PC 安装 6300B-IN003_-EN-P
6300B 壁挂式 PC 安装 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 紧凑型箱式PC安装 6300B-IN004_-EN-P
6300MA、6300PA On-Machine 监视器和 On-Machine 面板 PC 安装 6300-IN001_-EN-P
6300P DC供电Panel PC 6300P-IN001_-EN-P
6300B 箱式 PC 和 6300T 箱式瘦客户端的远程视频链路接收器 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 的远程视频链路发射器 6300V-IN005_-EN-P
存储驱动器安装套件安装 6300V-IN001_-EN-P
DC连接器组件和替换安装夹的安装 6300V-IN003_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 安装用壁挂式和 DIN 导轨支架 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
6300B Book/DIN 导轨安装箱式 PC 和 6300T Book/DIN 导轨安装箱式 Thin Client 用户手册 6300B-UM001_-EN-P
6300B On-Machine 箱式 PC 用户手册 6300B-UM003_-EN-P
6300B 壁挂式箱式 PC 用户手册 6300B-UM002_-EN-P
6300P Panel PC 用户手册 6300P-UM001_-EN-P
6300PA On-Machine Panel PC 用户手册 6300-UM002_-EN-P
6300V RVL Receiver 和 RVL Transmitter 用户手册 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1 和 6300P-EW1 入门级工业计算机用户手册 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 6300B 箱式 PC 和 6300T 盒式瘦客户端产品简介 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
6300V On-Machine 附件产品信息 6300V-PC005_-EN-P
6300V 替换套件产品信息 6300V-PC004_-EN-P
6300B 箱式 PC 替换风扇及风扇滤网产品信息 6300V-PC007_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B 箱式PC