Loading

ASEM 6300B Atom 系列箱式 PC
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300B Atom 级箱式 PC 是人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用的理想选择。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
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
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

ASEM 6300B Atom 级箱式 PC 配备 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。采用无风扇单板设计,可靠性高。可与 DIN 导轨或电气机柜内的书架式安装兼容。其单个 DisplayPort 连接器可连接到您的 ASEM 6300M 工业监视器。

  • 配备 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用
  • 提供支持高达 4K 高分辨率的单个 DisplayPort 单元,并配备 2 个以太网和 2 个 USB 3.0 (A 型) 端口
  • 提供由 M.2 SSD 提供的高容量存储,容量高达 240 GB(仅限 PC)
  • 提供 4 GB 或 8 GB DDR4 RAM,永久焊接到主板上,以帮助防止因冲击和振动而导致的问题
  • 提供无风扇、书架式安装结构,非常适合需要低维护的应用
  • 支持 ThinManager®

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新单元以及您已购买和安装的单元。请从罗克韦尔自动化的 产品兼容性和下载中心 下载并开始使用。


概述

Intel Atom 级别箱式 PC

  • 提供单个 DisplayPort 单元,支持高达 4K 的高分辨率,具有 2 个以太网和 2 个 USB 3.0(A 型)端口
  • 提供由 M.2 SSD 提供的强大大容量存储,容量高达 480 GB(仅限 PC)
  • 提供 4 GB 或 8 GB DDR4 RAM,永久焊接到主板上,以帮助防止冲击和振动引起的问题
  • 预加载 ThinManager 就绪 BIOS

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

系列标准 功能

芯片组

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

视频控制器

Intel HD Graphics 500,集成在 x5-E3930,400/550 MHz
Intel HD Graphics 505,集成在 x7-3950,500/650 MHz

Intel HD Graphics 500,集成在 x5-E3930,400/550 MHz
Intel HD Graphics 505,集成在 x7-3950,500/650 MHz

Intel HD Graphics 500,集成在 x5-E3930,400/550 MHz
Intel HD Graphics 505,集成在 x7-3950,500/650 MHz

附加 BIOS 板载

ThinManager 就绪

ThinManager 就绪

ThinManager 就绪

系列可配置功能

处理器

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz (1.8GHz Burst),2 核心/ 2 线程,2 MB L2 缓存
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst),4 核心/4 线程,2 MB L2 缓存

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz (1.8GHz Burst),2 核心/ 2 线程,2 MB L2 缓存
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst),4 核心/4 线程,2 MB L2 缓存

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz (1.8GHz Burst),2 核心/ 2 线程,2 MB L2 缓存
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst),4 核心/4 线程,2 MB L2 缓存

系统内存 – RAM

4GB 或 8GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接),取决于处理器

4GB 或 8GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接),取决于处理器

4GB 或 8GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接),取决于处理器

大容量存储

M.2 尺寸 2242,B 键 SSD SATA III(最高 480 GB)

M.2 尺寸 2242,B 键 SSD SATA III(最高 480 GB)

M.2 尺寸 2242,B 键 SSD SATA III(最高 480 GB)

操作系统

Windows 10 2019 LTSC 或无操作系统

Windows 10 2019 LTSC 或无操作系统

Windows 10 2019 LTSC 或无操作系统

安装

书架式安装或 DIN 导轨安装,购买附件套件可实现壁挂式安装

书架式安装或 DIN 导轨安装,购买附件套件可实现壁挂式安装

书架式安装或 DIN 导轨安装,购买附件套件可实现壁挂式安装

TPM

TPM BIOS 或无

TPM BIOS 或无

TPM BIOS 或无

系列标准 功能,续

电源

24V DC (18...32V DC) 隔离型

24V DC (18...32V DC) 隔离型

24V DC (18...32V DC) 隔离型

工作温度

使用 x5 处理器时为 0...55 °C (32…131 °F)

使用 x7 处理器时为 0...50 °C (32…122 °F)

0...50 °C (32…122 °F)

0...50 °C (32…122 °F)

储存温度

−10...+60 °C (+14…140 °F)

−10...+60 °C (+14…140 °F)

−10...+60 °C (+14…140 °F)

湿度

20% 至 90%(无冷凝)

20% 至 90%(无冷凝)

20% 至 90%(无冷凝)

串行

−

1 个 RS232/422/485 (DB9M)

1 个 RS232/422/485 (DB9M)

USB

2 个 USB 3.0(A 型)

4 个 USB 3.0(A 型)

4 个 USB 3.0(A 型)

视频输出

1 个 DisplayPort

1 个 DisplayPort

2 个 DisplayPort

局域网

2 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)

4 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)

2 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)

电池

锂 CR2032 3V

锂 CR2032 3V

锂 CR2032 3V

认证

CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULus 列名 (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULus 列名 (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL 1 类 II 分区

ATEX

CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULus 列名 (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
  • ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功
    水厂 - 纯净泉水加工和装瓶生产线,将纯净泉水装入蓝色小瓶中。选择性聚焦。
    电子书
    ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功

    通过结合自动化、运营信息和高级分析,正确实施的制造执行系统 (MES) 可以为各行各业的各种规模的公司带来显著的竞争优势。

    立即阅读
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus 认证 (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Atom 系列箱式 PC