Loading

6300T 盒式瘦客户端
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图


    ASEM 6300T-JB1

  • ASEM 6300T 单个 DisplayPort 瘦客户端

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • 白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端正视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端右视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 白色背景上 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端的左视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图


ASEM 6300T-JB1

ASEM 6300T 单个 DisplayPort 瘦客户端

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端正视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端右视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

白色背景上 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端的左视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC 正视图
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300T 单个 DisplayPort 瘦客户端
白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端正视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
白色背景下的 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端右视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
白色背景上 ASEM 6300T 双 DisplayPort 瘦客户端的左视图。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Allen-Bradley 徽标

 ASEM™ 6300T 盒式瘦客户端是与 ThinManager 软件配合使用的 ThinManager® 就绪设备。 ThinManager 在可持续和可扩展的平台上提供前所未有的控制和安全性。ThinManager 的瘦客户端架构允许部署集中管理的低成本硬件,同时安全地提供用户熟悉的应用程序和工具。


  • 提供单、双或四个 DisplayPort 配置,支持高达 4K 的高分辨率       
  • 无风扇设计,延长正常运行时间
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
处理器

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz 突发频率),4 核心/4 线程,2 MB L2 缓存)

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz 突发频率),4 核心/4 线程,2 MB L2 缓存)

Intel® Celeron® 6305E 1.8 GHz,2C/4T,4 MB 智能缓存,10 nm

系统内存 - RAM

4 GB/8 GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接)

4 GB/8 GB,LP-DDR4 - 2400(已焊接)

4GB/8GB(已焊接)

局域网

2 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)

2 个以太网端口,10/100/1000 Mbps (Intel I210,RJ45)

4 个以太网端口,10/100/1000/2500 Mbps (Intel i226,RJ45)

USB

2 个 USB 3.0(A 型)

4 个 USB 3.0(A 型)

4 个 USB 3.2(A 型)

视频输出

1 个 DisplayPort ++ v1.2(最大分辨率:4096 x 2160 @ 60 Hz)

2 个 DisplayPort ++ v1.2(最大分辨率:4096 x 2160 @ 60 Hz)

2 个或 4 个 DisplayPort++ V1.4a

音频

-             

标准 3.5 毫米音频输出插孔

1 个线路输出立体声音频

1 个麦克风输入

串行

-             

1 个 RS232 端口 (DB9M)

1 个 RS-232/422/485 隔离端口 (DB9M)* 仅限 4 显示屏型号

电源

24V DC (18...32V DC) 隔离型

24V DC (18...32V DC) 隔离型

24V DC (18...32V DC) 隔离型

安装

DIN 导轨安装、壁挂式安装

使用可选附件的 DIN 导轨安装、壁挂式安装

书架式安装或 DIN 导轨安装

外壳材质

铝合金

铝合金

铝合金

工作温度

0...50 °C (32…122 °F)

0...50 °C (32…122 °F)

0...50 °C (32…122 °F)

储存温度

−10...+60 °C (14…140 °F)

−10...+60 °C (14…140 °F)

−20...+65 °C (-4…149 °F)

湿度 80%(无冷凝)

80%(无冷凝)

20%...90% RH @ 25 °C (77 °F) 无冷凝

认证
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus 列名 (UL61010)
  • RCM
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus 列名 (UL61010)
  • RCM
  • 1 类 2 分区,A、B、C、D 组,T4
  • 1 类 2 区,IIC,T4
  • 欧洲 (ATEX) II 3 G,Ex ec IIC T4 Gc
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2- 201)
  • RCM (澳大利亚和新西兰)
  • cULus 列名 (UL61010)
  • REACH
  • Cmim (摩洛哥) • RoHS
  • KCC (韩国) • UKCle

注意:瘦客户端出厂时不带 SSD 或操作系统 

视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业 PC、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,有助于实现您的互联企业® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
ASEM 6300 工业监视器、PC 和 Thin Client 规格 6300-TD001_-EN-P
安装说明 出版
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 安装 6300B-IN001_-EN-P
6300B 箱式 PC 和 6300T 箱式瘦客户端的远程视频链路接收器 6300V-IN004_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 的远程视频链路发射器 6300V-IN005_-EN-P
VersaView 6300 DC连接器组件和替换安装夹的安装 6300V-IN003_-EN-P
6300B Box PC 和 6300T Box ThinManager 客户端的壁挂式和 DIN 导轨支架安装说明 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
6300B Box PC 和 6300T Box Thin Client 用户手册 6300B-UM001_-EN-P
ThinManager 12.1 Thin Client 管理平台用户手册 TM-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 6300B 箱式 PC 和 6300T 箱式瘦客户端产品简介 6300B-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器
  5. Chevron LeftChevron Left 6300T 盒式瘦客户端