Loading

ASEM 6300B-EW1 箱式 PC
Allen-Bradley

使用这种易于配置的工业箱式 PC,为您的生产系统增添智能。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
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
  • 6300B-EW1-B 中型灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A 细长灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C 一款灰色工业箱式 PC,采用大尺寸设计,电源和通信端口朝前。

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B 中型灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A 细长灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C 一款灰色工业箱式 PC,采用大尺寸设计,电源和通信端口朝前。

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B 中型灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A 细长灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。
6300B-EW1-C 一款灰色工业箱式 PC,采用大尺寸设计,电源和通信端口朝前。
Allen-Bradley 徽标

ASEM™ 6300B-EW1 箱式 PC 是一款经济实用的入门级工业 PC,可轻松配置以满足您每个独特应用的需求。浅型 (SL) 配置仅提供基本通信,中型 (S0) 配置提供扩展通信,而深型 (S1) 配置则提供扩展通信和 PCI 扩展插槽。

这些 PC 可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用,在罗克韦尔自动化® 互联企业® 生产系统中提供杰出的人机界面体验。所有 PC 标配 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 操作系统,但也可选择不带操作系统。

所有产品均预装了 ThinManager®-ready BIOS,因此您可以从安全位置的 ThinServer™ 分发应用程序,并在 ASEM 6300B-EW1 上执行,无需硬盘或操作系统,从而节省成本,同时显著提高系统弹性和网络安全性。

FactoryTalk® Remote Access™ Basic 的运行时许可现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业计算机,包括新设备以及您已购买和安装的设备。请从我们的产品兼容性和下载中心下载以开始使用。

对于需要本地显示的安装,请查看我们的 ASEM 6300P-EW1 面板电脑 和 ASEM 6300M 工业监视器。


概述

  • 经济实用的 Atom 级 Elkhart Lake 平台。
  • 内置功能包括高达 16 GB 的 RAM、高达 1 TB 的存储空间、四个 USB 3.1 Gen2(10 Gbps)、一个 2.5 Gbps 和两个 1 Gbps 以太网端口、DisplayPort++ 和一个 DB9M 多标准隔离串行端口。
  • 可配置选项包括您选择的两个附加 USB 端口、以太网 1 Gbps + USB、1 Gbps 以太网、远程视频链接 (RVL)、一个 PCI 插槽、一个 PCIex4 插槽或两个 DB9 多标准隔离串行端口。
6300B-EW1
EW1 系列 标准 功能 处理器

Intel Atom® x6425E 2.00GHz (3.00 GHz 突发频率) ▪ 64 位 ▪ 4 核心 / 4 线程

  • 1.5 MB L2 缓存 
  • 10 nm
芯片组

Intel® Elkhart Lake PCH(平台控制器集线器)

  • 集成到处理器芯片(SoC)中
视频控制器 Intel® UHD Graphics 集成显卡
视频输出 1 个 DisplayPort++ v1.4a
串口 1 个 RS232/422/485 (DB9M)
安装 壁挂式安装

附加电源插头

  • 远程电源按钮
  • 1 个输出信号电源状态 + 1 个输入信号系统关闭
UPS 插头 兼容 ASEM 6300V 智能 UPS
系列 可配置 功能 适用于 EW1 操作系统 Windows 10 LTSC 2021 或无操作系统
系统内存 – RAM 4 GB、8 GB 或 16 GB (LPDDR4x)
大容量存储
  • 无存储
  • CFast:1 个可启动 CFast SATA III 插槽(板载,带外部访问功能)(最高 240 GB)
  • M.2 SSD:1 个板载连接器,用于直接插入 M.2 NVMe PCIe x2 SSD(最高 1TB)           
  • 2.5" SATA SSD(仅限 S0/S1 版本):1 个板载连接器,用于 2.5" SATA III SSD(带内部安装套件)

附加接口

(不适用于无扩展版本)

  • 位置 A (最多 1 个)
    • 2 个 RS232/422/485 隔离型 (DB9M)
    • 2 个 USB 2.0 (A 型)
    • 1 个 2.5 千兆以太网 (RJ45) + 1 个 USB 2.0 (A 型)
  • 位置 B (最多 1 个)
    • - 1 个 2.5 千兆以太网 (RJ45)
    • - 1 个 RVL (远程视频链路 RJ45)
    • - 1 个 DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT(集成 TPM)
  • 独立 TPM(可选)
系列 标准 功能(适用于 EW1,续)

局域网

1 个 2.5 千兆以太网端口 (RJ45) + 2 个千兆以太网端口 (RJ45)

电源

24V DC (18…32V DC) 隔离型
工作温度 0 … 50 °C (32…122 °F)

储存温度

-10 … +60 °C (14…140 °F)
湿度 20 … 90% RH(无冷凝)
USB 4 个 USB 3.2 Gen2 (Type-A) 端口,10 Gbps
防护等级 IP20
扩展插槽 1 个半长 PCI 或 1 个半长 PCIe x4*,位于扩展卡上(仅 S1 版本)
电池 1 个 CR2032 外部访问
  • 通过 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统
    装有橙色液体并带绿色瓶盖的瓶子在配备工业 PC 和监视器的生产系统中沿轨道向下移动
    电子书
    通过 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现互联企业生产系统

    ASEM™ 6300 工业个人计算机、监视器和瘦客户端基于其模块化结构、可用选项和远程管理功能,提供独特的价值主张,帮助实现您的互联企业®生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何实现运营成功
    一名戴着安全帽和护目镜的女士在制造环境中看着平板电脑。
    电子书
    工业控制系统如何实现运营成功

    我们的 ASEM™ 6300 工业计算机和监视器可与您现有的传统技术互操作;但是,该解决方案也可以作为集成的端到端产品套件进行部署。了解该产品组合如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 创造新价值的可见性
    一名男性员工正在写下他从加工厂面板上看到的信息。
    电子书
    创造新价值的可见性

    智能制造表现为一家知识型企业,在这里,设备和过程经过优化,以提高生产率、安全性、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
  • ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功
    水厂 - 用于将纯净的泉水加工并装入小蓝瓶的水装瓶生产线。选择性聚焦。
    电子书
    ASEM 和 MES 为您的工厂车间带来成功

    通过结合自动化、运营信息和高级分析,正确实施的制造执行系统 (MES) 可以为各行各业的各种规模的公司带来显著的竞争优势。

    立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus 列名
  • Cmim - 摩洛哥
  • KCC - 韩国
  • RCM - 澳大利亚和新西兰
  • REACH
  • RoHS

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-EW1 箱式 PC