Loading

ASEM 6300PA-KA0 机旁工业计算机
Allen-Bradley

我们的 ASEM™ 6300PA-KA0 机旁工业计算机可节省时间、空间和安装成本。 这些计算机采用无风扇设计和宽温度规格,旨在提供多年的可靠运行。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(70)
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
  • ASEM 6300 显示器,带下部和侧面附件以及下部面板
  • ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
ASEM 6300 显示器,带下部和侧面附件以及下部面板
ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300 显示器,带下部和侧面附件以及下部面板
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300 横屏监视器,带侧面附件和向左倾斜的下部面板
Allen-Bradley 徽标

ASEM™ 6300PA On-Machine™ 工业级个人计算机可节省时间、空间和安装成本。凭借无风扇设计和在广泛环境温度范围内运行的能力,这些个人计算机可提供多年的可靠运行。这些超现代工业级个人计算机提供灵活的安装选项,允许机器设计人员将个人计算机放置在理想位置。这些个人计算机可通过可选附件进一步定制,包括手柄、键盘托盘和用于按钮、选择开关和其他输入设备的特殊面板。

ASEM 6300PA On-Machine 工业级个人计算机提供 100 多种工厂配置组合。这些组合可包括带有硬接线 22 毫米指示设备和接线的按钮区域,接线引至两个端子块。

这些个人计算机还包含设备背面的 USB 端口,该端口用螺纹盖密封,便于临时连接外围设备,增加了以后更换盖子的能力,以保持 IP65 等级。ASEM 6300PA On-Machine 工业级个人计算机与 ThinManager® 软件和整个 FactoryTalk® 软件套件兼容,包括 FactoryTalk® View ME、FactoryTalk® View SE、FactoryTalk® Remote Access™ 运行时和 FactoryTalk® Optix™ HMI 系统。 


概述

  • 提供横向和纵向版本:
    • 横向版本配备 15.6”、18.5”、21.5” 和 24” TFT LCD 宽屏显示器
    • 纵向版本配备 21.5” 和 24” TFT LCD 宽屏显示器
  • 具有全高清分辨率
  • 提供各种外部特性:
    • VESA 75/100 安装,或使用 Rittal 或 AMTRION 支撑臂的臂式安装
    • 粉末涂层压铸铝机箱,带防刮处理
    • 全 IP65 进入防护,符合 UL 类型 1 和 4X(室内)等级
  • 边框为铝和玻璃真平面框架,带多点触控投射电容式触摸屏
  • 具有以下选项:
    • 工厂配置的按钮区域,带 22 毫米指示设备
    • Intel Celeron、i3、i5 和 i7 处理器的 CPU 选项

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买和安装的设备。请从罗克韦尔自动化的产品兼容性和下载中心下载,以开始使用。

  6300PA
LED 背光 TFT LCD

横向

15.6" W - 1920x1080 

18.5" W - 1920x1080 

21.5" W - 1920x1080

24"W - 1920x1080

纵向

21.5" W - 1080x1920

24"W - 1080x1920

触摸屏 PCAP 多点触控
前面板 铝和玻璃,真正平面设计 
防护等级

IP65

UL 类型 1、4x(仅限室内)和 12

安装

VESA 75/100 或

顶部或底部杆/悬臂安装,与 RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplung 系统兼容

外壳 铝合金 AN AB46400
颜色 防刮涂层 - RAL 9006
附件 侧柄、周边柄、键盘托架套件
处理器

Intel® Celeron™ 3965U 2.20ghz  -  64 位  -  2 核心 / 2 线程  -  2MB 智能缓存  -  14nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40ghz  -  64 位  -  2 核心 / 4 线程  -  3MB 智能缓存  -  14nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60ghz (3.50ghz Turbo)  -  64 位  -  2 核心 / 4 线程  -  3MB 智能缓存  -  14nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80ghz (3.90ghz Turbo)  -  64 位  -  2 核心 / 4 线程  -  4MB 智能缓存  -  14nm

芯片组 Intel® Kaby Lake PCH-LP(平台控制器集线器 - 低功耗) - 集成到处理器芯片(soc)中
视频控制器

Intel® HD Graphics 610,集成在 Celeron™ 3965U 处理器中 - 300MHz/900MHz

Intel® HD Graphics 620,集成在 Core™ i3 处理器中 - 300MHz/1.00GHz

Intel® HD Graphics 620,集成在 Core™ i5 处理器中 - 300MHz/1.10GHz

Intel® HD Graphics 620,集成在 Core™ i7 处理器中 - 300MHz/1.15GHz,支持 DirectX 12 和 OpenGL 4.5

看门狗 可编程时间段
TPM Intel® PTT(集成 TPM)
内存 4GB 或 8GB 或 16GB(1 个 SODIMM DDR4 模块)
大容量存储

Cfast:1 个可启动 Cfast SATA III 插槽(板载,带外部访问功能)(最高 240GB)

M.2 SSD:1 个板载连接器,用于直接插入 M.2 2280 nvme pcie x2 SSD 或 M.2 2280 nvme pcie x4 SSD(最高 1TB)1

接口

3 个千兆以太网端口 (RJ45)

3 个 USB 3.0 (Type-A) - 1 个带保护盖的 USB 3.0 (Type-A) 后置端口

附加视频输出(可选)

1 个 DisplayPort++ V1.2

1 个用于 RVL 的 RJ45 连接器

附加接口(可选)

1 个 RS232/422/485(DB15M)

1 个 RS232/422/485(DB15M)隔离型

1 个千兆以太网(RJ45)

电源(可选) ATX 模式电源套件(内部电缆和按钮区域上的按钮)
电池 1 个 CR2032 可拆卸前置访问
操作系统认证 Microsoft Windows 10 iot Enterprise 2019/2021 64 位
工作温度 0°C ÷ 50°C
存储温度 -10°C ÷ 60°C
运行/存储相对湿度 20% ÷ 90% RH(无冷凝)
认证 CE RoHS UKCA cULus 列名

1M.2 NVMe PCIe x4 SSD 的实际性能与制造商声称的性能不同,因为它们通过 2 条通道(M.2 PCIe x2 插槽)驱动。数据传输速率约为声明值的一半(与 M.2 NVMe PCIe x2 SSD 相当)。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
ASEM 6300PA 机旁 PC 产品简介 6300PA-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300PA-KA0 机旁工业计算机