ASEM 6300B-AB1 Atom 级箱式 PC 配备 Intel Amston Lake Atom 处理器,非常适合实时数据采集、边缘计算,并为智能工业应用提供集成的 AI 加速。采用无风扇、超紧凑的单板设计,配备 6~12W CPU,具有高密度和高能效,确保高可靠性。可在您的电气机柜中通过 DIN 导轨或书本式安装。其单个 DisplayPort 连接器可连接至您的 ASEM 6300M 工业监视器。
- 产品选择
- 概述
- 认证
概述
主要特性
- 包括 Intel Amston Lake Atom 处理器,非常适合实时数据采集、边缘计算,并为智能工业应用集成 AI 加速功能。
- 支持 Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024、Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 或无操作系统选项,实现全面的客户可扩展性。
- 提供单个 DisplayPort 单元,支持最高 4K 高分辨率,配备 2×2.5 千兆以太网和 2×USB 3.2 Gen 2(Type A)10Gbps 端口。
- 提供由 M.2 SSD 提供的强大大容量存储,最高可达 240GB(仅限 PC)。
- 提供最高 16GB LPDDR5 RAM,永久焊接于主板上,有助于防止因冲击和振动引发的问题。
- 采用无风扇、超紧凑结构,非常适合需要低维护的应用。
- ThinManager® 就绪
FactoryTalk® Remote Access™ Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新购和已安装的设备。请从 Rockwell Automation 的Product Compatibility and Download Center下载并开始使用。
概述
Intel Atom 级 Box PC
- 提供单个 DisplayPort 单元,支持最高 4K 高分辨率,配备 2×2.5 千兆以太网和 2×USB 3.2 Gen 2(Type A)10Gbps 端口。
- 提供由 M.2 SSD 提供的强大大容量存储,最高可达 1920GB。
- 提供最高 16GB LPDDR5 RAM,永久焊接于主板上,有助于防止因冲击和振动引发的问题。
- 预装 ThinManager® 就绪 BIOS。
| 6300B-AB1 | ||
| Family 标准功能 | 芯片组 | Intel Amston Lake |
| 视频控制器 | Intel® UHD Graphics 集成 | |
| 防护等级 | IP 等级:IP20 NEMA 等级:Open Type |
|
| 材料 | 阳极氧化铝合金 | |
| 尺寸(不含安装) | 6W/9W:100×100×46.5mm | |
| 12W:100×100×56.6mm | ||
| 附加 BIOS 板载 | ThinManager® Ready | |
| Family 可配置功能 | 处理器 | Intel® Atom x7211RE 1.00GHz(3.20GHz Burst)▪ 2 核 / 2 线程 ▪ 6MB Smart 缓存 ▪ 10nm(6W TDP) |
| Intel® Atom x7433RE 1.50GHz(3.40GHz Burst)▪ 4 核 / 4 线程 ▪ 6MB Smart 缓存 ▪ 10nm(9W TDP) | ||
| Intel® Atom x7835RE 1.30GHz(3.60GHz Burst)▪ 8 核 / 8 线程 ▪ 6MB Smart 缓存 ▪ 10nm(12W TDP) | ||
| 系统内存 – RAM | 4GB (LPDDR5)(*仅适用于 6W CPU) | |
| 8GB (LPDDR5)(*仅适用于 9W/12W CPU) | ||
| 16GB (LPDDR5)(*仅适用于 9W/12W CPU) | ||
| 大容量存储 | 1×板载连接器,可直接插入 M.2 NVMe PCIe x2 SSD(最大 2TB) | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | |
| Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | ||
| 无操作系统 | ||
| 安装 | 书本式安装或 DIN 导轨安装,附件包可单独购买 | |
| TPM | Intel® PTT(集成 TPM) 独立 TPM(可选) |
|
| Family 标准功能,续 | 电源 | 24V DC(18~32V DC)隔离 |
| USB | 2×USB 3.2 Gen2(Type-A)10Gbps | |
| 视频输入 | 1×DisplayPort++ v1.2a | |
| LAN | 2×2.5 Gigabit Ethernet(RJ45) | |
| 电池 | 1×CR2032 内部可访问 | |
| 电流消耗 | 6W/9W CPU:24VDC 时最大 1.1A | |
| 12W CPU:24VDC 时最大 1.3A | ||
| 工作温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 存储温度 | −20~+65°C | |
| 湿度 | 20% ÷ 90% RH(25°C,无冷凝) | |
| 最大工作海拔高度 | 2000m(6562′) | |
| 振动(EN 60068-2-6:2008-02 环境测试 - 第 2-6 部分:测试 - 测试 Fc:振动(正弦波)) | 频率范围
扫描速率
扫频循环次数
位移
加速
|
|
| 冲击(EN 60068-2-27:2009-05,环境测试 – 第 2-27 部分:测试 – 测试 Ea 及指导:冲击) 额定机械应力形状:半正弦 |
工作时 15g(加速)/ 11ms(持续时间) 非工作时 30g(加速)/ 11ms(持续时间) |
|
版本
ASEM 6300B-AB1xA-A、ASEM 6300B-AB1xA-B 和 ASEM 6300B-AB1xA-C
ASEM 6300B-AB1xA-D 与 ASEM 6300B-AB1xA-E
您可能还对以下内容感兴趣