Loading

ASEM 6300P-SW2 工业平板 PC

ASEM 6300P-SW2 提供可靠且高度可配置的显示 PC 解决方案。
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
  • ASEM6300P-SW2 SL 面板 PC 正视图
  • ASEM6300P-SW2 S1 面板 PC 正视图
  • ASEM6300P-SW2 S0 面板 PC 正视图
  • ASEM 6300P-SW2 工业面板 PC 正面屏幕
ASEM6300P-SW2 SL 面板 PC 正视图
ASEM6300P-SW2 S1 面板 PC 正视图
ASEM6300P-SW2 S0 面板 PC 正视图
ASEM 6300P-SW2 工业面板 PC 正面屏幕
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 SL 面板 PC 正视图
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 S1 面板 PC 正视图
ASEM6300P-SW2 S0 面板 PC 正视图
ASEM 6300P-SW2 工业面板 PC 正面屏幕
Allen-Bradley 徽标

更新的高性能平板 PC ASEM 6300P-SW2 为生产自动化提供可靠且高度可配置的解决方案,取代了 6300P-SW0 PC。我们的 ASEM 6300P-SW2 壁挂式箱式 PC 基于 Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation CPU,包括 15W、28W 和 45W CPU 型号,配备 Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB。 

FactoryTalk Remote Access Basic 的运行时许可证现已免费提供给所有 ASEM 6300 工业 PC,包括新设备和您已购买及安装的设备。请从 Rockwell Automation 的 Product Compatibility and Download Center 下载并开始使用。


技术参数

  • 12.1″~24″ 铝制或不锈钢边框尺寸 (标准或 宽屏) 
  • 电阻式单点触摸或 PCAP 多点触摸可选 
  • 标准输入/输出: 4×2.5GB 以太网,4×USB 3.2,1×串口,1×DP 
  • 可选输入/输出:  1×PCIe x4, 1×2.5GB 以太网,1×USB 2.0, 2×RVL,2×DP, 2×USB 3.2(USB-C) 
ASEM 侧视图示意图

6300p SW 2 正面板 PC AF AB

ASEM 面板 PC 正视图示意图

6300-SW2 正视图 PC AT AB

ASEM 面板 PC 正视图示意图

6300p SW2 正视图 PC GL AB

ASEM 面板 PC 正视图示意图

6300p SW2 正视图 PC SR

配置选项

  • SL - 无通信端口且无扩展插槽(超薄型号)
  • S0 - 带通信端口但无扩展插槽
  • S1 - 带 PCIe 扩展插槽、可选通信端口和可选内部 2×SSD 2.5″
  • D2 - 带可抽取磁盘 2×SSD 2.5″和可选通信端口
  • Intel 第 13 代 Raptor Lake CPU,15W、28W 和 45W 配置,涵盖 Intel Core i3、i5 和 i7 型号
  • 支持使用 SAP KMAT 进行其他自定义配置
ASEM6300P-SW2 SL 面板 PC 正视图

6300P-SW2 (SL)

ASEM6300P-SW2 S0 面板 PC 正视图

6300P-SW2 (S0)

ASEM6300P-SW2 S1 面板 PC 正视图

6300P-SW2 (S1)

ASEM 6300P-SW2 面板 PC 背面图,显示端口配置

6300P-SW2 (D2)

  铝框架 (AF) 玻璃 (GL) 不锈钢 (SR) 铝框架 (AF) 铝制 TrueFlat (AT)
触摸屏 电阻式 PCAP 多点触控 电阻式 电阻式 电阻式
LED 背光 TFT LCD

12.1″ W - 1280×800 (16:10) 

15.6″ W - 1920×1080 (16:9) 

18.5″ W - 1920×1080 (16:9) 

21.5″ W - 1920×1080 (16:9) 

24″ W - 1920×1080 (16:9)

12.1″ - 1024×768 (4:3) 

15″ - 1024×768 (4:3) 

17″ - 1280×1024 (5:4) 

19″ - 1280×1024 (5:4)

前置 USB - 1×USB 2.0 (Type-A),受保护
徽标 AB 或 Brandless
防护等级 IP65(正视图) IP69K(正视图) IP65(正视图)
UL Type 1, 4x(仅限室内) UL Type 1, 4x(仅限室内)和 12
处理器 15W(SL/S0 版本)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE,1.20GHz(最大睿频 4.50GHz)• 6 核/8 线程

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE,1.25GHz(最大睿频 4.60GHz)• 10 核/12 线程

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE,1.30GHz(最大睿频 4.90GHz)• 10 核/12 线程

处理器 15W(S0/S1/D2 版本)

Intel® Core™ i3-1320PE,1.70GHz(最大睿频 4.50GHz)• 8 核/12 线程

Intel® Core™ i5-1350PE,1.80GHz(最大睿频 4.60GHz)• 12 核/16 线程

Intel® Core™ i7-1370PE,1.90GHz(最大睿频 4.80GHz)• 14 核/20 线程

处理器 45W(S0/S1/D2 版本)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE,2.1GHz(最大睿频 4.60GHz)• 8 核/12 线程

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE,2.70GHz(最大睿频 4.80GHz)• 12 核/16 线程

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE,2.5GHz(最大睿频 5.00GHz)• 14 核/20 线程

芯片组 Intel® Raptor Lake PCH(平台控制器集线器)• 集成于处理器芯片(SoC)
视频控制器 Intel® UHD Graphics 集成于 Intel® Core™ i3,Intel® Iris® Xᵉ Graphics 集成于 Intel® Core™ i5 和 i7
TPM Intel® PTT(集成 TPM) 离散 TPM(可选)
系统内存 RAM

8GB (DDR5-4800)

16GB (DDR5-4800)

32GB (DDR5-4800)

48GB (DDR5-4800)

大容量存储

Cfast:1×可启动 CFast SATA III 插槽(板载,带外部访问,最高 240GB)

M.2 SSD:1×板载连接器,直接插入 M.2 NVMe PCIe SSD(最高 2TB)

2.5 SATA SSD:1×板载连接器,配内部安装套件的 2.5 SATA III SSD(最高 1TB)*仅限 SL

接口

LAN:2×板载连接器,配外部安装套件的 2.5 SATA III SSD(最高 1TB)*仅限 S0/S1/D2

USB:4×USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10Gbps

串口:1×RS232/RS422/RS485 (DB9M) 隔离型

视频:1×DisplayPort++ v1.4a

附加接口(可选)SL 版本不可用

位置 A(最多 1 个)60 针:1×2.5G 以太网 + 1×USB 2.0 (Type-A)

2×隔离型多标准串口 RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2×USB3.0 (Type-A)

位置 B(最多 1 个)26 针:1×2.5G 千兆以太网 (RJ45)

1×RVL(远程视频链路 RJ45)

2×RVL(远程视频链路 RJ45)

2×DisplayPort++ v1.4a

2×USB 3.2 (Type-C)

扩展插槽(仅限 S1 版本) 1×PCIe x4,位于转接卡上
NOVRAM(可选) 512kB MRAM 模块,用于保持变量
电源输入 24VDC (18/32VDC) 隔离型
电源附加功能(可通过 BIOS 选择) 远程电源按钮 1×输出信号电源状态 + 1×输入信号系统关闭
电池 1×CR2032 内部访问
O.S. 认证

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

工作温度 0°C~50°C
存储温度 −20°C~65°C
工作/存储相对湿度 20%~90% RH(无冷凝)
认证

CE

FCC

UKCA

cULus Listed

Cmim - 摩洛哥

KCC - 韩国

RCM - 澳大利亚和新西兰

REACH

RoHS 合规


您可能还对以下内容感兴趣

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱式 PC 解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。
Loading
文档
技术规格 出版
可视化解决方案选型指南 VIEW-SG002_-EN-P
工业计算机、瘦客户端和监视器规格 6300-TD001_-EN-P
ASEM 6300B-SW2 和 6300P-SW2 高端工业计算机规格 6300-TD007_-EN-P
安装说明 出版
ASEM 6300B-SW2 和 6300P-SW2 高端工业计算机安装说明 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 出版
6300B-SW2 箱式 PC 和 6300P-SW2 平板 PC 用户手册 6300-UM004_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • RoHS 合规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW2 工业平板 PC