按钮和信号设备为操作员与机器之间提供直接且耐用的接口——在这里,果断的操作、清晰的指示和可靠的控制必须毫不迟疑地实现。这些设备专为严苛的工业环境设计,将坚固的工程结构与直观的可用性相结合,帮助团队在每一个交互点保持清晰、安全和高效。从简单的启动/停止按钮到先进的视听警报,我们的按钮和工业信号设备产品系列,能够提供保持运营顺畅所需的灵活性和可靠性,让您始终充满信心地推动业务前行。
- 概述
- 产品
概述
主要功能
专为严苛工业环境设计
可扩展的控制选项
以安全为核心,注重性能驱动
模块化、易于定制的设计
在您的整个运营中实现智能集成
为每台机器和每种环境找到合适的接口
我们的工业按钮和信号产品系列提供可扩展且坚固的选项,帮助您构建更智能的系统,提升操作员的意识,并在您的设备中实现控制标准化。
构建更智能、更互联的机器界面
探索可与您的按钮和信号设备协同工作的产品——增强安全性、提高清晰度,并推动整个工厂车间的进步。
按钮和工业信号设备常见问题解答
如何在22mm和30mm操作器之间进行选择?
您的紧急停止设备符合哪些标准?
视觉和听觉设备如何提升操作员的感知能力?
危险场所操作员是否获得了我所在行业的认证?
我可以使用特殊执行器定制我的按钮控制站吗?
什么是工业按钮?
什么是按钮站?
控制面板中使用了哪些按钮开关?
启动/停止按钮用于控制设备或机器的启动和停止。
按钮如何与控制系统集成?
工业自动化中使用的信号设备有哪些类型?
产品
显示
1
-
1
关于
0
结果
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是电缆(绳索)操作的紧急停止设备,旨在满足 ISO 13850(机械安全 - 紧急停止设备)的严格要求。
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动