Loading

工业按钮和信号设备
Allen-Bradley

我们的工业按钮和信号设备通过发出故障和物料短缺信号,以及提醒操作员注意危险,有助于减少停机时间。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
854J/K 工业警示灯的各种颜色和尺寸配置的全家福照片,带底座和不带底座。
Allen-Bradley 徽标

按钮和信号设备为操作员与机器之间提供直接且耐用的接口——在这里,果断的操作、清晰的指示和可靠的控制必须毫不迟疑地实现。这些设备专为严苛的工业环境设计,将坚固的工程结构与直观的可用性相结合,帮助团队在每一个交互点保持清晰、安全和高效。从简单的启动/停止按钮到先进的视听警报,我们的按钮和工业信号设备产品系列,能够提供保持运营顺畅所需的灵活性和可靠性,让您始终充满信心地推动业务前行。

主要功能

Open All
Close All
专为严苛工业环境设计

我们的设备能够抵抗振动、化学品侵蚀、湿气和高温,确保在任何行业中都能可靠的运行。探索耐用的 22mm 和 30mm 操作器产品系列,找到适合您应用的产品。

可扩展的控制选项

可从广泛的操作器、信号灯、报警器和紧急停机(E‑stop)解决方案中选择,这些产品可无缝集成到您的工业自动化架构中。探索我们的视觉和听觉设备产品系列,提升态势感知能力。

以安全为核心,注重性能驱动

紧急停止开关和危险场所操作器经过专为满足全球安全标准而设计,让您在安全至关重要的场合充满信心。

模块化、易于定制的设计

通过模块化组件和附件,能够快速且安全地调整操作员界面。利用 Specialty Operators ,可针对独特应用需求快速配置控制,加快部署速度。

在您的整个运营中实现智能集成

我们的工业信号设备专为The Connected Enterprise™而设计,有助于简化维护、减少停机时间,并在团队之间清晰地传达状态。探索可视指示器如何提升系统范围内的可见性。

为每台机器和每种环境找到合适的接口

我们的工业按钮和信号产品系列提供可扩展且坚固的选项,帮助您构建更智能的系统,提升操作员的意识,并在您的设备中实现控制标准化。

产品
22mm操作器

我们的22mm操作器结构紧凑、功能多样,专为高密度面板打造,兼具性能、灵活性与美观。产品涵盖按钮、指示灯、选择开关以及瞬时/保持操作器,支持快速安装并确保长期可靠性。这些设备非常适合需要耐用且节省空间的控制硬件的OEM和终端用户。

22mm操作器
产品
30mm操作器

我们的重载 30mm 操作器专为在手套、强腐蚀性化学品或极端条件等日常环境下的苛刻应用而设计。凭借坚固的结构和多样的执行器样式,这些操作器为工业工作站和设备级界面带来可靠的触觉反馈和最大耐用性。

30mm操作器
产品
可听声设备

当清晰的声音警报对于安全或工作流程效率至关重要时,我们的报警器、蜂鸣器和多音调设备可提供强大且引人注意的性能。它们专为穿透高噪声环境而设计,能够以极其清晰的方式传达设备状态、警告和系统事件。

可听声设备
产品
紧急停止装置

这些急停解决方案经过精心设计,超越全球安全要求,提供快速且明确的停机能力。它们具备坚固的结构、明亮的可见性和高度可靠的触发性能,在速度至关重要的关键时刻,有助于保护您的人员、设备和工艺流程。

紧急停止装置
产品
危险场所操作器

我们的危险场所操作器专为爆炸性或腐蚀性环境而设计,提供经认证的保护,同时不影响可用性或可靠性。在从油和天然气到化学加工等极具挑战性的行业中,它们能够提供安全、合规的控制界面。

危险场所操作器
产品
专用操作器

当您的应用需要独特的功能——如推拉式执行器、双功能控制或弹簧回位机构——我们的专用操作器产品系列可为您提供合适的工具。这些设备简化了面板设计,并通过智能工程支持复杂的操作需求。

专用操作器
产品
视觉设备

从堆灯到信标,我们的视觉指示器通过提供即时、明确的状态通信提升操作清晰度。凭借高亮LED、可配置颜色和坚固外壳,这些设备帮助团队更快响应并做出更优的实时决策。

视觉设备

构建更智能、更互联的机器界面

探索可与您的按钮和信号设备协同工作的产品——增强安全性、提高清晰度,并推动整个工厂车间的进步。

  • 工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    探索 Rockwell Automation 的工业计算机和监视器,包括坚固耐用的箱式PC、面板PC、瘦客户端和工业监视器。
  • 工业安全产品
    工业安全产品
    工业安全产品
    我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 工业网络产品
    工业网络产品
    工业网络产品
    了解Rockwell Automation的工业网络产品,这些产品可提供安全、可靠的工业网络、以太网连接和通信。

按钮和工业信号设备常见问题解答

如何在22mm和30mm操作器之间进行选择?

在 22mm 和 30mm 操作器之间进行选择,通常取决于您的面板空间、环境条件以及所需的耐用性。22mm 操作器非常适合密度和快速安装至关重要的紧凑型面板或 OEM 设备。30mm 操作器则提供更大的执行器、增强的耐用性,并且在戴手套或恶劣环境中使用时更为方便。请查看我们的产品系列页面,比较规格、安装深度和可用的执行器样式,以确定最适合您操作的产品。 

您的紧急停止设备符合哪些标准?

我们的急停设备按照全球安全标准设计制造,包括 ISO 13850 和 EN/IEC 要求。它们提供可靠的正向开启操作,并且可与您设备上的安全继电器和控制器无缝集成。请访问我们的急停设备页面,了解构建合规安全系统的技术规格、认证和接线指南。

视觉和听觉设备如何提升操作员的感知能力?

视觉和听觉信号设备创建了清晰、明确的通信渠道,支持更安全、更高效的操作。堆灯、警示灯和报警器为操作员和维护团队提供实时状态信息——从设备故障到生产状态——有助于减少停机时间并防止不安全状况。请浏览我们的视觉设备和听觉设备页面,获取应用指导和配置选项

危险场所操作员是否获得了我所在行业的认证?

Yes。我们的危险场所操作器根据具体产品系列具备相应的分类和认证,例如 UL、CSA、ATEX 或 IECEx。这些设备可确保在易爆、多尘或化学腐蚀性环境中安全运行。请访问危险场所操作器产品系列页面,查看额定值、外壳类型和推荐的行业应用场景。

我可以使用特殊执行器定制我的按钮控制站吗?

绝对如此。我们的特殊操作器为独特或复杂的设备级交互(如推拉式、键控式、带护罩或多级控制)提供解决方案。这些组件为模块化设计,并与我们的安装基座兼容,可实现快速定制,无需对现有面板设计进行大幅调整。请访问我们的特殊操作器产品系列,获取示例和配置方案。

什么是工业按钮?

工业按钮是一种手动操作的控制设备,用于启动、停止或控制机器和工业过程。工业按钮专为严苛环境设计,能够承受振动、湿气、灰尘和频繁使用。它们通常安装在控制面板、设备接口和按钮控制站中,为操作员提供与设备交互的可靠方式。

什么是按钮站?

按钮站,有时也称为按钮控制站,是一种外壳,内置一个或多个按钮、开关、指示灯或急停装置。这些站为设备控制提供集中式操作员界面,可直接安装在设备、墙壁或支撑结构上。按钮控制站常用于制造、物料搬运和工业自动化应用中,便于操作员安全、便捷地访问设备控制。

控制面板中使用了哪些按钮开关?

控制面板可根据应用需求集成多种按钮。常见示例包括启动/停止按钮、急停按钮、选择开关、带灯按钮、复位按钮和指示设备。这些控制装置帮助操作员监控设备状态并执行命令,是工业自动化和过程控制系统的关键组成部分。

启动/停止按钮用于控制设备或机器的启动和停止。

启动/停止按钮是工业应用中最常见的控制设备之一。启动按钮用于启动设备运行,而停止按钮可安全地使过程或设备停止。启动/停止站通常将这两项功能集成在一个操作员界面中,有助于提升效率,并为电机、输送机、泵及其他自动化系统提供清晰的控制。启动/停止按钮广泛应用于制造、加工和物料搬运等环境。

按钮如何与控制系统集成?

按钮通过向可编程逻辑控制器(PLC)、继电器、电机启动器和人机界面(HMI)等设备发送电信号,与控制系统集成。当操作员按下按钮时,控制系统会解释输入并执行编程动作,例如启动设备、更改机器模式或触发报警。此集成有助于为工业自动化应用创建响应迅速、可靠的控制架构。

工业自动化中使用的信号设备有哪些类型?

自动化行业应用的信号设备通常分为三类:

  • 视觉信号设备,如塔灯、警示灯、频闪灯、指示灯和面板灯条,通过颜色和闪烁模式传达机器状态。
  • 可听信号设备,包括警报器、报警器、扬声器和发声器,用于提醒人员设备状况、故障或安全事件。
  • 可听/可视信号设备,结合声音和光输出,在嘈杂或复杂的工业环境中最大限度地提高警觉性。

这些信号设备有助于提高安全性、减少停机时间,并让操作员及时了解整个工厂的机器性能、生产状态和潜在危险。

产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Push Buttons & Signaling Devices Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
852C/852D 机载 LED 指示灯
852C 和 852D 机载 LED 指示灯旨在增强各种工业应用中的机器功能。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 控制塔塔灯
这些塔灯具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足颇具挑战性的面板和机器应用。
800T/H 操作器
我们的 Bulletin 800T/H 30 毫米操作器经过专门设计和构造,可在要求极高的工业环境中使用。
面板背面组件,30 mm
我们的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板后安装元件包括各种触点块类型。
30 mm 装配式操作员站
我们的 30 毫米装配站采用压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑性聚酯树脂结构。
800F 22 毫米圆形操作器
我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列符合严格的性能规格。
800FC 吊挂式按钮盒
我们的 Bulletin 800FC 吊挂式按钮盒采用省时的 Bulletin 800F 22.5 mm 按钮系列,尽可能减少库存并提高效率。
800FD 单片式按钮
我们的 Bulletin 800FD 一体式操作器旨在满足全球标准。
800MB/800MR 油封操作器
我们的 Bulletin 800MB/800MR 油封操作器坚固耐用,适合重载应用。
800F 90 mm 封闭式
我们的 22 毫米装配站包括压铸铝、封闭式和吊挂式选项。
800F 面板背面组件
我们的 22 毫米面板背面组件包括一个旋转套环,可轻松单手拆卸锁扣。
440J 手持使能开关
我们的手柄开关可用作允许在机器防护罩内安全工作所需条件的一部分。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是电缆(绳索)操作的紧急停止设备,旨在满足 ISO 13850(机械安全 - 紧急停止设备)的严格要求。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉线开关可沿着或围绕传送带等笨重的机器安装,并提供持续的紧急停止访问。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,具有高级功能和诊断功能,有助于提高安全性和生产率。
440E Lifeline 绳索张紧器系统
我们的 Bulletin 440E Lifeline 绳索张紧器系统 (LRTS) 是一种独特的电缆(绳索)张紧系统,可加快电缆驱动系统的安装速度。
800R 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800R 危险场所操作器专为 2 类/2 区危险场所设计。
800H 类型 7 和 9 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800H 类型 7 和 9 危险场所操作器提供无与伦比的选择、卓越的耐腐蚀性以及多种导管密封解决方案。
800G 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或粉尘的工业应用而设计。
800B 16 mm 操作器
我们的 Bulletin 800B 16 毫米操作器采用高度可配置和灵活的设计,可满足您的轻工业和仪表应用需求。
80 万压电
我们的 Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 和 30.5 mm 两种尺寸。
800L 指示灯
我们的 Bulletin 800L 指示灯非常适合商用级和轻工业应用。
800P 触摸/掌压操作器
我们的 Bulletin 800P 触摸/掌上操作器专为需要机电操作以确保安全、抗射频干扰以及采用人体工程学设计以降低与累积性创伤性疾病相关的风险因素的应用而设计。
800T 18 mm 指示灯
我们的 Bulletin 800T 18 毫米指示灯是一系列小型重载指示灯。
800Z 零力触摸按钮
我们的 Bulletin 800Z 零力触摸按钮™ 适用于需要双手操作的机器控制系统。
855H 通用电子报警器
我们的 Bulletin 855H 通用电子报警器的最大声音输出为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。
855H 高性能电子报警器
我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可作为独立电子报警器或带信号灯的电子报警器提供。它们有塑料外壳或船用级铝外壳可选。
855H 可录制报警器
我们的 Bulletin 855H 可录制报警器允许您从任何模拟设备(例如 PC、MP3 播放器等)下载旋律或自定义音调。您还可以通过板载麦克风直接对着设备说话来录制声音;您无需购买额外的录音硬件或设备。
BK04023
855P 面板安装信号报警器
我们的 Bulletin 855P 面板安装信号报警器可减少面板空间需求和安装时间,且具有后部固定和手指安全功能。
855X 危险场所报警器和信号灯
我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备旨在提醒您工厂车间内关键设备和系统的需求,并且经过三重认证,符合危险场所全球标准。
854J/K Control Tower 塔灯
这些塔灯具有 IP66 外壳等级,适合室内和室外使用。
855B 迷你方形警示灯
这些信号灯非常适合需要紧凑、坚固的氙气频闪信号灯的信号应用项目,可作为单独的信号灯指示器或与高性能报警器组合使用。
855BS 和 855R 工业圆形警示灯
我们的 Bulletin 855BS 和 855R 圆形警示灯有两种直径,采用 LED 技术,为您的应用提供高度灵活性。
855L 面板灯条
这些灯条非常适合希望减少组件数量而不损失设计的可靠性和/或功能的 OEM 和面板制造商。
855W 壁挂式信号灯
这些信号灯旨在通过紧凑型外壳传达机器或关键设备中不同条件的状态。
856T 控制塔警示灯
这些塔灯可为用户提供更大的灵活性,以更少的组件满足更广泛的应用需求。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置