Loading

856T 控制塔警示灯
Allen-Bradley

这些塔灯可为用户提供更大的灵活性,以更少的组件满足更广泛的应用需求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(63)
(395)
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
  • 桌面上的 IO-Link 塔灯 - 从上到下 - 红色、黄色、蓝色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块,黑色杆式安装
  • 各种多彩灯光模块,显示为堆叠和单独放置,带黑色盖帽、报警模块和安装底座
  • IO-Link 塔灯从上到下排列 - 黑色传感器发声器模块、红色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块、黑色垂直安装底座
桌面上的 IO-Link 塔灯 - 从上到下 - 红色、黄色、蓝色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块,黑色杆式安装
各种多彩灯光模块,显示为堆叠和单独放置,带黑色盖帽、报警模块和安装底座
IO-Link 塔灯从上到下排列 - 黑色传感器发声器模块、红色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块、黑色垂直安装底座
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
桌面上的 IO-Link 塔灯 - 从上到下 - 红色、黄色、蓝色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块,黑色杆式安装
Chevron LeftChevron Left
各种多彩灯光模块,显示为堆叠和单独放置,带黑色盖帽、报警模块和安装底座
IO-Link 塔灯从上到下排列 - 黑色传感器发声器模块、红色、琥珀色和绿色未点亮的灯模块、黑色垂直安装底座
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley 徽标

支持 IO-Link 连接

我们的 856T Control Tower™ 塔灯系统可让您以更少的组件满足更广泛的应用需求,提供更大的灵活性。该系统采用模块化设计,集成了更明亮的 LED 照明和多种声音技术。系统中的所有信号均由 24V 交流/直流电源供电,这意味着只需三个电源模块即可覆盖整个系统。支持 IO-Link 的版本可实时了解控制系统的状态。

新功能

通过 IO-Link 连接,856T Control Tower 塔灯成为智能设备,能够实时洞察控制系统的状态,同时通过互联企业提供连接能力。

  • 在恶劣的环境条件下提供可靠的性能,防护等级为 IP66/67
  • 组件数量减少,选择更轻松
  • 包括多功能和多通道光模块和发声器,可尽可能缩短安装和设置时间
  • 提供内部 DIP 开关,可选择模块输出或功能
  • 提供一系列不同的声音选项,以补充视觉指示
  • 可作为单独组件购买,也可作为预配置的工厂组装塔灯购买,以实现更佳灵活性

带 IO-Link 的 856T 控制塔塔灯

  • 能够控制塔灯中的多达 7 个电路
  • 对 856T 灯和声音模块执行离散控制
  • 保持塔灯的 IP 等级 (IP66/67)
  • 与所有 856T 底座安装适配器兼容 

工具和资源

视频
开始使用 IO-Link 856T Control Tower 塔灯

使用此安装教学视频开始使用 IO-Link 856T Control Tower™ 塔灯。

视频
配置 856T Control Tower IO-Link 塔灯和声音模块

了解如何使用 Studio 5000® Logix Designer 配置 856T Control Tower™ IO-Link 塔灯和声音模块。

采用 IO-Link 技术的智能设备
采用 IO-Link 技术的智能设备
采用 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,它通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。
了解更多信息
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
新闻稿
新闻稿
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
The new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system provides maximum flexibility in meeting the widest range of applications with fewer compo…
立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
集成智能解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Bulletin 856T 70mm Control Tower 产品简介 856T-PP001_-EN-P
Bulletin 855T~856T 70mm Control Tower 信号系统迁移简介 MIGRAT-PP036_-EN-P
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
China RoHS EChina RoHS E
RCM CertificationRCM Certification
  • c-UL-us 认证(文件号 E14840,指南 NKCR、NKCR7)
  • CE 认证
  • 中国 RoHS
  • KCC(注册号 R-REM-RAA-856T)
  • RCM(EN 61000-6-2:2005 和 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE
符合标准
  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 No. 14
  • CE(EN 60947-5-1:2004 + A1:2009;EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007 + A1:2011;EN 50581: 2012 [2014/35/EU - 低电压指令,2014/30/EU - EMC 指令,2011/65/EU - RoHS 指令])
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 856T 控制塔警示灯