我们的 853C 和 853D On-Machine™ LED指示灯可帮助操作员更快地做出响应,并让维护团队更清楚地了解设备健康状况。产品以 LED指示灯和触摸按钮形式提供,支持离散接线和 IO-Link 连接,便于从基本指示扩展到更智能的互联操作。可配置的视觉和听觉警报、升级逻辑和设备级诊断有助于提升机器感知能力并加快故障排除速度。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
- 紧凑型 35mm 和 55mm 设备选项
- LED指示灯和触摸按钮版本
- 标准离散、可编程离散和 IO-Link 型号
- 多色视觉 指示 带声音的版本可选
- 可配置颜色、图案、 音调 和升级逻辑
- 离线配置、回放 审查 和已保存的配置文件
- IO-Link 诊断、 报警 和操作信息
- M12连接,IP69K等级 结构 和全球认证
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| 信号规范技术数据 | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| 带 IO-Link 接口的 On-Machine 指示灯用户手册 | 853-UM001_-EN-P |
| 853D On-Machine指示器快速入门 | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| 853C 和 853D On-Machine LED指示灯信息图 | 853-SP001_-EN-P |
| 853C和853D On-Machine™ LED指示灯 | 853-SP001_-EN-P |
认证
认证
- CE 认证
- cULus 认证(文件号 E56639,指南 NMTR、NMTR7)
- KCC
- RCM
- UKCA 认证
符合标准
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18