Loading

855BS 和 855R 工业圆形警示灯
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 855BS 和 855R 圆形警示灯有两种直径,采用 LED 技术,为您的应用提供高度灵活性。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
(56)
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
  • 在黑色塑料底座上安装的各种颜色和尺寸的圆形工业警示灯的全家福照片。
在黑色塑料底座上安装的各种颜色和尺寸的圆形工业警示灯的全家福照片。
Chevron LeftChevron Left
在黑色塑料底座上安装的各种颜色和尺寸的圆形工业警示灯的全家福照片。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 855BS 和 855R 圆形警示灯有两种直径可供选择。它们全部采用 LED 技术,能够为您的应用提供高度灵活性。您可以从各种安装选项、电压和颜色中进行选择。


  • 提供 90 mm 或 110 mm 直径规格
  • 提供高防护等级 UL 类型 4/4X/13、IP65(90 mm)和 IP66/67(110 mm)
  • 包括安全螺丝
  • 提供表面安装、½ in. NPT 或 25 mm 管道安装底座
  • 110 mm 规格提供高矮型镜头
  • 110 mm 规格提供多色和多功能版本
视频
855R 工业圆形警示灯设置

观看此视频,了解如何设置 855R 工业圆形警示灯及其所有可用选项。

855R 工业警示灯音调表
选型指南
855R 工业警示灯音调表

使用本文档中的音调图标和描述来选择适合您需求的音调。

立即收听
罗克韦尔自动化推出新型工业信号灯,改善工厂车间信号传输
NewsNews
新闻稿
罗克韦尔自动化推出新型工业信号灯,改善工厂车间信号传输
立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 855R 工业警示灯移植简介 MIGRAT-PP058_-EN-P
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证、UKCA、摩洛哥认证
  • c-UL-us 认证 — 文件号 E14840;指南号 NKCR、NKCR7
  • CE 认证、UKCA、RCM、KC、摩洛哥认证(110 mm 尺寸)
  • ANSI/UL 60947-1 和 ANSI/UL 60947-5-1(110 mm 尺寸)

符合标准

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • CAN/CSA C22.2 No. 60947-1-13 和 CAN/CSA C22.2 No. 60947-5-1-14(110 mm 尺寸)
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855BS 和 855R 工业圆形警示灯