Loading

855H 高性能电子报警器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可作为独立电子报警器或带信号灯的电子报警器提供。它们有塑料外壳或船用级铝外壳可选。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(30)
(93)
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
  • 四个 AB 电子报警器。左侧的两个轮廓稍长,涂有深灰色的防腐蚀涂层 – 最左边的报警器顶部安装有红色危险场所警示灯。右侧的两个形状更方正,由白色塑料制成。最右边的报警器顶部安装有琥珀色警示灯。
四个 AB 电子报警器。左侧的两个轮廓稍长,涂有深灰色的防腐蚀涂层 – 最左边的报警器顶部安装有红色危险场所警示灯。右侧的两个形状更方正,由白色塑料制成。最右边的报警器顶部安装有琥珀色警示灯。
Chevron LeftChevron Left
四个 AB 电子报警器。左侧的两个轮廓稍长,涂有深灰色的防腐蚀涂层 – 最左边的报警器顶部安装有红色危险场所警示灯。右侧的两个形状更方正,由白色塑料制成。最右边的报警器顶部安装有琥珀色警示灯。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可作为独立电子报警器或带信号灯的电子报警器提供。它们有塑料外壳或船用级铝制外壳可选。


  • 24V DC、120V AC 和 240V AC
  • IP66 外壳防护等级

855H

  • 方形氙气管照明警示灯,标配两种颜色
  • 抗紫外线塑料外壳:UL 类型 13/3R,IP66(框架 A、D)和 cULus 类型 4/4X/13/3R(框架 B、C 和 E)
  • 输出/音调:
    • 框架 A:100 dB/10 种音调(1 或 2 级)
    • 框架 B:110 dB/64 种音调(4 级)
    • 框架 C:113 dB/64 种音调(4 级)
    • 框架 D:119 dB/45 种音调(3 级)
    • 框架 E:124 dB/64 种音调(4 级)

855HM

  • 可选多功能 LED 圆顶形照明,标配红色和琥珀色
  • 船用级铝制外壳:cULus 类型 4/4X/13/3R
  • 输出/音调:119 dB/45 种音调(3 级)

 

视频
855H 警报器设置

观看这两部分视频,帮助您熟悉和设置 855H 电子报警器,以及如何将多功能警示灯添加到可录音报警器中。

855H 电子报警器音调表
855H 新系列电子报警器,855H-BCA10CDR5、855HM-CGMD30DL4、855H-RC45C4
选型指南
855H 电子报警器音调表

使用本文档中的音调图标和描述来选择适合您需求的音调。此音调表仅包含 B 系列报警器框架 B、C 和 E 中的 64 种音调。

选择您的语气
提升性能和应用灵活性
新闻稿
提升性能和应用灵活性

我们已对 Allen-Bradley 855H 工业电子报警器和组合单元(带附加信号灯的报警器)的选定框架尺寸启动了一系列更改,以提供更高的性能并解决工厂车间中更广泛的听觉和视觉应用问题。

了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
电子报警器移植解决方案 MIGRAT-PP054_-EN-P
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

 

  • CE 认证
  • cULus 认证 — 文件号 S6583;指南号 UCST、UCST7
  • CMIM(摩洛哥)
  • KCC
  • 中国 RoHS
  • RCM
  • UKCA 认证
标准合规性
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。有关认证和标准合规性信息的详细信息,请参见信号技术数据。

 

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 高性能电子报警器