- 规格分为 30 mm、50 mm 和 70 mm
- 常亮和闪烁状态指示灯模块
- 连续或脉冲压电声音模块
- 堆叠配置 15 模块高度
- 多个安装选项
- 所有基座上的顶部安装端子块
- 提供 DeviceNet 基座
- Product Selection
- Overview
我们的 Bulletin 855 Control Tower™ 塔灯可提供应用的多状态指示。它们具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足颇具挑战性的面板和机器应用。我们提供各种声光功能、颜色、电压和安装选项。 塔灯可作为单独的声光模块或预先组装的模块提供,带来更大的灵活性。
Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 855F 70 mm 预装塔灯将于 2021 年 6 月 30 日起停产,不再销售。
为支持您完成过渡,我们建议迁移到 Bulletin 856T 产品线。856T 产品线是功能性替换产品,可提供发光二极管的现代新技术,能在同一叠片排列中控制最多七个电平。与当前的 855F 产品线相比,它还能提供更灵活的安装选项。
产品对比
Compact Control Tower™ 塔灯 |
Control Tower™ 塔灯 |
|||
Bulletin |
855D |
855F |
855E |
855T |
规格 |
30 mm |
70 mm |
50 mm |
70 mm |
环境等级 |
UL 类型 4/4X/13,IP65 |
UL 类型 4/4X/13,IP65 |
UL 类型 4/4X/13,声音模块的基座、灯和盖均为 IP65 防护等级 |
UL 类型 4/4X/13,所有基座、灯、压电式发声器和盖的防护等级均为 IP65(组合式声音模块的发声器和灯的防护等级为 IP54) |
易于进行组装、基座接线和灯泡更换 |
无需组装 - 所有塔灯在出厂前都已经过组装、接线和测试 |
无需组装 - 所有塔灯在出厂前都已经过组装、接线和测试 |
组装和维护无需工具,只需拧下透镜即可方便地换灯,顶部安装的端子块便于基座接线 |
组装和维护无需工具,只需拧下透镜即可方便地换灯,顶部安装的端子块便于基座接线 |
照明类型 |
LED |
LED |
白炽灯、插座安装 LED 或频闪灯 |
白炽灯、插座安装 LED 或频闪灯 |
透镜颜色 |
绿色、红色、琥珀色、蓝色、黄色、透明 |
绿色、红色、琥珀色、蓝色、黄色、透明 |
绿色、红色、琥珀色、蓝色、黄色、透明 |
绿色、红色、琥珀色、蓝色、黄色、透明 |
杆安装基座选件 |
表面,10 cm 公制管和 25 cm 公制管 |
表面,10 cm 公制管和 25 cm 公制管 |
10、25、40、60 和 80 cm 基座 |
10、25、40、60 和 80 cm — 铝或不锈钢基座 |
其他基座安装选项 |
垂直支架、电缆线管适配器和快速释放基座 |
垂直支架、电缆线管适配器和快速释放基座 |
表面安装基座(表面安装基座也具有 1/2 NPT、PG16 和 M20 螺纹类型)、垂直安装基座和快速释放基座 |
表面安装基座(表面安装基座也具有 1/2 NPT、PG16 和 M20 螺纹类型)、垂直安装基座和快速释放基座 |
护盖颜色 |
黑色或灰色基座护盖 |
黑色基座护盖 |
黑色或灰色基座护盖 |
黑色或灰色基座护盖 |
声音选项 |
单音调和双音调压电式声音模块 |
单音调和双音调压电式声音模块 |
单音调和双音调压电式声音模块 |
提供单音调或双音调的传感器式或压电式声音模块(声音模块为 UL 类型 12,IP54),也提供类型为 4/4X 的压电式声音模块 |
连接 |
标准连接 |
标准连接 |
标准连接 |
标准或 DeviceNet 连接 |
电压选项 |
基座类型:24V 交流/直流、120V 交流和 240V 交流可作为标配提供 |
基座类型:24V 交流/直流、120V 交流和 240V 交流可作为标配提供 |
模块提供:12V 交流/直流、24V 交流/直流、120V 交流和 240V 交流可作为标配提供 |
模块提供:12V 交流/直流、24V 交流/直流、120V 交流和 240V 交流可作为标配提供 |
电极接线盒 |
– |
– |
表面、垂直和磁性安装 |
表面、垂直和磁性安装 |
标准 |
c-UL-us 登记,CE |
c-UL-us 登记,CE |
c-UL-us 登记与 CE(所有组件) |
c-UL-us 登记与 CE(所有组件) |
运行温度 |
-25…+50 °C |
-25…+60 °C |
-25…+50 °C |
-25…+70 °C |
材料 |
聚碳酸酯 - 基座、盖、透镜、盖板、声音模块护盖和&灯插座 |
聚碳酸酯 - 基座、盖、透镜、盖板、声音模块护盖和&灯插座 |
聚碳酸酯(不包括声音模块)- 基座、盖、透镜盖、透镜和&灯插座 |
聚碳酸酯 - 基座、盖、透镜、盖板、声音模块护盖和&灯插座 |
- CE 认证(仅限 855T、855E 和 855F)
- c-UL-us 登记 — 文件号 E14840;指南号 NKCR、NKCR7
标准合规性
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 508
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。