Loading

30 毫米装配操作员站
Allen-Bradley

我们的 30 毫米装配站采用压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑性聚酯树脂结构。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
  • 30 毫米组装操作员站
30 毫米组装操作员站
Chevron LeftChevron Left
30 毫米组装操作员站
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 30 毫米装配站采用压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑性聚酯树脂结构制成。这些站点已完全组装,便于安装,或者可以根据您的需要定制。


  • 1 按钮或 2 按钮或 3 位置选择开关配置
  • 预装配的工作站,便于安装
  • 定制工作站
  • 灵活的水平或垂直安装
  • 提供表面安装、嵌入式安装、吊挂式和特殊外壳

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
Bulletin 800T/H 30 mm 按钮宣传册 800T-BR012_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证 — EN/IEC 60947‑5‑1、EN/IEC 60947‑5‑5、EN ISO 13850
  • CSA C22.2,No. 14
  • CSA 认证 — 文件号 LR1234、LR11924
  • UL 认证 — 文件号 E14840、E10314,指南号 NKCR、NOIV、NISD
符合标准
  • CCC
  • UL 508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 30 mm 装配式操作员站