Loading

855H 通用电子报警器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 855H 通用电子报警器的最大声音输出为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(5)
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
  • 855h 通用电子报警器
855h 通用电子报警器
Chevron LeftChevron Left
855h 通用电子报警器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 855H 通用电子报警器的最大声音输出为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。增强型的最大声音输出为 113 dB (A)。我们的报警器具有多音调和音量控制功能。您可以将报警器直接改装到大多数机器面板开口中,或将其安装到传统的 4 英寸电气背盒中。


  • GP 电子报警器系列提供三种音调
  • 通过电位计进行无级音量控制,适应环境噪声波动
  • 由于电流消耗较低,无需增大电源规格
  • 关闭时无反电动势
  • 额定 UL 类型 4/4X/13/3R,IP66(表面安装)或 UL 类型 3R/13,IP54(半嵌入式安装)
  • 外壳采用耐热、耐冲击、无腐蚀、抗紫外线的塑料制成,适合恶劣环境和户外应用
  • 增强型包括:最大 113 dB (A),两级,三种音调和音量控制

工业报警器音调 [.WAV]

我们的喇叭提供各种音调。要听某个选项,请从下表中选择任意喇叭音调。

  标准版 增强版
音调 1 扫频(800/1000Hz,7 Hz) 蜂鸣器
音调 2 蜂鸣器 扫频(1200/500 Hz 扫频,频率为 1 Hz)
音调 3 扫频 (1200/500Hz,频率为 1 Hz) 扫频 (800/1000 Hz,频率为 7 Hz)

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • c-UL-us 认证 — 文件号 S6583;指南号 UCST、UCST7
符合标准
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。

 

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 通用电子报警器