Loading

面板背面组件,30 mm
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板后安装元件包括各种触点块类型。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(150)
(1553)
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
  • 面板组件背面
面板组件背面
Chevron LeftChevron Left
面板组件背面
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板后安装元件包括各种触点块类型。它们提供出色的触点擦拭和理想的开关可靠性。


  • 包括彩色编码的触点块柱塞,便于电路识别
  • 提供弹簧夹或螺丝端接
  • 包括常闭、常开、迟断、早接、低压或自监测型
  • 提供单电路或双电路
  • 提供 800TC-XAF 防爆触点块,适用于 I 类 2 分区危险场所

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 800T/H 防爆触点块产品简介 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous 出版
Bulletin 800T/H 30 mm 操作器宣传册 800T-BR012_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证 — EN/IEC 60947‑5‑1、EN/IEC 60947‑5‑5、EN ISO 13850
  • CSA C22.2,No. 14
  • CSA 认证 — 文件号 LR1234、LR11924
  • UL 列名 — 文件号 E14840、E10314,指南号 NKCR、NOIV、NISD

符合标准
  • CCC
  • UL 508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 面板背面组件,30 mm