Loading

800G 危险场所操作器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或粉尘的工业应用而设计。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(146)
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
  • 800g 危险场所按钮
800g 危险场所按钮
Chevron LeftChevron Left
800g 危险场所按钮
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或粉尘的工业应用而设计。这些解决方案可作为完整的工厂预装站或单独组件提供。单独组件可用于面板安装或底座安装。


  • 提供 30.5 mm 安装孔(面板前操作器)
  • 包括 TS35 DIN 导轨(底座安装)或机壳盖(面板安装)安装选项
  • 提供标准或成组装配的工作站配置,便于安装
  • 能够承受广泛的温度范围 -55 … +60 °C (-67 … +140 °F)*

cULus 解决方案

  • cULus 认证产品,适用于 I 类 2 分区或 I 类 1 区危险场所应用
  • ATEX 认证产品,适用于 1 区应用,符合已被取代的 EN 60079 系列标准
  • 4X 型,IP66,IP67(电缆端接)

“-EX” 型号

  • ATEX、IECEx、INMETRO 和 NEPSI 认证产品,适用于 1 区和 21 区危险场所应用
  • IP64、IP66、IP67(安装面板安装盖附件)

*组装站解决方案的常见温度范围。温度范围可能因所选组件、进入防护等级以及电压或电流要求而有所不同。有关更多详细信息,请查看我们的技术规范文档。

想了解更多信息?

要查找其他产品信息,包括 CAD 图纸文件、3D 模型等,请使用我们的产品目录。

产品目录

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 800G 危险场所按钮产品线扩展产品简介 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
危险场所产品宣传册 EC-BR008_-EN-P
急停和使能开关宣传册 GLSAFE-BR004_-EN-P
认证
认证

cULus 解决方案

  • cULus 认证产品,适用于 I 类 2 分区或 I 类 1 区危险场所应用项目
  • ATEX 认证产品,适用于 1 区应用项目,符合已被取代的 EN 60079 系列标准
  • 4X 型,IP66、IP67(电缆端接)

 “-EX” 型号

  • ATEX、IECEx、INMETRO 认证产品,适用于 1 区和 21 区危险场所应用
  • IP64、IP66、IP67(安装面板安装盖附件)

Bulletin 800G (“-EX”) ATEX、IECEx 1 区

组件类型 ATEX IECEx INMETRO
触点块 CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
电源模块 CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
触点块和电源模块 CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
工作站 CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
操作器 CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
面板安装盖板(目录号 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us,I 类 2 分区

  • ATEX 认证(旧版标准)
  • cULus 认证 — 文件号 E10314;指南号 NOIV、NOIV7、NWFN、NWFN7

标准合规性

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800G 危险场所操作器